Encontre o verdadeiro espírito de controle de qualidade

Controle de qualidade para destilados

Para um sabor suave e longa vida útil - a Sartorius ajuda a manter sua qualidade sob controle

Os destilados não são propensos à contaminação microbiana devido ao alto teor de álcool, embora a contaminação ainda possa ocorrer em destilarias, resultando na deterioração do produto ou redução da eficiência do etanol. O teste de rotina em diferentes pontos da produção é fundamental; desde as matérias-primas à produção e impermeabilização, passando pelo ar ambiente na área de engarrafamento. Confie em seus espíritos com os testes de controle de qualidade de rotina da Sartorius.

Pergunte aos nossos especialistas

Fluxograma do processo para o seu processo de destilados *

Descubra as diferentes etapas no fluxo de produção de destilados e clique no ícone "+“ para conhecer a variedade de aplicações e soluções que a Sartorius oferece para testes durante seu processo de fabricação.

* Este fluxograma pode não representar exatamente o seu fluxo de trabalho da destilaria, no entanto, ele generaliza os pontos de verificação de CQ.

Aplicações em seu controle de qualidade (QC) e nossas soluções em prod...

Você está comprometido em criar destilados de alta qualidade com aparência, aroma, tato e sabor consistentes de uma garrafa para a outra. Estamos empenhados em fornecer-lhe os produtos de que necessita para garantir o sabor, aroma e qualidade das suas bebidas espirituosas. Para o controle de qualidade do processamento de destilados, temos soluções para as seguintes aplicações:

Determinação de umidade de matérias-primas e grãos gastos

Para garantir a consistência e a qualidade das suas bebidas espirituosas, você precisa ter confiança na qualidade das suas matérias-primas. Para fazer isso, você deve evitar a contaminação por fungos em suas matérias-primas, verificando seu teor de umidade antes de iniciar a fermentação e destilação. Além disso, no final da produção, para reciclar resíduos e obter o máximo de seus subprodutos, você pode vender seus grãos usados como ração para gado. Aqui, testar seu teor de umidade é novamente crítico para evitar a contaminação por fungos e garantir que você obtenha o melhor preço para seu grão gasto.


O que testar?

  • Determinação de umidade das matérias-primas recebidas
  • Análise de umidade nos grãos usados

A Sartorius tem produtos e soluções para ajudá-lo a detectar a umidade de forma rápida e fácil em suas matérias-primas e grãos gastos.

Analisador de umidade MA 160

Multifuncional e flexível que oferece análise de umidade rápida e confiável para a mais ampla variedade de amostras, incluindo armazenamento de dados estendido e recursos de segurança:

  • Resultados rápidos e precisos
  • Fácil de operar
  • Luz de status para rastreamento simples do progresso atual durante a medição
  • Determinação de ponto final totalmente automática e cálculo do resultado
  • A verificação de desempenho de 5 minutos integrada garante medições corretas em todos os momentos
  • Limpeza sem esforço na máquina de lavar louça graças ao Sartorius Better Clean Design
  • Permite o armazenamento de até 100 métodos diferentes para gerenciar a medição de vários materiais de forma eficaz e segura. A função de assistente de desenvolvimento de método facilita a adaptação a novos materiais e requisitos.

Leia mais

Analisador de umidade MA 37

Modelo econômico para usuários que precisam de um analisador rápido e 100% confiável para amostras recorrentes e fácil de operar

  • Resultados rápidos e precisos
  • Fácil de operar
  • Luz de status para rastreamento simples do progresso atual durante a medição
  • Determinação de ponto final totalmente automática e cálculo do resultado
  • Limpeza sem esforço na máquina de lavar louça graças ao Sartorius Better Clean Design

Leia mais

Teste de água

Embora as cidades executem rotineiramente o monitoramento microbiológico e químico da água, a contaminação pode ocorrer em sua destilaria durante o processo de produção, portanto, testes regulares e semanais de abastecimento de água e tubulações / gaxetas são recomendados.

A água também é adicionada na fase de prova de sua produção de bebida espirituosa para reduzir a porcentagem de álcool ou “prova” a um nível seguro e potável. A qualidade da água que você usa para esta aplicação deve ser de um padrão de pureza apropriado para água potável, ou há o risco de "névoa de flocos" aparecendo na bebida durante o engarrafamento devido à precipitação de contaminantes químicos ou desenvolvimento de biofilme microbiano.


O que testar?

Contagens regulares de colônias totais e testes para identificar bactérias coliformes e especificamente E.coli são recomendados para o controle de qualidade microbiológica deste importante ingrediente.

Dispensador de filtros de membrana e.motion

Filtros de membrana e.motion:
A filtração por membrana é o método estabelecido de escolha para teste de líquido, pois você pode testar um volume maior da amostra pela concentração de contaminantes potenciais no filtro de membrana. Este método fornece resultados confiáveis e reproduzíveis. O tipo de filtro recomendado para testes microbiológicos de amostras líquidas é um filtro de nitrato de celulose (éster de celulose misto) com linhas de grade. Seus benefícios incluem:

  • Várias cores de filtro permitem o contraste ideal com as colônias para fácil quantificação e identificação
  • Altas taxas de recuperação de microorganismos
  • Taxas de fluxo rápidas de amostras líquidas com membranas de alto fluxo
  • Contagem fácil de colônias devido à morfologia clara da colônia e linhas de grade distintas
  • Sem inibição do crescimento microbiano por linhas de grade
  • Disponível em 2 tamanhos de embalagens diferentes
  • Configurado para uso com dispensador automático Mircrosart® e.motion

Leia mais

Dispensador Microsart® e.motion

Dispensador Microsart e.motion: A dispensação automática do filtro de membrana com o toque de um botão, detecção de movimento ou com o uso de um pedal minimiza os riscos de contaminação secundária. Seus benefícios incluem:

  • Tamanho pequeno que economiza espaço
  • A abertura automatizada do pacote de filtro torna o fluxo de trabalho mais fácil
  • Disponível com opção de bateria que evita confusão de cabos
  • Pacote grande com 250 filtros evita recarregar durante um turno de trabalho

Leia mais

Manifold Microsart®

Facilite seus procedimentos de teste microbiológico de rotina com o novo Manifold Microsart®: selecione o manifold adequado para seu procedimento de teste microbiológico individual, escolha entre funis reutilizáveis e de uso único ou unidades de filtração, e decida entre diferentes tamanhos de manifolds e aproveite o manifold que se adapta ao seu necessidades.

Leia mais

Bomba Microsart® e.jet

A bomba de transferência de líquido se conecta ao Microsart® Manifold como fonte de vácuo para a filtração de suas amostras de líquido. Seus benefícios incluem:

  • Tamanho compacto
  • Pode ser adaptado diretamente ao coletor, sem necessidade de frasco de sucção ou garrafa Woulffs
  • Cabeça da bomba externa, tornando mais fácil mudar a direção da bomba ou trocar totalmente

Leia mais

Funil Biosart® 250

Funil reutilizável com volume de 250mL, adaptado a filtro de membrana de nitrato de celulose no manifold Microsart®. Seus benefícios incluem:

  • Pode ser autoclavado até 20-30 vezes
  • Não há necessidade de flambar os funis após cada etapa de filtração

Leia mais

Funil Microsart® 250

Funil descartável com volume de 250 mL, adaptado a filtro de membrana de nitrato de celulose no manifold Microsart®. Seu benefício inclui:

  • Funil de uso único para minimizar o risco de contaminação secundária
  • Sem necessidade de autoclavagem dos funis
  • Não há necessidade de flambar os funis após cada etapa de filtração

Leia mais

Biosart monitors

Monitores Biosart® 100

Unidade de filtração estéril pronta para uso em volume de 100ml. Combine um funil, uma tampa, uma base de filtro, um filtro de membrana em grade e uma almofada de celulose em uma unidade. Seus benefícios incluem:

  • Economiza tempo e etapas de manuseio, pois a autoclavagem de funis e base não é necessária
  • Minimize o risco de contaminação secundária
  • Disponível em diferentes tamanhos de poros e cores de membrana
  • Diferentes tipos de meio em ampola disponíveis para teste de água

Leia mais

Meio nutriente Biosart® 100

Meio líquido estéril pronto para uso em uma ampola de 2,5ml. Para uso com monitores Biosart ou almofadas de celulose em placas de Petri. Seus benefícios incluem:

  • Economiza tempo porque nenhuma preparação de meio é necessária
  • Economiza espaço no refrigerador de laboratório
  • Diferentes tipos de meio para teste de água e cerveja disponíveis
  • Longa vida útil de 9-12 meses

Leia mais

Microsart® @filter

Unidade de filtração estéril pronta para uso em volumes de 100 ou 250ml. Combine um funil, uma base de filtro e uma grade filtro de membrana em uma unidade. Seus benefícios incluem:

  • Economiza tempo e etapas de manuseio, pois a autoclavagem de funis e base não é necessária
  • Minimiza o risco de contaminação secundária
  • Resultados confiáveis, pois nenhum líquido permanece após a filtração

Leia mais

Nutrient Pad Sets (NKS)

Uma alternativa atraente para placas de ágar, NKS são pads de meio desidratados em placas de Petri, embaladas em bolsa protetora de alumínio de dupla camada, vêm com filtros de membrana adequados para controle de qualidade microbiológico econômico e de economia de tempo de amostras de água e destilaria. Seus benefícios incluem:

  • Elimine a preparação de meios de cultura demorada e trabalhosa
  • Não há necessidade de resfriamento do NKS durante o armazenamento ou transporte devido à meio desidratado
  • Longa vida útil de 2 anos
  • Filtro de membrana adequado incluído (tamanho e cor dos poros)

Leia mais

Prospenser Plus

Dispensador com tampa de garrafa, que dispensa um volume exato de água estéril para umedecer os conjuntos de pads nutrientes para ativação do meio nutriente.

Leia mais

Teste de deterioração

Apesar das propriedades antimicrobianas dos destilados e de ter um sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (HACCP), a contaminação microbiana pode ocorrer antes da destilação e na água de prova.

Isso pode levar à formação de flocos ou névoa em seus destilados, o que pode afetar a estabilidade de sua vida útil e a confiança do cliente em sua marca.


O que testar?

  • Teste de contagem total de colônias de água de proteção

A Sartorius tem produtos e soluções para detecção e captura rápida, eficaz e eficiente de microrganismos potenciais produtores de deterioração para manter a qualidade de seus destilados na prateleira.

Dispensador de membranas e.motion

Filtros de membrana e.motion:
A filtração por membrana é o método estabelecido de escolha para testes de destilados, pois você pode testar um volume maior da amostra pela concentração de contaminantes potenciais no filtro de membrana. Este método fornece resultados confiáveis e reproduzíveis. O tipo de filtro recomendado para testes microbiológicos de amostras líquidas é o filtro de nitrato de celulose (éster de celulose misto) com linhas de grade. Seus benefícios incluem:

  • Várias cores de filtro permitem o contraste ideal com as colônias para fácil quantificação e identificação
  • Altas taxas de recuperação de microorganismos
  • Taxas de fluxo rápidas de amostras líquidas com membranas de alto fluxo
  • Contagem fácil de colônias devido à morfologia clara da colônia e linhas de grade distintas.
  • Sem inibição do crescimento microbiano por linhas de grade
  • Disponível em 2 tamanhos de embalagens diferentes
  • Configurado para uso com dispensador automático Mircrosart® e.motion

Read more

Dispenser Microsart® e.motion

Dispensador Microsart e.motion: A dispensação automática do filtro de membrana com o toque de um botão, detecção de movimento com as mãos livres ou com o uso de um pedal minimiza os riscos de contaminação secundária. Seus benefícios incluem:

  • Tamanho pequeno que economiza espaço
  • A abertura automatizada do pacote de filtro torna o fluxo de trabalho mais fácil
  • Disponível com opção de bateria que evita confusão de cabos
  • Pacote grande com 250 filtros evita recarregar durante um turno

Leia mais

Manifold Microsart ®

Facilite seus procedimentos de teste microbiológico de rotina com o novo Manifold Microsart®: selecione o manifold adequado para seu procedimento de teste microbiológico individual, escolha entre funis reutilizáveis e de uso único ou unidades de filtração, e decida entre diferentes tamanhos de manifolds e aproveite o manifold que se adapta ao seu necessidades.

Leia mais

Bomba Microsart® e.jet

A bomba de transferência de líquido se conecta ao Microsart® Manifold como fonte de vácuo para a filtração de suas amostras de líquido. Seus benefícios incluem:

  • Tamanho compacto
  • Pode ser adaptado diretamente ao coletor, sem necessidade de frasco de sucção ou garrafa Woulffs
  • Cabeça da bomba externa, tornando mais fácil mudar a direção da bomba ou trocada inteiramente

Leia mais

Funil Biosart® 250

Funil reutilizável com volume de 250mL, adaptado a filtro de membrana de nitrato de celulose no manifold Microsart®. Seus benefícios incluem:

  • Pode ser autoclavado até 20-30 vezes
  • Não há necessidade de flambar os funis após cada etapa de filtração

Leia mais

Funil Microsart® 250

Funil descartável com volume de 250 mL, adaptado a filtro de membrana de nitrato de celulose no manifold Microsart®. Seus benefícios incluem:

  • Funil de uso único para minimizar o risco de contaminação secundária
  • Sem necessidade de autoclavagem dos funis
  • Não há necessidade de flambar os funis após cada etapa de filtração

Leia mais

Biosart monitors

Monitores Biosart® 100

Unidade de filtração estéril pronta para uso em volume de 100ml. Combine um funil, uma tampa, uma base de filtro, um filtro de membrana em grade e uma almofada de celulose em uma unidade. Seus benefícios incluem:

  • Economiza tempo e etapas de manuseio, pois a autoclavagem de funis e base não é necessária
  • Minimize o risco de contaminação secundária
  • Disponível em diferentes tamanhos de poros e cores de membrana
  • Diferentes tipos de meio em ampola disponíveis para teste de água

Leia mais

Meio nutriente Biosart® 100

Meio líquido estéril pronto para uso em uma ampola de 2,5ml. Para uso com monitores Biosart ou almofadas de celulose em placas de Petri. Seus benefícios incluem:

  • Economiza tempo porque nenhuma preparação de meio é necessária
  • Economiza espaço no refrigerador de laboratório
  • Diferentes tipos de meio para teste de água e cerveja disponíveis
  • Longa vida útil de 9-12 meses

Leia mais

Microsart@filter

Unidade de filtração estéril pronta para uso em volumes de 100 ou 250ml. Combine um funil, uma base de filtro e uma grade filtro de membrana em uma unidade. Seus benefícios incluem:

  • Economiza tempo e etapas de manuseio, pois a autoclavagem de funis e base não é necessária
  • Minimize o risco de contaminação secundária
  • Resultados confiáveis, pois nenhum líquido permanece após a filtração

Leia mais

Sets de Pads Nutrientes (NKS)

Uma alternativa atraente para placas de ágar, NPS são almofadas de meio de cultura desidratadas em placas de Petri, embaladas em bolsa protetora de alumínio de dupla camada, vêm junto com filtros de membrana adequados para controle de qualidade microbiológico econômico e econômico de amostras de água e destilaria. Seus benefícios incluem:

  • Elimine a preparação de meios de cultura demorada e trabalhosa
  • Não há necessidade de resfriamento do NPS durante o armazenamento ou transporte devido ao meio de cultura desidratado
  • Longa vida útil de 2 anos
  • Filtro de membrana adequado incluído (tamanho e cor dos poros)

Leia mais

Prospenser Plus

Dispensador para frascos, que dispensa um volume exato de água estéril para umedecer os Conjuntos de pads de nutrientes para ativação do meio nutriente.

Leia mais

CQ Analítico

Se seus destilados envelhecem em barris de madeira, eles adquirem taninos, açúcares, compostos bioquímicos complexos e cor, além de sofrer reações químicas significativas. O perfil de seus espíritos é modificado de maneiras complexas e testes analíticos de amostras podem ser usados para detectar ou acompanhar as mudanças conforme seu espírito envelhece. Com base na mistura, processo, envelhecimento e aditivos, você pode caracterizar impressões digitais distintas dentro do mesmo tipo de bebida e detectar diferenças em sua marca. Eventualmente, é possível gerar uma biblioteca de impressão digital de produto que você pode usar para ajudar a manter a qualidade do produto e detectar adulteração de seus espíritos para garantir que atenda aos altos padrões de seu cliente.

Esses testes podem detectar o seguinte:

  • Conteúdo de açúcar, compostos de nitrogênio, sais e minerais e outros compostos que podem estar presentes
  • Conteúdo alcoólico
  • Medição do valor de pH
  • Compostos, como unidades internacionais de amargor (IBUs), polifenóis, nitrogênio amino livre, dióxido de enxofre
  • Conteúdo de cinzas antes da destilação (apenas no rum)
  • Medidas de cor
  • "Prova" geral ou concentração de álcool após destilação usando um higrômetro
  • Teor de álcool usando picnômetro ou determinação de matéria seca de resíduo na ignição


Para executar qualquer teste analítico ou sensorial, você precisa das ferramentas certas para a preparação da amostra, como pipetas, balanças de laboratório, filtros de seringa, papéis de filtro e sistemas de purificação de água. A qualidade de seus resultados depende da qualidade de sua amostra e, na Sartorius, fornecemos os produtos e soluções certos para tornar a preparação de sua amostra para testes analíticos rápida, precisa e eficiente.

Sistema de filtração de água Arium® Mini UV

Água de alta qualidade é importante para todos os processos analíticos, mas é especialmente importante ao realizar análises cromatográficas, como HPLC, GC-MS ou ICP. Sistema de água de laboratório Arium® Mini: um sistema de água ultrapura compacto especialmente projetado para laboratórios com necessidades de até 15 litros por dia. Principais vantagens:

  • Condutividade constantemente baixa: Água ASTM Tipo 1 para aumentar a sensibilidade dos resultados analíticos e minimizar a interferência de íons químicos
  • Níveis de TOC consistentemente baixos: remova os níveis de TOC ao mínimo e evite ruídos de fundo nos cromatogramas
  • Estabilidade confiável do processo: oferecendo uma variedade de serviços, por exemplo, instalação, qualificação do equipamento (IQ | OQ), manutenção preventiva, etc. garantindo uma qualidade de água confiável e consistente ao longo de todo o ciclo de vida do sistema.
  • Fácil de usar: navegação intuitiva no menu com tela sensível ao toque fácil de usar
  • Unidade que economiza espaço com largura de apenas 28 cm (11 polegadas)

Leia mais

Balança Premium de laboratório Cubis®️ II

Um portfólio de hardware e software de equilíbrio de laboratório totalmente configurável e de alto desempenho que se alinhará com suas demandas exclusivas e requisitos de conformidade para maximizar a eficiência operacional e os resultados experimentais. Seus benefícios incluem:

  • Grande visor colorido de 7 ", incluindo funcionalidade de toque, rolagem e deslize com aplicativos de pesagem essenciais instalados de fábrica e diversos pacotes QApp para extensão de software opcional
  • Aplicativos integrados orientam você em seus fluxos de trabalho
  • Nivelamento rápido e fácil garantido com função de nivelamento motorizado automático
  • Centro de status para notificações e alertas do usuário. Gerenciamento de usuários incluindo suporte de gerenciamento de senha centralizado, configuração de senha de alta segurança, regras de login.

Leia mais

Balança de laboratório Quintix®

Uma balança de laboratório confiável para resultados de pesagem melhores e mais rápidos. Seus benefícios incluem:

  • A função Start Assistant e a interface de usuário SmartTouch permitem que você opere a balança imediatamente e se sinta à vontade usando todas as funções disponíveis
  • Aplicativos intuitivos o guiam por etapas simples em cada um de seus fluxos de trabalho
  • Transfira, avalie, processe ou salve e documente os resultados da pesagem de forma rápida e fácil em perfeita conformidade com os requisitos legais - apenas usando a tecnologia Plug & Play, sem a necessidade de nenhum software extra ou configurações complicadas

Leia mais

Prospenser e Prospenser Plus

  • Fornece dispensação precisa e precisa ao longo de sua longa vida útil, graças aos materiais de alta qualidade
  • Baixo peso fornece usabilidade confortável
  • Excelente resistência química

Leia mais

Pipeta Tacta®

  • O conforto excelente e a confiabilidade incontestável ajudam você a obter variação mínima ao longo do dia de trabalho
  • A melhor ergonomia com fixação de ponteira macia e ejeção leve protege o usuário
  • Apenas três partes para limpar reforçam a pipetagem livre de contaminação - combine com filtros Safe-Cone ou filtros de ponteiras Safetyspace para aumentar o controle de contaminação e prolongar a vida útil das pipetas

Leia mais

Ponteira Optifit

  • O encaixe e a vedação perfeitos com as pipetas Sartorius garantem a maior exatidão e precisão possíveis
  • Grande variedade de volumes e opções de embalagem para se adequar à sua aplicação e uso
  • As ponteiras Optifit atendem aos mais altos padrões de pureza e qualidade

Leia mais

Filtros de seringa Minisart®

  • O Minisart® RC é otimizado para líquidos aquosos e solventes e é compatível com DMSO, outras amidas, cetonas, ésteres e éteres.
  • O Minisart® NY Plus usa um pré-filtro de fibra de vidro de quartzo puro otimizado para a preparação de amostras para todas as amostras com carga média ou alta de partículas antes dos testes analíticos.
  • O Minisart® High Flow oferece taxas de fluxo rápidas para amostras carregadas de partículas baixas a médias sem qualquer material de pré-filtro, sem aumentar o volume de retenção.

Leia mais

Claristep®

  • O sistema de filtração Claristep® é a melhor escolha para fácil manuseio e baixo volume de retenção para pequenos volumes de amostra.
  • Consulte nossa nota de aplicação para o Claristep® em alimentos / bebidas.

Leia mais

Checagem de peso

Determinar com precisão se suas garrafas estão cheias ou vazias de destilados é uma etapa crítica para garantir a qualidade do produto e manter a reputação da sua marca com os clientes.

Nossas balanças fornecem um método confiável de verificação do peso de garrafas cheias de destilados. Sua altura facilita o manuseio de garrafas de vidro e o uso do programa Verificar Pesagem com limites definidos e recursos visuais de pesagem significa que, com treinamento mínimo, sua equipe pode controlar o peso das garrafas cheias ou pesos brutos nominais com mais precisão e economia do que você faria usando a balança tecnologia integrada em sua linha de produção.

Apresentando balanças de aço inoxidável resistentes à corrosão e componentes simples de fácil limpeza, montagem / desmontagem, nossas balanças são ideais para uso em instalações de produção onde você está pesando bebidas destiladas corrosivas ou doces e precisa limpar regularmente. Onde vibrações, fluxo de ar e mudanças de temperatura são desafiadores em sua área de produção, nossa tecnologia de nivelamento de balança rápida (indicador de bolha no Entris® e Quintix® ou simplesmente pressionar um botão nas balanças Cubis® II) oferece tempos de estabilização rápidos, mantendo o tempo de desempenho de pesagem preciso depois do tempo.


Características

  • Verificar o peso é uma função em nosso pacote de aplicações de pesagem essencial que vem com as balanças Cubis® II (MCA), Quintix e Entris® II
  • Verificar peso determina se o peso de uma garrafa está dentro de uma faixa de tolerância especificada
  • Imprima cada medida e mude para a próxima garrafa ou lata idêntica e obtenha as estatísticas no final com o toque de um botão
  • Pesa com segurança os diferentes tipos de garrafas (vidro e plástico) em tamanhos de 0,3 L até 5 L


Recomendações, normas, regulamentos e diretrizes de acordo com as quais nossas balanças funcionam, incluem:

OIML R 79, R 87 e R138

Diretivas 76/211 / EEC, 2007/45 / EC, 2009/34 / EC e 75/107 / EEC

NIST Handbook 133, 21-C.F.R. Parte 101 e 27-CFR Partes 5, 19 e 27

Assista ao vídeo

Balança Premium de laboratório Cubis®️ II

Um portfólio de hardware e software de equilíbrio de laboratório totalmente configurável e de alto desempenho que se alinhará com suas demandas exclusivas e requisitos de conformidade para maximizar a eficiência operacional e os resultados experimentais. Seus benefícios incluem:

  • Grande visor colorido de 7 ", incluindo funcionalidade de toque, rolagem e deslize com aplicativos de pesagem essenciais instalados de fábrica e diversos pacotes QApp para extensão de software opcional
  • Aplicativos integrados orientam você em seus fluxos de trabalho
  • Nivelamento rápido e fácil garantido com função de nivelamento motorizado automático
  • Centro de status para notificações e alertas do usuário. Gerenciamento de usuários incluindo suporte de gerenciamento de senha centralizado, configuração de senha de alta segurança, regras de login.

Leia mais

Balança de laboratório Quintix®

Uma balança de laboratório confiável para resultados de pesagem melhores e mais rápidos. Seus benefícios incluem:

  • A função Start Assistant e a interface de usuário SmartTouch permitem que você opere a balança imediatamente e se sinta à vontade usando todas as funções disponíveis
  • Aplicativos intuitivos o guiam por etapas simples em cada um de seus fluxos de trabalho
  • Transfira, avalie, processe ou salve e documente os resultados da pesagem de forma rápida e fácil em perfeita conformidade com os requisitos legais - apenas usando a tecnologia Plug & Play, sem a necessidade de nenhum software extra ou configurações complicadas

Leia mais

Balança de laboratório Entris® II lab balance

  • O melhor valor em sua classe para tarefas básicas de pesagem
  • Valor incomparável em termos de custo | benefício, a Entris® II é a única balança em sua classe com isoCAL, tecnologia de toque LED e 12 aplicativos integrados
  • Alta resistência química garantida por peças feitas de tereftalato de polibutileno (PBT), aço inoxidável e vidro

Leia mais

Assista ao vídeo

Clique aqui para voltar a outras aplicações

Recursos

Brochure: Claristep® Filtration System — The Easy Choice – Syringeless and Fast

PDF | 4,2 MB

Brochure: Filter Papers for the Laboratory and Industry

PDF | 3,9 MB

Minisart® Syringe Filters — The Easy Choice – Clean and Safe

PDF | 7,1 MB

Brochure: Arium® Mini – Compact Ultrapure Water Systems for 10 Liters per Day

PDF | 2,0 MB
Brochure

Cubis® II: Your Balance, Your Way

PDF | 5,5 MB

Entris® II Brochure | English

PDF | 2,3 MB

Brochure: The New MA 160 Moisture Analyzer Manages Your Sophisticated Tasks

PDF | 3,5 MB

The New MA 37 Moisture Analyzer for Daily Routine Operation

PDF | 1,0 MB

Microsart e.motion Dispenser

PDF | 326,0 KB

Microbiological Testing of Foods, Beverages, Drinking Water and Pharmaceuticals

PDF | 6,5 MB

Quintix® and Secura® Standard Laboratory Balances: Reliable Weighing for Faster and Better Results

PDF | 6,9 MB

High Quality Pipette Tips for Consistent and Reliable Results

PDF | 5,8 MB

Prospenser and Prospenser Plus – Superior Bottle-top Dispensers

PDF | 1,2 MB

Brochure: Tacta® Mechanical Pipettes — Perfectly Balanced

PDF | 4,0 MB

Tacta® Pipette Multipacks The Smart Solution for Your Lab

PDF | 816,4 KB

Vídeos

icon-webcast

Sistema de filtração de água Arium® Mini UV

Assista aqui
icon-webcast

Balança Premium de laboratório Cubis® II

Assista aqui
icon-webcast

Monitores Biosart® 100

Assista aqui
icon-webcast

Meio Biosart® 100

Assista aqui
icon-webcast

Nutrient Pad Sets (NKSs)

Assista aqui
icon-webcast

Quintix®

Assista aqui
icon-webcast

Pipeta mecânica Tacta®

Assista aqui
Datasheet

Microsart® @filter 100 | 250 — Sterile single-use filter units featuring a click-fit closure

PDF | 246,4 KB
datasheet thumbnail
Datasheet

Microsart Manifolds - The Filtration Stand That Adapts to Your Need

PDF | 596,9 KB

Microsart® Funnel 100|250 — The sterile disposable filter funnel

PDF | 353,8 KB

Biosart® 100 Monitors — Microbiological and Analytical Filtration Units

PDF | 823,6 KB

Terreni di coltura liquidi BioSart® 100 — Terreni liquidi per controlli microbiologici con unità filtranti

PDF | 331,7 KB
datasheet thumbnail
Datasheet

Microsart® e.jet — Laboratory Transfer Pump with Quick Connection for Microbiological Analysis

PDF | 98,3 KB

Microsart® e.motion Dispensers — Make Membranes Move

PDF | 564,5 KB

Soluções adicionais de controle de qualidade para bebidas

Controle de Qualidade para água mineral

CQ refrigerantes

Controle de Qualidade para cerveja

Controle de Qualidade para destilados

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Preencha o formulário para entrar em contato.