Soluções para Produção e Controle de Qualidade em Cervejaria
Falando historicamente, a cerveja é provavelmente uma das bebidas mais antigas já registradas, fabricada em todo o mundo até por civilizações antigas. Claro que muita coisa mudou em termos de processos cervejeiros, equipamentos, tecnologia e qualidade das matérias-primas, mas no fundo são os mesmos: água, malte, lúpulo e fermento. O segredo está na receita e na combinação desses ingredientes simples que tornam cada cerveja única em estilo, aroma e sabor.
O hard seltzer é uma invenção do século 21, aumentando rapidamente em popularidade. Com baixa contagem de calorias e teor de álcool reduzido, os hard seltzers atraem homens e mulheres preocupados com a saúde de todas as idades. Desenvolver o perfil de sabor certo pode ser um desafio, e existem muitas estratégias de produção diferentes dependendo dos requisitos do produto acabado, mas em geral uma base de álcool neutro é produzida a partir de uma fermentação à base de açúcar, então aromatizada com frutas ou outros aromáticos.
Seu processo de produção é fundamental para preservar o equilíbrio único de sabor, textura, sensação na boca, pureza e frescor de sua bebida, de garrafa em garrafa ou barril para barril. Para atingir os altos padrões pelos quais você se esforça, você precisa de soluções, ferramentas e tecnologias confiáveis e consistentes para lidar com aplicações como:
- Filtração
- Controle de qualidade de matérias-primas como água, lúpulo ou malte, frutas, açúcar, fermento
- Remoção de microorganismos deteriorantes
- Filtragem estéril de ar e gás
- Clarificação, descoloração e esterilização antes do engarrafamento
- Análise de dados
A Sartorius oferece soluções e tecnologias de controle de qualidade e produção (QC) para ajudá-lo a atender aos seus altos padrões de fabricação de cerveja ou hard seltzer.
Controle de qualidade: soluções eficientes de controle de qualidade para as melhores cervejas
Segurança em primeiro lugar. Qualquer que seja o tipo de cerveja que você fabrica, seja em escala industrial ou artesanal, você não pode comprometer a qualidade do produto. A Sartorius ajuda você a enfrentar os desafios crescentes da indústria cervejeira com soluções de controle de qualidade inteligentes e personalizadas para testes de rotina ao longo de todo o processo de produção. Tecnologia fácil de usar, atualizada, pronta para uso. Nós mantemos seus negócios fluindo!
Produção: Sistemas de filtração que garantem cerveja de qualidade e maximizam a produção
Da grande escala às microcervejarias, o objetivo é o mesmo: produzir uma bebida pura que mantenha as suas características distintas de sabor. Nossa linha de produtos de filtração de alta especificação e design especializado ajuda a atingir esse objetivo e é comprovada pela indústria por reduzir os tempos de maturação e manter os perfis de sabor, maximizando assim a produção e reduzindo os custos. Aumente sua experiência na fabricação de cervejas com parceiros que correspondam ao seu entusiasmo.
Produtos em destaque
Filtros Jumbo Star Sartopure® PP
O filtro Jumbo Star Sartopure® PP2 5 μm provou ser um excelente sistema de filtração para cerveja após a fase de acondicionamento, maximizando o rendimento da produção.