Sistemas de purificación de agua innovadores y compactos

La base para su análisis exitoso

Nuestros sistemas de purificación de agua de laboratorio Arium® cuentan con un diseño inspirador y orientado a la aplicación. Le permiten realizar sus flujos de trabajo de manera más rápida y confiable, simplificando su trabajo diario de laboratorio y asegurando una operación rentable a largo plazo.

Todos los instrumentos ofrecen la máxima flexibilidad, ya que pueden integrarse perfectamente en el entorno de su laboratorio y adaptarse a sus necesidades.

Categorías de productos de purificación de agua

Arium pure water system

Sistemas de agua pura

Produzca agua Tipo 2 de alta calidad para la preparación de medios y amortiguadores con tecnología EDI y Bagtanks combinados

reverse osmosis water system

Sistemas de agua pura por ósmosis inversa

Agua tipo 3 para aplicaciones de laboratorio estándar con una velocidad de hasta 24 L / h

Sistemas de agua ultrapura

Una amplia gama de sistemas de diseño modular para producir agua ultrapura de Tipo I para cromatografía, espectrometría de masas y muchas más aplicaci...

Arium® Smart Station in use

Nuevo: Sistema de dispensación de agua Arium® Smart Station 

La solución más flexible para dispensar agua pura y ultrapura

Características de los sistemas de purificación de agua

Más flexibilidad

Los diferentes módulos de los sistemas Arium® ofrecen la solución perfecta para cada tarea en el laboratorio. La pantalla se coloca a la altura de los ojos. Puede configurar la ubicación de dispensación exactamente donde la necesite. Dependiendo de sus requisitos de espacio dados, el sistema se puede integrar como se desee en cualquier lugar dentro del laboratorio.

Innovador sistema Arium® Bagtank para ahorrar tiempo y seguridad del usuario

El sistema bagtank de Sartorius permite una calidad constante del agua durante un período prolongado, lo que proporciona resultados reproducibles a largo plazo.

A diferencia de los tanques de agua típicos, la bolsa Arium® proporciona un alto grado de seguridad para el usuario y ahorra tiempo al eliminar los complejos procesos de desinfección con productos químicos.

Scientist with Arium Comfort

Procesos fiables gracias a la máxima calidad del agua

Los límites de detección bajos y los dispositivos de análisis sensibles requieren agua de laboratorio de alta calidad constante. Siempre puede confiar en los sistemas de purificación de agua de laboratorio Arium® para brindarle resultados confiables para sus aplicaciones críticas y analíticas. Cumplen con los más altos requisitos de calidad y, por lo tanto, garantizan los mejores resultados reproducibles.

Uso optimizado de agua con iJust

La inteligente función iJust optimiza automáticamente la calidad y el uso del agua purificada. Su software inteligente controla una válvula en el drenaje de concentrado basándose en los datos medidos para CaCO3 and CO2 .

Aplicaciones para la purificación de agua

Sample Preparation banner

Preparación de muestras para control de calidad

Todo fabricante de productos farmacéuticos debe demostrar que sus productos se fabrican de forma constante, son seguros, potentes y puros.

HPLC display

Optimice la preparación de sus muestras de HPLC para una mayor precisi...

Muestras más limpias significan resultados más limpios con nuestra tecnología de agua ultrapura

Calidad analítica en las pruebas de cannabis

La base para un análisis seguro y económico, que reduce la interferencia y garantiza mediciones precisas de cannabinoides y terpenos.

Preguntas frecuentes

Hay varios aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar un sistema de purificación de agua. Primero debe considerar qué tipo de agua necesita, es decir, ¿cuál es la aplicación para la que necesita el agua? También debes considerar cuánta agua necesitas, es decir, ¿cuál es tu consumo diario? Además, también debes considerar tu espacio de laboratorio, ¿quieres el sistema de depuración en el banco, en la pared, o tal vez debajo del banco, necesitas uno o varios puntos de uso adicionales? También es importante tener en cuenta la fuente de agua de alimentación, ya que también determina qué tipo de configuración necesita. El costo y el presupuesto también son importantes, y también es importante considerar el mantenimiento y el servicio. ¿Qué tal el seguimiento y la trazabilidad? ¿Necesita un sistema que registre los parámetros de calidad o el uso que pueda cumplir con los requisitos de sus estándares?

El uso de un sistema centralizado significa que está suministrando agua a todo un edificio. Sin embargo, con un sistema centralizado es difícil controlar los valores y la calidad del agua de Tipo 1 y, por lo tanto, se recomienda de cualquier manera tener un sistema de purificación de agua de Tipo 1 en el punto de uso. Con un sistema de purificación de agua descentralizado, es posible calificar el agua brindándole control y confiabilidad del agua de laboratorio que está utilizando.

Si realiza análisis generales, críticos o de ciencias biológicas en su laboratorio, las impurezas pueden tener un impacto en sus resultados; por ejemplo, los iones en su agua pueden causar interferencia con los reactivos, o el material orgánico puede crear picos fantasma en sus diagramas cromatográficos. Para garantizar resultados fiables y constantes, es importante utilizar agua purificada optimizada para sus aplicaciones.

Todos los laboratorios requieren agua para muestreo, dilución, blancos, preparación de tampones, preparación de medios, así como agua de alimentación para diferentes instrumentos (como lavavajillas o autoclaves), etc. El agua proviene de agua embotellada comprada o de un sistema de purificación de agua. Cuando tiene un sistema de purificación en el laboratorio, siempre puede obtener el agua fresca y bajo demanda, por lo tanto, no necesita arriesgarse a que el agua se contamine durante el almacenamiento y siempre sepa cuál es la calidad del agua. La cantidad y el tipo de agua necesaria pueden determinar si se requiere un sistema de purificación de agua. Si su consumo diario de agua es muy bajo (<5 L / día), puede que no valga la pena, pero siempre depende de su aplicación y situación específicas. Pero en general, el gasto continuo de agua embotellada es un costo total más alto en el tiempo que el costo total de invertir en un sistema de purificación.

Dependiendo de la aplicación en el laboratorio, se necesita una calidad y pureza de agua de grado de laboratorio diferente. El agua del grifo suele ser demasiado inconsistente y contiene, p. Ej. inorgánicos, orgánicos y particulados para que sean fiables o se utilicen en laboratorios o experimentos. El agua en laboratorio se clasifica según la calidad y pureza del agua. El estándar más comúnmente utilizado para clasificar el agua de laboratorio es el estándar ASTM que clasifica el agua en agua Tipo 1 (agua ultrapura), agua Tipo 2 (agua pura, DI o agua de laboratorio general) y agua Tipo 3 (agua primaria o RO) . Los diferentes tipos son adecuados para diferentes aplicaciones y deben usarse en consecuencia para garantizar los mejores y más consistentes resultados en investigación y producción.

Las aplicaciones en el laboratorio se pueden dividir en tres categorías diferentes cuando se habla de agua de laboratorio: agua de alimentación, aplicaciones generales, analíticas y de ciencias de la vida. Para aplicaciones de agua de alimentación (como lavavajillas, autoclaves o sistemas de purificación de agua Tipo 1), puede utilizar agua Tipo 3. Para aplicaciones generales que son un poco más críticas, como la preparación de muestras, medios y tampones, y para métodos analíticos menos sensibles, se debe utilizar agua de tipo 2. El agua de tipo 2 también se puede utilizar como agua de alimentación para autoclaves, lavado o alimentación de sistemas de agua de tipo 1. Para las aplicaciones más críticas, se debe utilizar agua de Tipo 1. Para aplicaciones críticas de ciencias de la vida, se debe utilizar un sistema de agua ultrapura de Tipo 1 junto con un ultrafiltro, mientras que si se trata de un trabajo analítico (métodos analíticos más sensibles como HPLC, ICP), el sistema de agua ultrapura debe tener una luz ultravioleta implementada.

El agua desmineralizada se puede utilizar como un término genérico para el agua que de alguna manera se ha purificado de minerales / iones. Más comúnmente, el agua desmineralizada y el agua desionizada se usan indistintamente, refiriéndose al agua que se ha sometido a un paso de purificación de agua de intercambio iónico para eliminar los iones del agua. La principal diferencia entre el agua desionizada y el agua destilada es el proceso. En comparación con el agua desionizada, el agua destilada se ha hervido para formar vapor de agua limpia, dejando atrás las impurezas. Luego, el vapor se condensa nuevamente a un líquido, libre de impurezas. Otra diferencia es que las sustancias orgánicas y las bacterias también se eliminan del agua durante la destilación, mientras que con el método de intercambio iónico también se necesita un filtro separado para eliminar las sustancias orgánicas y las bacterias del agua de alimentación. Antes de que la combinación de diferentes tecnologías de purificación de agua se generalizara, el agua bidestilada (es decir, el agua que había pasado por el proceso de destilación dos veces) era el estándar para el agua de alta pureza.

Dependiendo de la calidad del agua que se requiera, se pueden utilizar y combinar varias tecnologías. Para el tipo 3, normalmente se utiliza la purificación por ósmosis inversa (RO). Para el tipo 2, podría ser una combinación de RO y tecnología de intercambio iónico. El tipo 1 se basa principalmente en el intercambio iónico en agua ya pretratada (tipo 3 o 2). Además, todos esos procesos se pueden optimizar aún más con componentes adicionales, como carbón activado, ultrafiltración, lámpara UV, etc. Los pasos adicionales dependen de la aplicación para la que se usa el agua. A grandes rasgos, puede decir que utiliza agua Tipo 3 o Tipo 2 para alimentar instrumentos o preparar soluciones no críticas, mientras que el agua Tipo 1 se usa para todas las aplicaciones críticas, como aplicaciones analíticas o de ciencias de la vida.

Los estándares le dan una dirección sobre qué calidad se necesita para ciertas aplicaciones o industrias. Diferentes industrias y diferentes aplicaciones pueden estar usando diferentes estándares como norma. Asegúrese de que necesita seguir un estándar específico en su aplicación / industria. Algunos ejemplos son la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales (ASTM), la Organización Internacional de Estandarización (ISO), el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio - Agua Reactiva de Laboratorio Clínico (CLSI-CLRW) y la Farmacopea Internacional (incluidas USP, EP y JP). ).

Dependiendo de la calidad del agua de alimentación y del consumo diario, los intervalos para reemplazar los consumibles pueden variar. El material de los consumibles y del sistema también mostrará con el tiempo signos de fatiga y perderá sus propiedades y, como resultado, podría afectar la calidad del agua de su laboratorio. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente realizar revisiones periódicas de mantenimiento en el sistema y cambiar los consumibles de acuerdo con los intervalos recomendados para garantizar que el agua tenga una alta calidad y pureza.

Para garantizar una alta calidad y pureza del agua, así como la calidad del material en el sistema y los consumibles, se recomiendan controles periódicos. Para este propósito, se recomienda acordar un contrato de servicio con el fabricante cuando sea posible. Los propios clientes pueden mantener el sistema hasta cierto punto. Sin embargo, para evitar riesgos de perder agua de alta calidad o dañar el sistema, reducir el tiempo de inactividad y garantizar un funcionamiento sin errores, se recomienda que el mantenimiento lo realicen técnicos de servicio calificados. Normalmente, el cliente puede cambiar los consumibles.

Cuando se trabaja con agua ultrapura, es importante asegurarse de que la calidad sea la esperada. Por lo tanto, siempre debe dispensar un poco de agua antes de recolectar y verificar la calidad. Al dispensar debe utilizar recipientes que sean extraíbles (por ejemplo, vidrio) y, cuando sea posible, utilícelo siempre directamente. La calidad del agua ultrapura no se mantiene cuando se almacena, ya que absorbe las impurezas del aire, por ejemplo, por lo que el agua ultrapura siempre debe usarse fresca, cuando sea posible. También es importante hacer un mantenimiento y revisiones periódicas para asegurar la calidad del agua, esto incluye el filtro final. Tampoco debe extender el punto de uso agregando tubería, ya que esto hará que se acumulen impurezas en la tubería y, por lo tanto, contamine el agua.

Sí, pero para minimizar el riesgo de contaminación por partículas, etc., debería pensar en separar el sistema del dispositivo dispensador donde sea posible. Esto significa colocar la unidad de producción en una habitación separada y conectarla con una unidad de dispensación que se colocaría en la sala limpia. Sin embargo, la instalación debe realizarse junto con un técnico de servicio, ya que todo debe ajustarse a las condiciones locales.

Dependiendo del sistema existen diferentes posibilidades para guardar los datos de calidad de forma electrónica y / o mediante una impresora. El uso de una impresora asegura que los datos no sean posibles de manipular o falsificar.

Biocompare Presents: Guide to Optimizing Laboratory Workflows

Guía para optimizar los flujos de trabajo del laboratorio

Presentado por Biocompare: aprenda cómo evitar la contaminación al pipetear, cómo elegir la pipeta correcta, la importancia y el origen del agua ultra...

Ultrapure Water for HPLC Analysis cover

Agua ultrapura para análisis HPLC

La HPLC es un procedimiento analítico para la separación, identificación y cuantificación de sustancias mediante cromatografía líquida. Los inicios de...

Cannabis Testing: In-House Prepared Water as an Alternative to Bottled HPLC-Grade Water

Agua preparada internamente como alternativa al agua embotellada

Durante las pruebas de cannabis, el estándar es agua embotellada de grado HPLC. El agua producida internamente puede ser una alternativa equivalente y...

Arium Ultrapure Water for Trace Analysis cover

Agua ultrapura Arium® para análisis de trazas

La HPLC es un procedimiento analítico para la separación, identificación y cuantificación de sustancias mediante cromatografía líquida.

Brochure: Arium® Water Purification Systems

Sistemas de purificación de agua Arium® 

Descubra el sistema de purificación de agua Arium adecuado para los requisitos de su laboratorio

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Pida más información