Sistemas de agua ultrapura

Diseñado para ofrecer un rendimiento puro

El agua ultrapura es la base para análisis exitosos. Sin embargo, los métodos analíticos se están volviendo cada vez más sensibles y, por lo tanto, más susceptibles a interferencias. La alta calidad constante del agua es decisiva para garantizar la reproducibilidad de sus resultados y evitar la repetición de análisis que requieren mucho tiempo.

Los sistemas de agua ultrapura Arium® ofrecen una gama excepcionalmente amplia de sistemas de diseño modular para producir agua ultrapura de tipo I para cromatografía, espectrometría de masas y muchas más aplicaciones.

40 Productos: Compres ahora

Arium® Smart Station in use

Nuevo: Sistema de dispensación de agua Arium® Smart Station

La solución más flexible para dispensar agua pura y ultrapura

Explorar Más

Características y beneficios del agua ultrapura

Procesos fiables gracias a la máxima calidad del agua

Los límites de detección bajos y los dispositivos de análisis sensibles requieren agua de laboratorio de alta calidad constante. Siempre puede confiar en los sistemas de purificación de agua ultrapura Arium®para brindarle resultados confiables para sus aplicaciones críticas y analíticas. Cumplen con los más altos requisitos de calidad y, por lo tanto, garantizan los mejores resultados reproducibles.

Más flexibilidad

Los diferentes módulos de los sistemas Arium® ofrecen la solución perfecta para cada tarea en el laboratorio. La pantalla se coloca a la altura de los ojos. Puede configurar la ubicación de dispensación exactamente donde la necesite. Dependiendo de sus requisitos de espacio dados, el sistema se puede integrar como se desee en cualquier lugar dentro del laboratorio.

Cartera de productos de sistemas de agua ultrapura

Soluciones Sartorius para agua ultrapura

Sistemas de agua ultrapura Arium® Mini 

Sistemas de agua de laboratorio compactos para 10 litros por día

  • Confiable: ofrece agua de alta calidad constante para obtener resultados confiables y reproducibles
  • Intuitivo: pantalla a color activada al tacto con acceso directo a todas las opciones de dispensación importantes
  • Innovador: con tecnología bagtank única, según el tipo de sistema; ahorra mucho tiempo en la limpieza del tanque
  • Compacto: ahorra espacio, con un ancho de solo 28 cm

Descubra Arium® Mini

Sistemas de agua ultrapura Arium® Pro 

Orientado a la aplicación y flexible para satisfacer las más altas exigencias

  • Modular: selección del sistema específicamente para su aplicación
  • Calidad constante: cumpla o supere la calidad del agua ASTM Tipo 1 para aumentar la sensibilidad de los resultados analíticos
  • Fácil de usar: pantalla con función táctil y menú intuitivo
  • Rápido: función de favoritos con acceso directo para volúmenes recurrentes

Descubra Arium® Pro

Ultrapure Water for HPLC Analysis cover

Agua ultrapura para análisis HPLC

La HPLC es un procedimiento analítico para la separación, identificación y cuantificación de sustancias mediante cromatografía líquida. Los inicios de...

Cannabis Testing: In-House Prepared Water as an Alternative to Bottled HPLC-Grade Water

Agua preparada internamente como alternativa al agua embotellada

Durante las pruebas de cannabis, el estándar es agua embotellada de grado HPLC. El agua producida internamente puede ser una alternativa equivalente y...

Arium Ultrapure Water for Trace Analysis cover

Agua ultrapura Arium® para análisis de trazas

La HPLC es un procedimiento analítico para la separación, identificación y cuantificación de sustancias mediante cromatografía líquida.

Water is Life cover

El agua es vida: agua ultrapura en el cultivo celular

El agua es un componente importante de todos los medios de cultivo celular y, por lo tanto, es necesaria para preparar medios, tampones y aditivos, y...

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Pida más información