Arium water purification system

Tipo II - Sistemas de agua pura

Sistemas de agua pura para agua de laboratorio

Aproveche al máximo sus recursos

Con tecnología EDI, 3 etapas de purificación y iJust

¿Quiere simplificar su trabajo diario de laboratorio y obtener resultados consistentemente de alta calidad? Nuestros sistemas de agua de laboratorio tienen justo lo que se necesita para que pueda hacer su mejor esfuerzo, ¡día tras día!

4 Productos - Compre ahora

Arium Smart Station with Bagtank

Nuevo: Sistema de dispensación de agua Arium® Smart Station 

La solución más flexible para dispensar agua pura y ultrapura

Explorar ahora

Explore la cartera de productos de sistemas agua pura

Soluciones Sartorius para agua pura

Sistema de agua pura Arium® Advance 

Lo último en desionización electrónica confiable

El Arium® Advance EDIentrega de manera confiable agua con una calidad de agua de tipo 2 constantemente alta de hasta 15 megaohmios * cm a una velocidad de 5 L / ho 10 L / h. Equipado con 3 etapas de purificación, el sistema elimina eficientemente iones, bacterias, impurezas orgánicas y otros contaminantes del agua de alimentación del grifo.

¡Proteja su agua de Tipo 2 con nuestra exclusiva tecnología bagtank! Almacenada en el tanque de bolsa Arium® integrado, el agua purificada de Tipo 2 se mantendrá a salvo de la contaminación hasta que la dispense para su uso posterior en su aplicación específica.

Función iJust inigualable para un uso eficiente y ecológico de su agua La función iJust incorporada adicionalmente en el sistema de agua del laboratorio optimiza automáticamente el uso y la calidad de su agua purificada, mientras le ayuda a conservar sus valiosos recursos hídricos.

Descúbralo ahora

Almacenamiento de agua pura Arium® Bagtank 

¡Gane tiempo y seguridad con el exclusivo bagtank Arium® !

El revolucionario bagtank Arium®almacena agua purificada Tipo 2 de manera confiable en su elección de bolsas Arium® desechables de 20, 50 o 100 litros y protege de manera segura su agua pura con su sistema de filtro incorporado de la contaminación secundaria.

Además, a diferencia de los típicos tanques de almacenamiento de agua de laboratorio, la bols Arium®desechable es fácil de cambiar en menos de 5 minutos, lo que elimina no solo la limpieza que requiere mucho tiempo, sino también la desinfección peligrosa.

Especialmente diseñada para la industria farmacéutica, esta bolsa está hecha de material S71 de alta calidad y proporciona condiciones de almacenamiento óptimas, lo que garantiza una calidad constante del agua de Tipo 2 a largo plazo.

Descúbralo ahora

Servicio de instrumentos Sartorius

Asegure y optimice el funcionamiento de su equipo con la puesta en servicio, la calificación y el mantenimiento regular.

Biocompare Presents: Guide to Optimizing Laboratory Workflows

Guía para optimizar los flujos de trabajo del laboratorio

Presentado por Biocompare: aprenda cómo evitar la contaminación al pipetear, cómo elegir la pipeta correcta, la importancia y el origen del agua ultra...

Ultrapure Water for HPLC Analysis cover

Agua ultrapura para análisis HPLC

La HPLC es un procedimiento analítico para la separación, identificación y cuantificación de sustancias mediante cromatografía líquida. Los inicios de...

Cannabis Testing: In-House Prepared Water as an Alternative to Bottled HPLC-Grade Water

Agua preparada internamente como alternativa al agua embotellada

Durante las pruebas de cannabis, el estándar es agua embotellada de grado HPLC. El agua producida internamente puede ser una alternativa equivalente y...

Arium Ultrapure Water for Trace Analysis cover

Agua ultrapura Arium® para análisis de trazas

La HPLC es un procedimiento analítico para la separación, identificación y cuantificación de sustancias mediante cromatografía líquida.

Brochure: Arium® Water Purification Systems

Sistemas de purificación de agua Arium® 

Descubra el sistema de purificación de agua Arium adecuado para los requisitos de su laboratorio

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Pida más información