Preparación de muestras para control de calidad

Soluciones de preparación de muestras para HPLC y más

El control de calidad (QC) es un paso crítico en la industria farmacéutica y biofarmacéutica

Todo fabricante de productos farmacéuticos debe demostrar que sus productos se fabrican de forma constante, son seguros, potentes y puros. El número de pruebas que deben realizar los laboratorios de control de calidad sigue aumentando para cumplir con los requisitos de control de calidad cada vez mayores de las agencias reguladoras globales.

Nuestras soluciones de preparación de muestras analíticas combinan nuestra calidad y confiabilidad legendarias con nuestra sabiduría de diseño para brindar lo mejor en cromatografía líquida de alta presión (HPLC), cromatografía líquida-espectrometría de masas, cromatografía iónica (LC-MS, IC) o plasma acoplado inductivamente Soluciones de filtración por espectrometría de masas (ICP-MS).

  • Rápido, sencillo y económico
  • Volúmenes de retención bajos y recuperaciones máximas
  • Casi cero lixiviables o extraíbles

Aumente la reproducibilidad de sus resultados de control de calidad en 4 sencillos pasos

Arium Mini ultrapure water system

Preparación de solventes

Cubis® high-capacity micro balances for preparation of calibration standards in the pharmaceutical laboratory

Elaboración de estándares

Pipeteo

Filtration

Cubis® II - Cumple con las normas farmacéuticas por diseño

Obtenga el Libro Blanco

Gestión de muestras y pesaje conforme a las normas farmacéuticas

En la industria biofarmacéutica, las innovaciones científicas están ocurriendo muy rápidamente y están afectando todos los aspectos del desarrollo y la fabricación de medicamentos, incluido el marco regulatorio. Como fabricante de balanzas de laboratorio, estamos comprometidos a desarrollar productos que integren las tecnologías más nuevas y sigan los últimos requisitos de la farmacopea.

El control de calidad en la industria biofarmacéutica incluye la prueba de materias primas, productos intermedios y medicamentos finales para garantizar que cumplan con las especificaciones relacionadas con su seguridad, estabilidad y eficacia. Los procesos de control de calidad típicos que apoyamos con nuestras balanzas de laboratorio de alta gama incluyen la preparación y gestión de muestras. Vea cómo podemos abordar sus desafíos de pesaje en su proceso de control de calidad.

Soluciones Sartorius para pesaje en laboratorio

Los flujos de trabajo intuitivos garantizan la seguridad

Las balanzas Cubis® II fueron diseñadas para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas auxiliares inteligentes. Esto no solo incluye un centro QApp a bordo, sino otras características como el centro de estado, control de gestos, nivelación motorizada automatizada y función isoCal, ionizador incorporado, módulo climático, que contribuyen al uso correcto de la balanza.

Esto garantiza un mayor grado de repetibilidad de los diferentes flujos de trabajo, al tiempo que reduce la probabilidad de error humano durante los pasos de medición.

Explore Cubis® II

Contacta a nuestros expertos

Vea el video para obtener más información sobre la preparación de mues...

Recursos de pesaje que cumplen con las normas farmacéuticas

eBook: Cubis® II MCA 21 CFR Part 11 Compliance Checklist
eBook

Cubis® II MCA 21 CFR Part 11 Compliance Checklist

Detailed insights into FDA’s 21 CFR Part 11 standards for electronic records and electronic signatures.

white paper thumbnail

Cubis®II: Magnetism - An Influencing Factor on Weighing

Magnetism and electricity are natural phenomena, which have been known since ancient times. In 1820, Danish physicist Hans Christian Oersted noticed t...

Application Note

Formulation QApps Using a Database With Cubis®II

This is the use case description for the QApps Formulation in multiple vessels and Formulation in single vessel.

Application Highlight

Pipette Check to Standard DIN

Download this application highlight to learn about how Sartorius can help to keep your pipettes safe and compliant.

Tablet Check. Check of Tablets and Capsules thumbnail

Cubis® II Tablet Check: Check of Tablets and Capsules

Learn how weight testing can be easily performed with the use of a Cubis® II MCA balance and QApp tablet check.

Application Article: Effects of Static Electricity on Analytical Weighing
Article

Effects of Static Electricity on Analytical Weighing

This article guides you through effective static control with the Q-Stat ionizer built into Cubis® II for accurate, consistent weighing results.

Recursos de control de calidad de la preparación de muestras

Application Note

Impact of the Claristep® Filtration System

On Recovery and Adsorption of Various Therapeutic Proteins at Low Sample Volumes

Ultrapure Water for HPLC Analysis

The quality of a solvent is often decisive for the reliability of an HPLC analytical run, as the presence of trace contaminants during gradient elutio...

Brochure: Solutions for Pharmaceutical Sample Prep Quality Control

PDF 2.9 MB

Resultados de HPLC: optimizados frente a no optimizados

Preparación de muestras no optimizada

Cromatograma con ruido de fondo pronunciado y colas de picos

En el análisis HPLC, pueden surgir problemas derivados de la preparación de la muestra.

  • Posible bloqueo de su columna de HPLC
  • Menor sensibilidad de su columna de HPLC
  • Colas de pico
  • Más picos de falsos positivos
  • Mayor ruido de fondo
  • Lixiviables

Preparación de muestras optimizada

Cromatograma con una línea de base estable y picos simétricos

El uso de productos Sartorius para preparar muestras para HPLC evita que se produzcan los problemas habituales y permite lograr una mayor precisión analítica.

  • Sin bloqueo de su columna de HPLC
  • Mayor sensibilidad de su columna de HPLC
  • Mayor precisión
  • Menos picos de falsos positivos
  • Menos ruido de fondo
  • No lixiviables

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Get in Touch With an Expert