reverse osmosis water system

Tipo III - Sistemas de agua pura por ósmosis inversa

Purificación de agua por ósmosis inversa con valor agregado

Elija entre la más amplia gama de opciones para personalizar el sistema de agua de su laboratorio según sus necesidades específicas

El Arium® Advance RO presenta la mayor retención de iones a velocidades de hasta 24 L / h. Conectado directamente a su fuente de agua de alimentación del grifo, este sistema proporciona agua pura de la más alta calidad.

Saber más

Arium Smart Station with Bagtank

Nuevo: Sistema de dispensación de agua Arium® Smart Station 

La solución más flexible para dispensar agua pura y ultrapura

Explorar ahora

Cartera de productos de sistemas de agua pura de ósmosis inversa

Soluciones Sartorius para sistemas de agua por ósmosis inversa

Sistema de sobremesa Arium® Advance RO 

First-class Type 3 reverse osmosis water

El Arium® Advance RO presenta la mayor retención de iones a velocidades de hasta 24 l / h. Conectado directamente a su fuente de agua potable, este sistema entrega agua pura de la más alta calidad. Su sobresaliente tecnología RO junto con su innovador software iJust optimiza el uso de agua y asegura una operación que ahorra tiempo y trabajo.

Descubra Arium® Advance

Arium® Bagtank

¡Gane tiempo y seguridad con el exclusivo Arium® bagtank!

El revolucionario bagtank Arium®almacena agua purificada Tipo 2 de manera confiable en su elección de bolsas Arium® desechables de 20, 50 o 100 litros y protege de manera segura su agua pura con su sistema de filtro incorporado de la contaminación secundaria.

Además, a diferencia de los típicos tanques de almacenamiento de agua de laboratorio, la bolsa Arium® desechable es fácil de cambiar en menos de 5 minutos, lo que elimina no solo la limpieza que requiere mucho tiempo, sino también la desinfección peligrosa.

Especialmente diseñada para la industria farmacéutica, esta bolsa está hecha de material S71 de alta calidad y proporciona condiciones de almacenamiento óptimas, lo que garantiza una calidad constante del agua de Tipo 2 a largo plazo.

Descubra Arium® Bagtanks

Servicio de instrumentos Sartorius

Asegure y optimice el funcionamiento de su equipo con la puesta en servicio, la calificación y el mantenimiento regular.

Biocompare Presents: Guide to Optimizing Laboratory Workflows

Guía para optimizar los flujos de trabajo del laboratorio

Presentado por Biocompare: aprenda cómo evitar la contaminación al pipetear, cómo elegir la pipeta correcta, la importancia y el origen del agua ultra...

Ultrapure Water for HPLC Analysis cover

Agua ultrapura para análisis HPLC

La HPLC es un procedimiento analítico para la separación, identificación y cuantificación de sustancias mediante cromatografía líquida. Los inicios de...

Cannabis Testing: In-House Prepared Water as an Alternative to Bottled HPLC-Grade Water

Agua preparada internamente como alternativa al agua embotellada

Durante las pruebas de cannabis, el estándar es agua embotellada de grado HPLC. El agua producida internamente puede ser una alternativa equivalente y...

Arium Ultrapure Water for Trace Analysis cover

Agua ultrapura Arium® para análisis de trazas

La HPLC es un procedimiento analítico para la separación, identificación y cuantificación de sustancias mediante cromatografía líquida.

Brochure: Arium® Water Purification Systems

Sistemas de purificación de agua Arium® 

Descubra el sistema de purificación de agua Arium adecuado para los requisitos de su laboratorio

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Pida más información