La solución más flexible para dispensar agua pura y ultrapura

Un sistema de dispensación de agua para simplificar el uso de agua de su laboratorio

Experimente la nueva estación inteligente Arium®: diseñada para una dispensación ergonómica y flexible

En muchos laboratorios, el espacio es muy valioso. Especialmente cuando se requieren sistemas de agua de laboratorio centralizados para dispensar agua pura y ultrapura para diversas aplicaciones. Para maximizar las capacidades de espacio de su laboratorio, no debería tener que adaptar su sistema de agua al laboratorio. El sistema debe adaptarse a sus necesidades.

Además de ser económico en términos de su tamaño, la flexibilidad en el suministro de agua es esencial. Los usuarios necesitan un control total sobre los parámetros de calidad en el punto de uso y la capacidad de llenar contenedores de diferentes tamaños al mismo tiempo en todo el laboratorio.

La innovadora y flexible Arium® Smart Station responde a todos estos requisitos. Puede dispensar agua, en la calidad exacta y en las cantidades requeridas para sus experimentos, cuando y donde la necesite.

Ofertas especiales de lanzamiento - Cantidad limitada disponible

Special offer: Arium® Pro and Arium Smart Station bundle up to 49% off

Sistema de dispensación de agua Arium®️ Pro UV + Smart Station Ha...

Special offer: Arium® Bagtank and Arium Smart Station bundle up to 56% off

Sistema de dispensación de agua Arium®Bagtank + Smart Station Hasta 56...

Solicite una demostración

Características y beneficios de Arium® Smart Station

Dispense donde lo necesite

Debido a su altura óptima y brazo ajustable, Arium® Smart Station puede integrarse fácilmente en cualquier entorno de laboratorio. Conecte hasta 3 estaciones inteligentes a su sistema de agua ultrapura, con hasta 4 metros entre cada estación inteligente, lo que puede ahorrar costos y un valioso espacio de laboratorio.

Descargar folleto

Descargar hoja de datos

Diseño ergonómico pensando en la flexibilidad

Diseñada por un equipo con amplia experiencia en ergonomía, la Smart Station se puede ajustar fácilmente a los requisitos de zurdos o diestros sin accesorios adicionales. La Smart Station puede llenar fácilmente tubos de muestra y botellas de 1,5 ml a 5 litros.

Pantalla a color intuitiva activada al tacto

La navegación intuitiva del menú ofrece acceso directo a todas las funciones. La superficie es fácil de limpiar y funciona incluso cuando el usuario usa guantes.

Experience a 360° View of the New Arium® Smart Station

Explore los sistemas de purificación de agua compatibles

Sistemas de purificación compatibles con Arium® Smart Station

Sistemas de agua ultrapura Arium® Pro 

Orientado a la aplicación y flexible para satisfacer las más altas exigencias

  • Modular: selección del sistema específicamente para su aplicación
  • Calidad constante: cumpla o supere la calidad del agua ASTM Tipo 1 para aumentar la sensibilidad de los resultados analíticos
  • Fácil de usar: pantalla con función táctil y menú intuitivo
  • Rápido: función de favoritos con acceso directo para volúmenes recurrentes

Descubra Arium® Pro

Arium Comfort water purification system

Arium® Comfort con Bagtank

Sartorius ofrece el Arium® compacto, respetuoso con el medio ambiente, fiable y fácil de usar para producir agua ultrapura ASTM Tipo 1 y agua pura Tipo 3 combinados en un solo sistema

  • Ahorro de tiempo: el uso de tecnología innovadora de bolsas elimina la costosa limpieza del tanque
  • Ahorro de espacio: produce dos tipos de agua con un solo sistema
  • Fácil de usar: pantalla con función táctil y menú intuitivo
  • Rápido: función de favoritos con acceso directo para volúmenes recurrentes

Descubra Arium® Comfort

Sistema de sobremesa Arium® Advance RO 

First-class Type 3 reverse osmosis water

El Arium® Advance RO presenta la mayor retención de iones a velocidades de hasta 24 l / h. Conectado directamente a su fuente de agua potable, este sistema entrega agua pura de la más alta calidad. Su sobresaliente tecnología RO junto con su innovador software iJust optimiza el uso de agua y asegura una operación que ahorra tiempo y trabajo.

Descubra Arium® Advance

Arium® Bagtank

¡Gane tiempo y seguridad con el exclusivo Arium® bagtank!

El revolucionario bagtank Arium®almacena agua purificada Tipo 2 de manera confiable en su elección de bolsas Arium® desechables de 20, 50 o 100 litros y protege de manera segura su agua pura con su sistema de filtro incorporado de la contaminación secundaria.

Además, a diferencia de los típicos tanques de almacenamiento de agua de laboratorio, la bolsa Arium® desechable es fácil de cambiar en menos de 5 minutos, lo que elimina no solo la limpieza que requiere mucho tiempo, sino también la desinfección peligrosa.

Especialmente diseñada para la industria farmacéutica, esta bolsa está hecha de material S71 de alta calidad y proporciona condiciones de almacenamiento óptimas, lo que garantiza una calidad constante del agua de Tipo 2 a largo plazo.

Descubra Arium® Bagtanks

Preguntas frecuentes

Puede combinar la Smart Station con un sistema Arium® Pro o Comfort Ultrapure, o con un Arium® Bagtank.

Puede conectar hasta Arium® Smart Station a los sistemas de agua ultrapura Arium® 

Puede usar el kit estándar que mide aproximadamente 2 metros o puede usar el juego de extensión que aumenta su distancia hasta 4 metros.

Dependiendo de sus requisitos, puede elegir entre la versión de pared o de sobremesa, o puede decidir conectar varias Smart Stations a un sistema de agua ultrapura. Todos los sistemas se pueden montar para uso con la mano izquierda o derecha.

Sí, la Smart Station se puede ensamblar con un filtro final Sterile Plus (aplicación estéril) o Cell Plus (aplicación de ciencias biológicas / cultivo celular).

Si. Smart Station Ultrapure se puede utilizar para dispensar agua Tipo I. El modelo Smart Station Pure puede dispensar agua de ósmosis inversa o tipo II.

Sí, la Smart Station se puede utilizar con sistemas / Bagtanks existentes a partir del número de serie: 33209391 (versión de software: 04.xx)

Ultrapure Water for HPLC Analysis cover

Agua ultrapura para análisis HPLC

La HPLC es un procedimiento analítico para la separación, identificación y cuantificación de sustancias mediante cromatografía líquida. Los inicios de...

Cannabis Testing: In-House Prepared Water as an Alternative to Bottled HPLC-Grade Water

Agua preparada internamente como alternativa al agua embotellada

Durante las pruebas de cannabis, el estándar es agua embotellada de grado HPLC. El agua producida internamente puede ser una alternativa equivalente y...

Arium Ultrapure Water for Trace Analysis cover

Agua ultrapura Arium® para análisis de trazas

La HPLC es un procedimiento analítico para la separación, identificación y cuantificación de sustancias mediante cromatografía líquida.

Brochure: Arium® Water Purification Systems

Sistemas de purificación de agua Arium® 

Descubra el sistema de purificación de agua Arium adecuado para los requisitos de su laboratorio

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Pida más información