Filtración y purificación de laboratorio

La tecnología de separación es a menudo un elemento importante en la investigación, el desarrollo, el análisis y el diagnóstico de laboratorio en todas las aplicaciones y flujos de trabajo principales. Desde el aislamiento de productos biológicos en el desarrollo de líneas celulares hasta la preparación de muestras de aguas residuales en epidemiología y la concentración de marcadores de enfermedades de muestras humanas, Sartorius combina su amplia gama de conocimientos de aplicación y productos innovadores para reducir los plazos de las muestras a los informes y garantizar una eficiencia y procesos sencillos de filtración y purificación.


1728 Productos - Comprar ahora ¿Necesita ayuda? Consulte a nuestros expertos

Categorías de productos de filtración y purificación de laboratorio

Closeup image of a scientist using Sartorius Minisart® syringe filters

Filtros de jeringa

Los filtros de jeringa Minisart® brindan una filtración confiable y de alta calidad con áreas de superficie más altas.

A scientist uses a Sartorius Sartolab® RF | BT Filter System

Filtros de calrificación

Los dispositivos de laboratorio Sartolab® y Sartoclear Dynamics® permiten la filtración en un solo paso sin la necesidad de centrifugación o prefiltra...

A scientist uses a Sartorius Vivaflow® Crossflow Cassette device at a lab bench

Ultrafiltración

Nuestra gama más amplia de dispositivos de ultrafiltración de laboratorio de última generación se utiliza para la concentración y separación molecular...

Closeup image of a Sartorius Membrane Filter with liquid beading on the surface

Filtros de membrana

Como los primeros fabricantes de membranas industriales, hemos estado ofreciendo la excelencia en membranas y accesorios de membranas desde 1927. Expl...

Filtros de microfibra de vidrio y cuarzo

Las matrices de filtro especializadas ofrecen una filtración altamente versátil, de flujo rápido y químicamente robusta para una amplia gama de aplica...

A scientist uses the Sartorius Claristep Syringeless Filtration System

Filtros sin jeringa

Para mejorar la ergonomía y la sostenibilidad del usuario mediante la extracción de jeringas de plástico, la estación de filtrado Claristep® permite l...

Product image of Sartorius In-line Filters

Filtros en línea

Para las tasas de flujo más altas de hasta 10L, los dispositivos Sartolab® P20 y P20 Plus brindan filtración en línea de muestras con partículas pesad...

A closeup of a scientist using Sartorius Sartobind® chromatography membrane absorbers

Cromatografía de laboratorio

Usando absorbentes de membrana de cromatografía renombrados Sartobind®, los kits de intercambio iónico a escala de laboratorio brindan una purificació...

A scientist sits at a work bench and uses filters & blotting papers

Filtros y papeles secantes

Elija entre más de 100 papeles de filtro, secantes y técnicos diseñados para aplicaciones y fabricantes específicos según las normas ISO 9001 e ISO 14...

Oferta de productos de filtración y purificación de laboratorio de Sartorius:

Monoclonal antibody illustration in black and yellow for sartorius
Illustration of monoclonal antibodies
A scientist sits at a work bench and uses filters & blotting papers
Image of a pipette tip purity certificate
Amplios recursos de aplicación

Acceda a una amplia gama de notas de aplicación y documentos técnicos que proporcionan orientación de optimización, resultados de aplicaciones y estudios de casos.

Guías técnicas detalladas

Apóyese en una amplia gama de guías técnicas de productos para respaldar su selección y los usos de las mejores prácticas.

Demostraciones y muestreo de productos

Confirme qué producto es mejor para su aplicación y aprenda métodos de optimización con demostraciones y paquetes de muestra.


Solicite más información

Una gama de certificaciones

Para respaldar sus requisitos de calidad y cumplimiento, Sartorius ofrece una gama de productos y certificaciones de calidad.

Aplicaciones para filtración y purificación de laboratorio

Descubrimiento de medicamento

Aumente la productividad y encuentre los candidatos más prometedores antes con la separación eficiente de su candidato a fármaco de las células, los restos celulares y las proteínas de la célula huésped no deseadas y otras moléculas. Asegure la recuperación óptima de sus candidatos sin afectar la caracterización o funcionalidad. Nuestros dispositivos innovadores y de alta calidad proporcionarán una separación de alta resolución en todo el flujo de trabajo de clarificación, concentración, purificación y filtración estéril.

Preparación de la muestra

En una variedad de aplicaciones, la eliminación de partículas de muestra y moléculas contaminantes, antes del análisis, es crucial para obtener resultados precisos y precisos. Nuestros filtros están preparados para HPLC y análisis con una variedad de certificados y datos extraíbles y lixiviables. El material de la membrana se elige por su baja adsorción de moléculas y bajos volúmenes muertos, para aumentar aún más la confiabilidad de los resultados.

Filtración estéril

La esterilización de muestras con productos de filtración por membrana Sartorius de 0,2 µm cumple con la prueba de desafío bacteriana (BCT) validada de acuerdo con la norma ASTM F838, para garantizar que todos los dispositivos de grado esterilizante eliminarán de manera confiable los microorganismos y las partículas, al tiempo que garantizan altos índices de flujo con bajas características de adsorción.

Análisis de partículas

Para muchas muestras ambientales de gas o agua, el análisis de partículas es necesario para monitorear, evaluar y controlar los niveles de contaminación en una variedad de contextos, desde la liberación de componentes mecánicos, las emisiones de chimeneas y la contaminación del agua subterránea, por nombrar algunos. Aquí, una gama de papeles técnicos y de membrana, especialmente los químicamente resistentes como los filtros de microfibra de cuarzo, proporcionan la combinación necesaria de pureza y resistencia.

Explore las soluciones para el análisis de partículas

Diagnóstico clínico

La medición y detección de determinadas proteínas y marcadores de enfermedades a partir de muestras clínicas desempeña un papel importante en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades y trastornos. Hay una variedad de productos de ultrafiltración disponibles para que los médicos aíslen y concentren marcadores de enfermedades para su posterior análisis, utilizando diseños de productos estáticos, a presión o centrífugos.

Explore los dispositivos de ultrafiltración

Preguntas frecuentes sobre filtración y purificación de laboratorio

La filtración de laboratorio es la separación física o mecánica de partículas o componentes dentro de un medio de muestra, como un líquido o gas, mediante la introducción de un medio a través del cual solo puede pasar el gas / líquido. Por lo tanto, una exclusión de tamaño que separará la muestra inicial en dos fracciones. Una fracción (permeado / filtrado) será la muestra clarificada / filtrada, que contiene solo partículas o moléculas que son lo suficientemente pequeñas para pasar a través del medio filtrante. La segunda fracción (retenido / concentrado) es el material de muestra que ha sido retenido por el medio del filtro, esta fracción a menudo puede ser sólida ya que toda la muestra líquida ha pasado a través del filtro.

Tenga en cuenta lo siguiente al elegir un filtro de laboratorio:

  • ¿Qué volumen se filtrará?
  • ¿Cuál es tu objetivo?
  • ¿Es para eliminar contaminantes o concentrar el objetivo?
  • ¿Cuál es el tamaño de los contaminantes y los objetivos?
  • ¿Se necesita esterilidad?
  • ¿Necesito vacío, presión, jeringa, peristáltico u otro método de acción?

Una vez establecidos estos puntos, puede comenzar la selección de productos.

Los procesos de filtración pueden separarse según el modo de acción o la fuerza detrás de la separación, p. presión, vacío, centrífuga, filtración de flujo tangencial (filtración de flujo cruzado).

Se puede usar un filtro hasta que el medio poroso se bloquee o se ensucie lo suficiente como para que la muestra no pueda pasar, o el caudal se reduzca a una cantidad inhibitoria. El nivel de uso antes del bloqueo depende de la carga de partículas de la muestra y la densidad del material poroso, la porosidad, etc. Los filtros bloqueados a veces se pueden regenerar con lavado de membrana, filtración inversa o limpieza química, pero esto viene con otras consideraciones.

Las bacterias se pueden eliminar utilizando filtros que eliminan partículas a nivel microscópico. Para asegurar que se eliminen todas las células bacterianas vivas e intactas, se debe utilizar un filtro de tamaño de poro de 0,22 µm. Normalmente, se utiliza un filtro de celulosa de 0,22 µm, como acetato de celulosa, nitrato de celulosa o membranas de celulosa regenerada, o membranas sintéticas de 0,22 µm, como filtros de polietersulfona o politetrafluoroetileno, para eliminar las células bacterianas. Si se certifica como grado esterilizante, los filtros de membrana con un tamaño de poro de 0,22 µm reducirán la carga biológica a un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-7, esterilizando esencialmente la muestra que ha pasado a través del filtro de membrana.

Un filtro con un tamaño de poro de 0,45 µm eliminará muchas bacterias y partículas más grandes en una cantidad significativa. Se estima que un filtro con un tamaño de poro de 0,45 µm puede eliminar más del 90% de las bacterias. Sin embargo, para eliminar completamente todas las bacterias, se recomienda un filtro de tamaño de poro de 0,22 µm.

Se debe utilizar un tamaño de poro de 0,2 µm para la esterilización de la muestra por filtración. Sin embargo, no todos los filtros de tamaño de poro de 0,2 µm son de grado esterilizante. Para asegurarse de que su muestra esté verdaderamente esterilizada, el filtro de membrana debe esterilizarse en un procedimiento validado y tener un certificado de esterilidad para garantizar que no haya bacterias o partículas contaminantes en el lado de la membrana aguas abajo. En segundo lugar, el filtro de membrana debe venir con una certificación que demuestre que ha pasado la prueba de desafío bacteriano (BCT) utilizando la bacteria Brevundimonas diminuta muy pequeña, para garantizar que el filtro de membrana retendrá todas las células de 0,2 µm o más y garantizará una muestra filtrada estéril.

Los micoplasmas son bacterias que carecen de paredes celulares. Debido a esto, son algunas de las bacterias más pequeñas identificadas hasta ahora y tienen estructuras maleables. Se necesita un tamaño de poro de filtro de membrana muy pequeño de 0,1 µm para eliminar el micoplasma de las muestras. Estos filtros de membrana están disponibles en formatos de filtro de jeringa, filtro de disco en línea y filtro de vacío.

Los papeles de filtro, como los filtros de microfibra de vidrio, los filtros de cuarzo, los papeles técnicos y los filtros de profundidad a base de celulosa, no suelen tener tamaños de poro. En cambio, se proporcionan índices de retención para brindar información sobre el tamaño de las partículas que pueden retenerse sobre o dentro de la matriz del filtro. Estos índices de retención no son absolutos, a menos que se especifiquen como tales, ya que están diseñados para capturar y eliminar partículas más grandes para aplicaciones generales de clarificación.

Esto depende de la muestra que se esté filtrando, la posible molécula / partícula diana de interés y el método de filtración. Cada membrana puede venir con sus propias especificaciones. Por ejemplo, la celulosa regenerada (RC) tiene un rango de pH de 3-14, alta resistencia a los disolventes, adsorción no específica muy baja y alta velocidad de flujo, lo que la convierte en una membrana muy buena para muchas aplicaciones de muestras líquidas. El politetrafluoroetileno (PTFE) tiene el rango de pH más amplio de 1-14, con muy alta resistencia a los solventes, alta velocidad de flujo y baja adsorción inespecífica; sin embargo, es hidrófilo, por lo que se prefiere para aplicaciones de solventes o gases.

Para aislar las proteínas diana y otras moléculas del cultivo celular o del lisado del cultivo celular, se puede utilizar un paso de filtración mediante el cual las células, los restos celulares y las partículas más grandes se retienen mediante una membrana con un tamaño de poro de 0,2 µm o 0,45 µm, mientras que las moléculas de interés son la proteína de la célula huésped. (HCP) y otros productos celulares pequeños pasan al filtrado. Para reducir el ensuciamiento de la membrana y el bloqueo del filtro, se recomienda un paso de prefiltración. La prefiltración se puede llevar a cabo utilizando un prefiltro a base de vidrio o celulosa con una matriz de filtro más porosa para permitir un proceso de filtración en dos etapas. Asimismo, los auxiliares de filtración, como la tierra de diatomeas de calidad farmacéutica, se pueden aplicar directamente dentro del cultivo celular para permitir una capa de matriz de prefiltración en la parte superior de la capa de membrana de 0,2 µm para evitar bloqueos.

Las proteínas se concentran comúnmente mediante ultrafiltración. El diseño del producto de los dispositivos de ultrafiltración para uso en laboratorio consiste en membranas de ultrafiltración colocadas dentro de carcasas especialmente diseñadas para permitir la concentración a través de métodos centrífugos, presión positiva, adsorción de solventes y separación de flujo tangencial. Estos métodos utilizan fuerzas controladas para hacer pasar solutos y moléculas no dirigidas a través de una membrana de ultrafiltración semipermeable al permeado, mientras retienen las moléculas más grandes de interés en el retenido.

Existen varios métodos de purificación de proteínas y otras moléculas, como vectores virales y exosomas. Las técnicas cromatográficas preparativas son opciones ideales por sus altas especificidades moleculares y altas resoluciones de separación, lo que garantiza altos rendimientos y pureza de moléculas en entornos de laboratorio y procesos. Estos métodos de cromatografía utilizan una variedad de químicas, tales como intercambio iónico, ligandos de afinidad, interacciones hidrófobas, exclusiones estéricas o una mezcla de estos métodos, conocida como cromatografía de modo mixto o multimodal.

A menudo, se incorpora un paso de pulido en un proceso de purificación para eliminar impurezas o isoformas de moléculas no deseadas. Por lo general, es la última etapa en un proceso de purificación y se necesita cuando se requiere el nivel más alto de pureza de la molécula.

La purificación por captura es donde la molécula de interés se dirige específicamente a la química de la cromatografía, p. Ligando de unión de proteína A a inmunoglobulina G (IgG) y capturado. Aquí la capacidad de unión / captura por volumen de muestra es una prioridad. Se emplea una etapa de pulido para apuntar a la eliminación de isoformas de moléculas no deseadas y otras impurezas, p. Ej. uso de un absorbente de membrana de intercambio catiónico para eliminar todas las impurezas cargadas positivamente, dejando que la molécula diana cargada negativamente pase a través del medio.

Cualquier contacto físico con su muestra puede ser una fuente potencial de lixiviables y extraíbles (L&E), dependiendo de la agresividad y reactividad química de su muestra. Vale la pena evaluar qué material de filtro y qué carcasa de filtro es mejor para evitar L&E. La mayoría de los materiales de las membranas son 100% puros y tienen un L&E mínimo. Sin embargo, las membranas basadas en PTFE, celulosa regenerada y poliamida (nailon) son bien conocidas por su robustez química y alta pureza. Otros materiales de carcasa de polipropileno (PP) tampoco contribuyen con L&E. Para mayor seguridad, se recomienda utilizar dispositivos y membranas que tengan datos de prueba para no mostrar L&E y para verificar las compatibilidades químicas de la muestra.

La literatura, los artículos y los foros de investigación en línea son una buena fuente de información sobre aplicaciones. Sin embargo, para obtener asesoramiento específico sobre métodos de filtración en una variedad de flujos de trabajo de aplicaciones, Sartorius tiene una amplia gama de datos de prueba, guías técnicas y notas de aplicación y están disponibles para contactar para obtener asesoramiento y consultas sobre el flujo de trabajo. Además, las muestras de productos o demostraciones a menudo están disponibles de forma gratuita para ayudar a los usuarios a confirmar los procesos de filtración de laboratorio óptimos.

Recursos de filtración y purificación de laboratorio

Cover image of Lab Filtration & Purification Product Catalog

Catálogo de filtración de laboratorio

Proporcionar una descripción general completa de nuestros productos y soluciones de filtración de laboratorio, con información técnica y especificacio...

Optimizing Membrane-based Vaccine Separation from Cell Culture

Webinar: Optimización de la separación de vacunas del cultivo celular

En este seminario web, analizamos la separación de vacunas y las consideraciones clave para optimizar los procesos basados en la separación de membran...

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento