Soluciones definitivas para las necesidades de ultrafiltración de su laboratorio

Ultrafiltración de laboratorio

Con capacidades de muestra desde 0,1 mL hasta 5 L, la gama Sartorius Lab Ultrafiltration ofrece algo para todos. Encuentre el dispositivo definitivo para sus aplicaciones de concentración o diafiltración en el portafolio de ultrafiltración de laboratorio más completo.

Atendemos la mayoría de los tipos de moléculas objetivo con nuestra selección única de materiales de membrana, cortes de peso molecular (MWCO) y modos de funcionamiento, incluidos dispositivos centrífugos, de absorción de disolventes, de presión y de flujo cruzado.


Compre todos los productos de ultrafiltración de laboratorio (224) Solicite más información

Oferta de productos de ultrafiltración de laboratorio de Sartorius:

Velocidad superior

Alcance sus objetivos de investigación más rápido y supere los cuellos de botella del proceso. Disfrute de una optimización de alto nivel, desde las orientaciones de las membranas y los diseños de la cámara de concentración, hasta las rutas de flujo y las condiciones operativas recomendadas.

Recuperaciones más altas

Consiga altas recuperaciones de proteínas, ácidos nucleicos, virus, exosomas, nanopartículas y otros objetivos. Sartorius ofrece la opción única de seleccionar membranas de polietersulfona (PES), Hydrosart®, celulosa regenerada (RC) o triacetato de celulosa (CTA).

Flexibilidad incomparable

Procese casi cualquier tipo de muestra con volúmenes iniciales de 0.1 mL a 5 L. Ofrecemos la más amplia variedad de dispositivos, MWCO y modos de operación, incluida la presión y la fuga de presión para objetivos más desafiantes o cuando la centrifugación por sí sola no es lo suficientemente rápida.

Concentraciones máximas

No más concentración con varios dispositivos: los puntos muertos integrados de bajo volumen permiten factores de concentración de 100 veces y más en un solo dispositivo. Lo mejor de todo es que estas características también evitan la pérdida de muestras valiosas debido a la concentración hasta la sequedad.

Fácil recuperación de muestras

Benefíciese de los bolsillos de parada segura aptos para pipetas en nuestros ultrafiltros centrífugos y de celda de presión, e incluso la recuperación de muestras sin pipetas en dispositivos seleccionados habilitados para giro inverso. Recolectar hasta la última gota de muestras concentradas no podría ser más fácil.

Productos de ultrafiltración de laboratorio

Concentradores centrífugos turbo Vivaspin®

La solución óptima en concentración centrífuga, Vivaspin® Turbo ofrece otra primicia en la industria: las opciones de membranas PES y RC. Logre velocidades máximas de ultrafiltración con altas recuperaciones y disfrute de una conveniente recuperación de concentrado desde el exclusivo bolsillo angular de parada muerta.

  • Elección única de membranas PES o RC
  • Velocidades de ultrafiltración turboalimentadas
  • Máxima resistencia química y a la temperatura

Explore los productos Vivaspin®

Celdas de presión Vivacell®

Vivacell® amplía el rango de volumen de muestra para ultrafiltración hasta 100 ml mientras conserva la familiaridad de los dispositivos centrífugos. Para objetivos sensibles y muestras individuales, la operación opcional de presión o agitación de presión proporciona una mayor flexibilidad y control del proceso.

  • Ultrafiltración centrífuga para muestras de 100 mL
  • Ultrafiltración presurizada para objetivos sensibles
  • Adecuado para múltiples usos con una limpieza sencilla

Explore los productos Vivacell®

Casetes de flujo cruzado Vivaflow®

Al llevar los beneficios del flujo cruzado (TFF) a los laboratorios de investigación y desarrollo, los casetes Vivaflow® están diseñados para altas velocidades de proceso sin esfuerzo de optimización. Los diseños modulares, de un solo uso y de usos múltiples brindan la máxima flexibilidad sin necesidad de equipos costosos.

  • Listo para usar la simplicidad plug-and-play
  • Amplia elección de membrana y MWCO
  • Escalabilidad modular de 100 mL a 5 L

Explore los productos Vivaflow®

Concentradores centrífugos Vivaspin®

Compuesto por cinco tipos de dispositivos, la gama Vivaspin® original cubre volúmenes de muestra iniciales de 100 µL a 20 mL. La amplia variedad de MWCO garantiza la idoneidad para la mayoría de las moléculas objetivo, mientras que los modelos seleccionados simplifican la recuperación de concentrados y el control del proceso.

  • Altas concentraciones a alta velocidad
  • Capacidades para muestras de 0,1 a 20 ml
  • Opciones de ultrafiltración a presión y centrifugado inverso

Explore los productos Vivaspin®

Concentradores centrífugos Vivacon®

Al ofrecer la solución óptima para moléculas lineales y muestras de proteínas muy diluidas, los dispositivos Vivacon® son ideales para concentraciones en el rango de volumen de 0,1 a 2 ml. Las versiones de grado PCR están libres de trazas de ADN, lo que evita interferencias en aplicaciones críticas, como preparación de muestras forenses.

  • Membranas horizontales Hydrosart®
  • Versiones de grado PCR tratadas con EtO
  • Recuperación de muestras de centrifugado inverso

Comprar productos Vivacon® (24)

Concentradores estáticos Vivapore®

La absorción estática de disolventes ofrece una concentración rápida y asequible de muestras de pacientes antes de los diagnósticos in vitro. Sin necesidad de una centrífuga, estos dispositivos son extremadamente sencillos de usar: simplemente llene la cámara de muestra y déjela en el banco hasta que se alcance el volumen final requerido.

  • Concentración sin equipo adicional
  • Los dispositivos individuales evitan la contaminación cruzada
  • Pipetas de recuperación para una cómoda recuperación del concentradoval

Preguntas frecuentes sobre ultrafiltración de laboratorio

La ultrafiltración de laboratorio es un proceso que utiliza membranas semipermeables para separar macromoléculas de microsolutos. A medida que se aplica presión transmembrana, los microsolutos pasan a través de la membrana mientras se retienen las macromoléculas (con mayor peso molecular). Las aplicaciones típicas incluyen concentración, diafiltración (intercambio de tampón | desalinización) y fraccionamiento. La ultrafiltración es un método de purificación suave y no desnaturalizante, que es más eficiente y flexible que las técnicas alternativas como la cromatografía.

Al elegir un dispositivo de ultrafiltración óptimo, un buen punto de partida es considerar el tamaño de la molécula objetivo. Recomendamos elegir un MWCO hasta un máximo de 1/3 a 1/2 del peso molecular objetivo. También tenga en cuenta la capacidad del dispositivo, basada en el volumen de muestra inicial. Otros factores a considerar incluyen si es necesario un material de membrana o un modo de operación en particular; por ejemplo, la ultrafiltración presurizada ofrece una mayor consistencia de presión transmembrana, que puede ser más adecuada para objetivos propensos a la agregación o desnaturalización.

El triacetato de celulosa (CTA) es ideal en aplicaciones donde el filtrado es de interés principal. Se prefiere la polietersulfona (PES) para un bajo nivel de suciedad y un flujo excepcional con la mayoría de las soluciones y especialmente para altas recuperaciones de moléculas diana cargadas negativamente. La celulosa regenerada (RC) es adecuada para muestras generales y particularmente para oligonucleótidos y péptidos. Por último, el Hydrosart® (HY) patentado de Sartorius, una versión químicamente más robusta de RC, generalmente se recomienda para las recuperaciones más altas de muestras muy valiosas como la inmunoglobulina G (IgG).

Los dispositivos de ultrafiltración de laboratorio se usan principalmente con muestras biológicas, pero también se pueden usar en aplicaciones industriales y de monitoreo ambiental. Proporcionamos tablas de compatibilidad completas para cada producto en los manuales de instrucciones. Para una mayor compatibilidad química, se recomiendan los dispositivos Vivaspin® Turbo.

Con Sartorius Lab Ultrafiltration, no hay necesidad de costosos sistemas a escala de proceso para la ultrafiltración de grandes volúmenes de muestra en los laboratorios de I + D. Vivacell® y Vivaflow® permiten el procesamiento conveniente de muestras en el rango de 20 mL a 5 L con requisitos mínimos de equipo.

La mayoría de los dispositivos de ultrafiltración de laboratorio de Sartorius cuentan con puntos muertos, que están moldeados integralmente en el cuerpo del concentrador. Éstos previenen el riesgo de que las muestras se concentren a sequedad.

El punto muerto integral es el volumen mínimo al que se puede concentrar una muestra. Para un control aún mayor, es posible rellenar previamente los tubos de filtrado de los dispositivos Vivaspin® 500 y Vivaspin® Turbo 4 y 15 para evitar la sobreconcentración o evitar la necesidad de volver a diluir las muestras después de la ultrafiltración.

La optimización de su proceso para adaptarse a cada molécula objetivo debe ser una prioridad, ya que la misma combinación de material y orientación de membrana, MWCO y dispositivo puede no ser ideal para todas las muestras. Comience seleccionando un MWCO de hasta 1/3 o 1/2 del tamaño de su objetivo. Pruebe diferentes materiales de membrana y tipos de dispositivos cuando sea posible. Pruebe también métodos de pretratamiento como el enjuague previo o la pasivación, y consulte las amplias guías de aplicación y la experiencia de Sartorius para identificar la solución adecuada para usted.

¡Sí! Si bien todos los dispositivos de ultrafiltración se pueden usar para esta aplicación, los dispositivos Vivacon®, que cuentan con membranas Hydrosart® horizontales, generalmente logran las mayores recuperaciones de muestras de ácido nucleico. Las opciones de grado PCR también están disponibles para un procesamiento sin preocupaciones en aplicaciones críticas, como la preparación de muestras forenses.

¡Puede! Sartorius proporciona una tabla de conversión conveniente para elegir un MWCO de hasta 1/3 del diámetro del virus objetivo. Por ejemplo, se logran altas recuperaciones de lentivirus, que tiene un diámetro de ~ 90 nm, con membranas de 300 kDa MWCO Hydrosart® o 100 kDa MWCO PES.

Normalmente, el rendimiento de las membranas de ultrafiltración comenzará a degradarse con el uso repetido. Sin embargo, Sartorius ofrece dispositivos seleccionados: Vivacell® 100 y Vivaflow® 50R | 200, que se puede utilizar varias veces. Para estos productos, se deben seguir procedimientos de limpieza rigurosos, y estos se describen en las instrucciones de uso.

Recursos de ultrafiltración de laboratorio

Póster: Guía de selección de ultrafiltración de laboratorio

Guía de selección de proteínas, virus, ADN, polímeros, nanopartículas, exosomas, etc.

Libro electrónico: Consejos y trucos de ultrafiltración de laboratorio

Consejos y trucos de ultrafiltración para mejorar su recuperación o acelerar su flujo de trabajo.

Nota de la aplicación: Flujo de trabajo de Vivaflow y Vivaspin en los...

Aprenda cómo usar los productos Vivaflow, Vivapure, Vivaspin para un flujo de trabajo completo de purificación de proteínas.

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información