Filtros de jeringa fiables de Sartorius

Más de 120 códigos de productos de filtros de jeringa diferentes brindan una de las opciones más amplias para satisfacer de manera óptima los requisitos de su aplicación, desde la filtración estéril de dispositivos médicos hasta el cultivo de células para uso en investigación.

Fabricado bajo altos estándares ISO en total automatización para brindar confiabilidad de alta calidad y diseñado para ofrecer algunas de las mejores áreas de membrana a relaciones de carcasa de plástico para filtraciones rápidas y eficientes al tiempo que se minimizan los impactos ambientales.


81 Productos de filtro de jeringa - Compre ahora Necesita ayuda? Solicite más información

Oferta de filtros de jeringa Sartorius:

A scientist uses Sartorius Minisart syringe filters at a lab bench
Diseños líderes en la industria

Filtros de jeringa con resistencia química para la preparación de muestras analíticas, materiales de membrana de baja unión para productos biológicos y opciones de dispositivos esterilizados con radiación gamma y óxido de etileno.

Áreas de membrana optimizadas

Las áreas de superficie de membrana más altas en dispositivos más grandes para una filtración rápida y fácil de grandes volúmenes, con áreas de membrana reducidas en dispositivos más pequeños para una retención mínima de muestras preciosas.

Dispositivos confiables de alta calidad

Fabricación automatizada y controles en proceso para uso en investigación y opciones de dispositivos Minisart® de dispositivos médicos.

Encuentre los filtros de jeringa adecuados

Familia de filtros de jeringa Minisart®

La opción confiable para pasos de preparación confiables y eficientes

Asegure la calidad de su filtrado después de la filtración estéril o la clarificación de partículas con ISO® 9001 e ISO® 13485 confiables para versiones de dispositivos médicos, dispositivos fabricados y fabricación interna de membranas de fama mundial

  • Bajos extraíbles
  • Bajo enlace
  • Procesamiento rápido

Compre filtros de jeringa Minisart®

Minisart syringe filters

Filtros de jeringa Minisart® PP

Preparación de muestras para análisis

Los filtros de jeringa Minisart® PP ofrecen una eliminación esencial de partículas de la muestra antes de la HPLC | UHPLC | ICP-MS u otro análisis cromatográfico, además de una carcasa de polipropileno químicamente robusta con opciones de membrana inerte, PTFE, RC o nailon.

  • Amplia gama de áreas de filtrado; 0,07 cm2, 1,7 cm2 y 4,8 cm2
  • Máxima resistencia química
  • Bajos extraíbles

Ver filtros de jeringa Minisart® PP

Filtros de jeringa Minisart® NML

Filtración, clarificación y eliminación de partículas estériles

Los filtros de jeringa Minisart® NML proporcionan el método óptimo para la clarificación y esterilización de líquidos, eliminando bacterias y partículas de manera robusta, sin ningún impacto en la calidad del producto ni pérdida de la molécula objetivo.

  • Áreas de filtrado superiores de hasta 6,2 cm2
  • Tamaños de poro de 0,1 µm a 5 µm
  • Características de baja adsorción

Ver filtros de jeringa Minisart® NML

Filtros de jeringa CE-Minisart®

Para uso médico

Los filtros de jeringa Sartorius CE-Minisart® son la elección perfecta para aplicaciones de aditivos farmacéuticos como filtración estéril y | o aclaración de soluciones de bajo volumen en un entorno de laboratorio antes de su uso para el cuidado del paciente.

  • Baja adsorción
  • Biocompatible acc. según ISO 10993-1
  • Irradiado con rayos gamma o esterilizado con EO

Comprar filtros de jeringa CE-Minisart®

Preguntas frecuentes

Los filtros de jeringa son dispositivos de filtración de un solo uso que se componen de una membrana, o una combinación de membranas, colocadas dentro de la carcasa moldeada. Las conexiones del dispositivo son comúnmente Luer lock o Luer slip y permiten una conexión rápida a las jeringas, que se utilizan para pasar la muestra líquida a través del filtro.

Hay varios tipos de membranas, tamaños de poros y variantes de materiales de la carcasa.

Los filtros de jeringa se eligen en función de la idoneidad para la aplicación del usuario. Los filtros de jeringa generalmente se dividen en cinco categorías, según las aplicaciones del usuario:

  1. Filtros de preparación de muestras analíticas
  2. Filtros de clarificación general y filtración estéril
  3. Filtros de dispositivos médicos con marca CE
  4. Filtros especiales, como los de carbón activado y
  5. Filtros de ventilación para aire y gases

Los filtros de jeringa suelen ser de un solo uso y no deben reutilizarse, ya que el rendimiento del filtro de jeringa se basa en la primera filtración. La reutilización puede afectar negativamente el rendimiento y los resultados de la muestra, debido a que causa contaminación cruzada, pérdida de muestra o bloqueo debido al ensuciamiento de la membrana. Sin embargo, se encuentran disponibles portafiltros de jeringa reutilizables que utilizan membranas reemplazables.

Existen varios métodos de esterilización, como la irradiación gamma, el haz de electrones, la exposición al gas de óxido de etileno y la esterilización en autoclave. Se recomienda utilizar dispositivos preesterilizados por el fabricante si se requiere esterilización, para garantizar el rendimiento y la esterilización certificada. Alternativamente, algunos dispositivos se pueden esterilizar en autoclave en el laboratorio, pero esto se debe verificar para cada dispositivo.

Los usos principales de los filtros de jeringa son la clarificación general de partículas de un líquido o muestras de aire / gas, la filtración estéril de una muestra para eliminar bacterias, la eliminación de partículas y sólidos en suspensión antes de análisis como HPLC. Los filtros de jeringa también se pueden usar para la ventilación de gas, permitiendo que el aire limpio y estéril pase a través de recipientes como los biorreactores.

Recursos de filtros de jeringa

Product Guide

Sartorius Minisart® Selection Guide

How to Choose the Optimal Housing and Membrane Material for Your Application

Webinar

How to Test the Integrity of Your Syringe Filters

How can you be sure that your filtrate is sterile? Watch our bubble point video and see how easy you can verify the filters' integrity.

flyer thumbnail
Product Guide

Minisart® Syringe Filters for HPLC Sample Preparation

See how Sartorius Minisart® PP filters reliably remove particles from your samples without adding unwanted extractables or leachables.

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información