Filtros sin jeringa

Sistema de filtración sin jeringa Sartorius Claristep®

La preparación de muestras por clarificación es un primer paso esencial para casi todas las técnicas analíticas. La preparación de muestras por clarificación es particularmente importante para técnicas como la cromatografía líquida de alta presión (HPLC). HPLC, sin embargo, presenta algunos desafíos hoy en día: requiere la eliminación precisa de partículas (de pequeños volúmenes) que deben pasar por filtros que no agregan extraíbles o lixiviables a la mezcla que pueden complicar el análisis. El proceso tiene que ser rápido y muy fácil. La HPLC es bastante difícil, ¡preparar muestras para ello no debería serlo!
Afortunadamente, la legendaria innovación de Sartorius ha llevado al desarrollo de una filtración nueva, sencilla y fácil de usar, diseñada expresamente para las necesidades modernas de HPLC. El sistema de filtración sin jeringa Claristep® de operación manual, que consta de una estación y unidades de filtro, proporciona una solución inteligente y simple para el exigente proceso de HPLC.

Solicite una muestra gratis

¿Listo para comprar?

Encuentre rápidamente los productos de filtración sin jeringa de Sartorius utilizando nuestras herramientas de búsqueda y filtro

Compre todos los productos de filtración sin jeringa Claristep® ahora

Rápido y sin jeringa: vea el sistema Claristep® en acción

¡Simplifica tu trabajo!

Ejecute hasta 8 muestras en paralelo y supere los filtros de jeringa.

¡Innovación significa fácil de usar!

Hace el trabajo ligero de una tediosa tarea de preparación de muestras.

Productos

Productos de filtración sin jeringa Claristep®

La estación Claristep® consta de una base, una tapa y una bandeja intercambiable para un posicionamiento fácil y preciso de los viales de muestra y las unidades de filtro Claristep®. El diseño pendiente de patente presenta ranuras únicas en la tapa de la estación y crestas de guía a juego en las unidades de filtro Claristep® para permitir una alineación correcta intuitiva y un manejo conveniente.

  • Procese hasta ocho muestras simultáneamente
  • No requiere jeringa
  • Sin necesidad de una fuente de vacío o fuente de alimentación
  • Para volúmenes de muestra bajos que van desde 60 μL a 600 μL

Saber más

Claristep®

Unidades de filtración sin jeringa

Los principales beneficios de las unidades de filtro Claristep® incluyen tiempos de contacto extremadamente cortos entre las muestras y los filtros y tapas correspondientes. Esto asegura resultados óptimos y libres de contaminación. Los líquidos filtrados se recogen en viales de 12 × 32 mm de diámetro exterior de su elección, según el método analítico que se vaya a realizar.

  • Los tiempos de contacto extremadamente cortos garantizan un resultado óptimo y sin contaminación
  • Recoja líquido en viales de 12 × 32 mm de diámetro exterior de su elección


Información sobre pedidos

Product Details Item Number List Price
Loading...

Características

Características de filtración sin jeringa de Sartorius

A scientist sits at a lab bench pipetting samples into the Claristep® station
Se pueden procesar hasta ocho muestras simultáneamente

Simplemente coloque los filtros en sus viales, cierre suavemente la estación y presione la tapa de la estación para filtrar

No requiere jeringa

Una solución sin jeringa minimizará el estrés de la mano y ayudará a reducir el tiempo y esfuerzo .

Sin necesidad de una fuente de vacío o fuente de alimentación

El sistema de filtración Claristep® de operación manual (que consta de una estación y unidades de filtración) ofrece una forma novedosa de clarificar las muestras antes del análisis.

Para volúmenes de muestra bajos que van desde 60 μL a 600 μL

Este sistema ofrece una clarificación rápida de pequeños volúmenes sin la adición de lixiviados o extraíbles a la muestra original, por lo que es indispensable para lograr los mejores resultados analíticos.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre filtros sin jeringa

Recursos

Recursos de filtración sin jeringa de Sartorius

Application Note

Ergonomic and Efficient Filtration for Food Analytics: Preparation of particle-containing and viscous food samples with the Claristep® system

Claristep® Filtration Assembly app note cover

Application Note

Claristep® Filtration Assembly: A Novel Sample Preparation Method Suitable for the Analytics of Phthalates in Solid Environmental Samples

Application Note

Application Note

Impact of the Claristep® Filtration System on Recovery and Adsorption of Various Therapeutic Proteins at Low Sample Volumes

Brochure: Claristep® Syringeless Filtration System

Flyer: HPLC Sample Prep Using the Claristep® Filtration System

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento