Clarificación de búfer y medios simplificada

Cartera de productos Sartorius Sartolab®

Los filtros Sartolab® son unidades de filtración listas para usar para la filtración estéril de medios y componentes de cultivo de tejidos, tampones, fluidos biológicos y otras soluciones acuosas. La gran área de filtración y el diseño óptimo garantizan altos caudales con un alto rendimiento total. Los filtros desechables Sartolab® P20 están diseñados para la filtración a presión de volúmenes de 100 ml a 10L. Los sistemas Sartolab® RF / BT están diseñados para la filtración al vacío de volúmenes de 100 ml a 10 L.

  • Menor adsorción
  • Caudales más altos
  • Alto rendimiento total
  • Soluciones de filtrado altamente rentables

Solicite una muestra

Presurice sus necesidades de filtración de medios con Sartolab® P20 y Sartolab® P20 Plus

La nueva forma de filtración estéril confiable de medios de cultivo celular

Unidad de filtración a presión lista para usar para la filtración estéril de medios y soluciones acuosas en lotes de 100 ml a 5 litros. Para los medios que contienen suero y soluciones difíciles de filtrar, también está disponible una unidad Sartolab® P20 Plus con un prefiltro incorporado.

  • Versátil: con o sin prefiltro de fibra de vidrio sin aglomerante y elección de conector de entrada, boquilla de manguera o cerradura Luer
  • Seguro y limpio: carcasa de policarbonato; filtro de membrana de acetato de celulosa sin tensioactivo; Lado de salida con campana protectora de llenado
  • Grande y rápido: área de filtro de 20 cm2, trayectoria de flujo óptima y ventilación automática

Saber más

Mejor diseñado para cumplir con los requisitos más altos de hoy

Sartolab® RF | BT

Los sistemas de filtros estériles desechables Sartolab® y los filtros superiores de botellas están diseñados para la filtración al vacío de medios y componentes de cultivo de tejidos, fluidos biológicos y otras soluciones acuosas.

  • Gran área de filtración para los caudales más altos
  • Sin pérdida de proteínas gracias a una membrana de baja afinidad proteica
  • Bajo volumen de retención debido al soporte de membrana optimizado
  • Se puede utilizar de forma independiente o con Sartolab Multistation para filtración en paralelo

Saber más


Único: filtración manos libres de muestras múltiples

Sartolab® Multistation - para filtración paralela de hasta 6 muestras

Sartolab® Multistation es un soporte diseñado exclusivamente para contener de 1 a 6 unidades de filtración al vacío, que permite la filtración simultánea de hasta 6 muestras. Instale fácilmente sus unidades de filtración al vacío en la Multistation para una filtración rápida y fácil sin la necesidad de instalar conectores adicionales y la estabilización de las unidades que requiere mucho tiempo. Sartolab® Multistation funciona con las unidades de filtración al vacío Sartolab® RF 50 para la filtración de muestras de <50 ml.

Beneficios clave:

  • Filtración manos libres
  • Una única fuente de vacío permite la filtración simultánea de hasta 6 muestras.
  • Ahorro de tiempo: no hay tiempo de instalación para cada unidad de filtro antes de su uso

Saber más

Cosecha celular de un vistazo

  • Aclare cultivos de células de mamíferos de alta densidad en minutos
  • Solución lista para usar
  • Rápido y sin esfuerzo

Los kits Sartoclear Dynamics® Lab han sido diseñados para recolectar volúmenes de cultivos celulares de 15 ml a 1 L en el laboratorio. Permiten que la clarificación y la filtración estéril se realicen en un solo paso. Estos kits simplifican el proceso al eliminar completamente el paso de centrifugación que de otro modo sería necesario para aclarar. Como resultado, permiten aclarar y esterilizar eficientemente cultivos de células de hasta 1 L en minutos, de manera rápida y fácil.

Saber más

¡Elimina el paso de centrifugación!

Descubra una mejor manera de cosechar su cultivo de células de mamífero.

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento