Cromatografía de membrana para purificación de proteínas

Experimente altos caudales para la purificación rápida y robusta de biomoléculas

Dispositivos de alta calidad para la concentración y purificación eficiente de proteínas y partículas de virus, así como para pulir y recolectar analitos.

Amplíe su cromatografía

Conozca más
Vivapure 96 well plates

Placas de 96 pocillos

Las placas Sartobind® de 96 pocillos consisten en 8 tiras individuales y son herramientas ideales para la detección de condiciones de operación de cro...

Cápsulas (dispositivos de reducción de escala)

Ideal para la eliminación de ADN, virus, endotoxinas y contaminantes proteicos. Cápsulas de 4 mm de altura del lecho con intercambio iónico y membrana...

Vivapure IEX

Columnas de cromografía Spin

Purificación o fraccionamiento rápido y fácil de proteínas, ADN y virus con volúmenes de muestra de 0,5 ml a 20 ml y una capacidad de unión de 4 a 80...

A Sartobind Lab unit standing upright

Sartobind® Rapid A Lab

Sartobind® Rapid A Lab is an affinity chromatography unit offering a fast, flexible and future-proof solution for antibody purification.

Hojas de membrana

mbranas macroporosas a base de celulosa para IEX, quelato de metal o cromatografía de (pseudo) afinidad con gran capacidad de molécula a altos caudale...

Colectores de vacío

Diseñados para placas de 96 pocillos, los colectores de fácil configuración tienen accesorios de liberación rápida para configurar el flujo libre de d...

Hasta un 50% más de capacidad de unión

Ahorre hasta un 70% de tiempo de procesamiento y espacio de trabajo con cromatografía de membrana lista para usar

La tecnología de membrana Sartobind® le permite cambiar de columnas caras lentas y de gran tamaño a pequeñas cápsulas de un solo uso. Estos adsorbentes de membrana están listos para usar y le ahorran tiempo. Cambie a cromatografía de un solo uso y elimine los pasos de empaque, limpieza y revalidación.

  • Elimine de manera eficiente contaminantes como el ADN, la endotoxina, las proteínas de la célula huésped y los virus hasta 30 veces más rápido
  • Obtenga 10 veces más capacidad de encuadernación
  • Aumente su proceso de MAb de un solo uso y benefíciese de un ahorro de amortiguación del 75% en comparación con las resinas
  • Las cápsulas con volumen vacío optimizado pueden mostrar una capacidad de unión dinámica hasta un 50% más alta con un avance del 10% en comparación con las cápsulas absorbentes convencionales



Soportes y accesorios

Todo para su configuración

Servicios

Ofrecemos una gama completa de servicios desde el diseño conceptual, la ingeniería de detalle hasta el mantenimiento regular.

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento