Dispositivos de filtración y purificación de laboratorio

Durante más de 140 años, Sartorus ha utilizado la ciencia para crear la mejor solución para nuestros clientes. El catálogo de Filtración para laboratorio de Sartorius, ya sea simples papeles de filtro o membranas microporosas, con la última innovación en dispositivos de filtración, unidades de ultrafiltración o dispositivos de purificación de proteínas o ADN, demuestra que el compromiso de Sartorius de utilizar lo mejor en diseño de ciencia e ingenería para proporcionar gama de productos que no solo satisface la mayoría de las necesidades, sino que lo hace con la facilidad, el rendimiento, la calidad y la consistencia que los científicos demandan hoy en día.


Limpieza técnica: filtros y más para su análisis de partículas

Controla tu proceso de limpieza

El control de las piezas y los competidores con respecto a su contaminación de partículas es esencial para un rendimiento confiable y duradero de muchos sistemas técnicos. Especialmente ISO 16232 y VDA 19 proporcionan una guía importante para el análisis de la suciedad residual.

Sartorius ofrece una amplia gama de productos para respaldar su trabajo de filtración y análisis gravimétrico:

  • Una amplia gama de materiales de filtro (nitrato de celulosa, acetato de celulosa y PTFE), tamaños de poro y diámetros
  • Balanzas de alta precisión
  • Accesorios de filtración hechos a medida para optimizar su análisis de limpieza.

Filtros de membrana

Balanzas de laboratorio Cubis®

Equipo de filtración

Filtros de microfibra de cuarzo precalentados Grado Q3400

Monitoreo de emisiones puro y estable a altas temperaturas

Los filtros precalentados de microfibra Sartorius Quarz, grado Q3400, están hechos de microfibras de cuarzo de alta pureza sin adición de microfibras de vidrio o agentes aglutinantes. Las aplicaciones típicas son el monitoreo de la contaminación del aire (según US EPA PM10) y el análisis de gases calientes y ácidos.

  • Filtros de alta pureza con los valores más bajos de trazas de metales.
  • Resistencia a la temperatura extrema
  • Resistencia química excepcional
  • Excelente peso y estabilidad dimensional
  • Biológicamente inerte

Saber más

Limpieza técnica: filtros, balanzas y accesorios para su análisis de partículas

En muchos casos, la ausencia de partículas críticas es decisiva para el rendimiento confiable y la durabilidad de un sistema técnico. Es por eso que el análisis de la limpieza de los componentes es de crucial importancia. Sartorius, como proveedor líder de equipos de laboratorio, ofrece productos de filtración y pesaje que cumplen incluso con los requisitos más exigentes de análisis de limpieza.

Control de partículas de aire y gas incluso a altas temperaturas

Filtros de microfibra de vidrio sin aglomerante

  • Combinación de caudales rápidos y alta capacidad de carga.
  • Retención de partículas muy finas.
  • Biológicamente inerte y resistente a la mayoría de los productos químicos y soporta temperaturas de hasta 500 ° C (grado 550-HA hasta 550 °)

Saber más

Fortalezca su monitoreo de aire y gas

Filtros de microfibra de vidrio para análisis gravimétrico y de partículas.

Los filtros de microfibra de vidrio con aglutinante son excelentes para el monitoreo de aire y gas, pruebas de emisiones y medición de humo.

  • Los aglutinantes sintéticos utilizados los hacen hidrófobos o hidrófilos.
  • Hecho para situaciones de filtración difíciles con construcción de vidrio hilado 100% borosilicato
  • Resistente a la temperatura hasta 180 ° (Grado MG 161 hasta 500 ° C)

Saber más

Portafiltros de vacío: el accesorio perfecto para mantener sus partículas en el filtro

Portafiltros de vidrio - 30 ml y 250 ml - para recuento de partículas

Sartorius suministra dos soportes compactos de filtro de vidrio al vacío para facilitar el análisis de partículas.

  • Disponible en los tamaños más comunes.
  • Adaptadores de acero inoxidable disponibles
  • Reutilizable, esterilizable, fácil de limpiar.

Membranas Sartorius de policarbonato grabadas en cadena (PC-TEM)

¡Tecnología Track-Etch, lo último en análisis de partículas!

Las membranas de policarbonato blanco e hidrofílico grabadas en huellas están fabricadas con película de policarbonato de alta calidad. El grabado permite que su estructura de poros capilares sea uniforme y precisa. Las aplicaciones incluyen análisis de partículas inertes como el asbesto, pero también microscopía de epifluorescencia debido a sus excelentes características de bajo ruido de fondo.

  • Membranas especializadas en tecnología de grabado
  • Tamaños de poro altamente precisos
  • Excelente visibilidad 
  • Disponible en dos tamaños de poro y múltiples diámetros.

Saber más

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento