Unidades de filtración a presión de laboratorio

Nuestras unidades de filtración accionadas por presión de laboratorio son dispositivos listos para usar diseñados para la clarificación y/o filtración estéril de medios y soluciones acuosas. Diseñados para adaptarse a una variedad de tamaños de lotes (100 ml a 10 l), se pueden adaptar a una variedad de necesidades de laboratorio.

¿Listo para comprar?

Encuentre rápidamente unidades de filtración a presión Sartolab® P20 para su laboratorio

Compre unidades de filtro de presión Sartolab® P20 ahora

Encuentre el filtro adecuado de presión Sartolab® 

Unidades de filtro de presión Sartolab® P20

Los dispositivos Sartolab® P20 son unidades de filtración a presión listas para usar para la clarificación y filtración estéril de medios y soluciones acuosas en lotes de 100 mL a 10 L. Sartolab® P20 Plus con un prefiltro incorporado se recomienda para soluciones difíciles de filtrar como, por ejemplo, medios que contienen suero. Estos dispositivos ofrecen:

  • Máximos caudales con una gran superficie de filtración (20 cm²)
  • Sin pérdida de proteína con una membrana de baja unión
  • Bajo volumen de retención debido al soporte de membrana optimizado
  • Versiones disponibles con prefiltro para soluciones con alta carga de partículas


Compre todos los filtros de presión Sartolab® P20

Solicite unidades de filtro de presión Sartolab® P20

Product Details Item Number List Price
Loading...

Características del Sartorius Sartolab® P20 

Sartolab P20 HB HB Filtration Device
Membrane of Choice

Polyethersulfone (PES) is the membrane of choice for the Sartolab® P20 pressure filter units, as it combines very low protein binding properties with the highest flow rates.

Compact Design

Sartolab® P20 has a compact footprint and an outer diameter of 61mm, making it ideal for laboratory use. 

Ample Variety 

Sartolab® P20 pressure filter units are available in a broad range of configurations to fit your individual needs. Choose between sterile and non-sterile, etc. to meet the requirements of most applications.

Preguntas frecuentes

Para maximizar la recuperación de la muestra después de que se haya filtrado todo el líquido visible, retire la jeringa del filtro, aspire aire, vuelva a conectar la jeringa y use este colchón de aire para recuperar una parte de este líquido que quedó en el filtro.

Evitar el paso de aire durante el proceso de filtración utilizando un peso en el lateral del tubo sumergido en la solución a filtrar.

La entrada de aire puede crear un bloqueo de aire en la membrana, lo que reduce el rendimiento de filtración.

Recursos

Application Note

In-line Filtration of Groundwater Samples for Heavy Metal Analysis

Datasheet

Sartolab® P20 Pressure Filter Units

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento