Filtrado superior: mejores soluciones de filtración básica

Filtrado básico

Los productos de filtración de laboratorio Sartorius están diseñados para ayudarlo con todos sus desafíos de filtración. Benefíciese de la calidad de Sartorius: cumplimiento de ISO9001 e ISO14001 para obtener una calidad, rendimiento y uniformidad de producto excepcionales que son críticos para su éxito continuo. Filtre casi todo, desde aire, hasta disolventes acuosos y cáusticos.

Membranas de filtro

90 años de experiencia en membranas de filtro: el estándar de membranas desde 1929.

  • Los más altos estándares de calidad y conocimientos de fabricación
  • Variedad de materiales de membrana
  • Buena compatibilidad química y bajos extraíbles.

Saber más

Filtros de microfibra de vidrio y cuarzo

La elección cristalina para las necesidades de filtros de profundidad exigentes

  • Especialmente adecuado para aplicaciones extremas y de mayor pureza.
  • Caudales rápidos y altas capacidades de carga de partículas.
  • El rango de temperatura de trabajo más amplio, con temperaturas de hasta 900 ° C

Saber más

Papel de filtro

Papeles de filtro superiores con estructura lisa o crespada para cubrir todas las necesidades: un papel de filtro perfecto para casi todo tipo de aplicaciones de filtración o absorción.

  • Alto rendimiento y calidad garantizados del producto.
  • Gama de productos que cubre muchas aplicaciones en los laboratorios.
  • Múltiples formatos y tamaños.

Saber más

Equipo de filtración

Equipo de filtración que está diseñado para durar y hace que nuestros filtros sean un placer de usar.

  • Ya sea para vacío, presión o filtración en línea
  • Hecho de vidrio, acero inoxidable, policarbonato de materiales de PTFE para resistir incluso soluciones agresivas.
  • Para una amplia gama de volúmenes y diferentes diámetros de filtro.

Saber más

Absorción

Papel de calidad superior, mejor absorción, resultados excelentes, solo con Sartorius.

  • Papeles secantes hechos de linters de algodón de alta pureza para un flujo de tampón uniforme y absoción resultantes
  • Membranas hechas de nitrocelulosa pura y producen excelentes resultados de transferencia de señal a ruido
  • Capacidad de unión superior y baja fragilidad

Saber más

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento