Filtros de membrana por Sartorius
Nuestra amplia gama de productos de filtración por membrana ofrece soluciones altamente individualizadas
Sartorius produce una amplia variedad de membranas microporosas especialmente diseñadas, desarrolladas y fabricadas para satisfacer las diferentes necesidades de la industria biotecnológica. Con el respaldo de décadas de experiencia en la fabricación de membranas y la utilización de los equipos de producción más avanzados del mercado, garantizamos un rendimiento excelente, una calidad constante y un suministro confiable de productos de membranas.
La filtración por membrana es uno de los procesos de separación más efectivos y está en constante desarrollo, lo que lleva a nuevas perspectivas. Las membranas de Sartorius están disponibles en una amplia variedad de tamaños de poro y estructuras, así como propiedades de superficie, para brindar una selectividad de separación casi ilimitada.
Portafolio de filtros de membrana
Filtros de membrana de nitrato de celulosa (CN)
La membrana que lo empezó todo
Los filtros de membrana de nitrato de celulosa o de ésteres mixtos de celulosa están indicados para muchas aplicaciones generales de laboratorio en las que es adecuada una membrana con una alta adsorción no específica. Esta membrana está hecha de nitrato de celulosa uniforme, un material que asegura una retención efectiva con altas tasas de flujo y un crecimiento óptimo de colonias.
¿Por qué elegir los filtros de membrana de Sartorius?
Oferta de filtros de membrana Sartorius...
Dado que la producción de membranas marca una de las principales competencias de Sartorius, nos enorgullece ofrecer una alta experiencia y transmitirle nuestro conocimiento a usted como cliente.
Cubrimos muchas aplicaciones esenciales en la industria de las ciencias de la vida. Estos incluyen filtración HPLC, reducción de carga biológica, filtración de proteínas, pruebas microbiológicas y muchos más.
Nuestra gama de productos contiene hasta siete tipos de membrana y 10 tamaños de poro. Además, ofrecemos un rango de diámetro de 13 mm a 293 mm. Esto le permite obtener una membrana que se ajuste a las exigencias de su laboratorio.
Recursos de filtro de membrana
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre filtros de membrana
En caso de que no pueda encontrar una membrana de acuerdo con sus necesidades específicas, no dude en comunicarse con LabFiltrationPM@sartorius.com.
La vida útil de las membranas de Sartorius es la siguiente:
| Sartorius Stedim Biotech Nombre del material | Productos de disco de filtro plano fabricados (años) |
|---|---|
| Acetato de celulosa | 5 |
| Nitrato de celulosa | 4 |
| Registro Celulosa | 5 |
| Ultrafiltros | 3 |
| Poliamida | 4 |
| PESU (polietersulfona) | 5 |
Sartobind (Type Q + S) | 5 |
PTFE (politetrafluoroetileno) | 5 |
| PC (policarbonato) | 5 |
| Polímero | Características | Aplicaciones Típicas |
|---|---|---|
| Acetato de celulosa (CA) |
|
|
| Nitrato de celulosa |
|
|
| Celulosa regenerada (RC) |
|
|
| Poliamida (PA) |
|
|
| Polietersulfona (PES) |
|
|
| PTFE hidrófobo | Membranas permanentemente hidrófobas Amplia compatibilidad química |
|
Los filtros de membrana hidrofílicos tienen un grupo polar en la superficie de la membrana que los hace capaces de filtrar agua. Por el contrario, las membranas hidrofóbicas no son polares y rechazan el paso del agua. Los filtros hidrófobos se utilizan normalmente para fines de filtración de aire y gas.
La microfiltración es un proceso de filtración técnica de membrana que retiene o elimina contaminantes en el rango de 0,1 µm a 10 µm en forma de fluidos (líquidos y gas) al pasar a través de una membrana microporosa.
- Diferencial de presión a través de la membrana
- Tipo de filtro
- Área de superficie del filtro
- Viscosidad del fluido
- Temperatura del fluido
- Uso de un prefiltro