Paquetes QApp: aplicaciones esenciales para la balanza de laboratorio Cubis® II
Incluido en cada balance Cubis®, no se necesita licencia:
Cada balanza Cubis®️ II incluye una serie de aplicaciones nativas para científicos de I + D y laboratorios analíticos que necesitan los resultados de pesaje de laboratorio más fiables. Estas aplicaciones cubren lo siguiente:
Vea el Cubis® II en acción
See the NEW Video Resources
Paquete farmacéutico QP1
El paquete de aplicaciones de software Pharma contiene aplicaciones relacionadas con el cumplimiento del tema con las pautas farmacéuticas relevantes, como 21 CFR Parte 11 y USP 39, Capítulo 41. El paquete Pharma incluye aplicaciones como gestión de usuarios, firmas digitales, seguimiento de auditoría, peso mínimo de USP.
Paquete avanzado QP2
El paquete de aplicaciones de software avanzado incluye varias aplicaciones de pesaje complejas, incl. evaluación. Esto incluye aplicaciones utilizadas para determinación de densidad, pesaje porcentual, recuento, contrapeso, análisis de suciedad residual, residuo en ignición, análisis de tamices, pesaje de filtros, control de peso, formulación, promediado, etc.
No. Producto | Aplicación |
|---|---|
Paquete de Utilidades QP3
El paquete de aplicaciones de software Utility contiene aplicaciones de pesaje y extensiones de funciones como pantalla de inicio, esquema de colores, fórmula libre, grosor de la fibra, determinación del diámetro, corrección de la capacidad de aire, peso del papel, estadísticas e impresión de QR | códigos de barras.
Paquete de conectividad QP4
El paquete de aplicaciones de software de conectividad incluye aplicaciones para el intercambio de datos, por ejemplo, al servidor de archivos de Windows, FTPS, STARLIMS ™, etc.
No. Producto | Aplicación |
|---|---|
Paquete Todo Incluido QP99
El paquete de aplicaciones de software Todo incluido incluye 4 subpaquetes diferentes para el cumplimiento (Pharma (QP1)), aplicaciones de pesaje complejas (Advanced (QP2)), aplicaciones de pesaje y herramientas útiles (Utilities (QP3)) y conectores para el intercambio de datos (Connectivity (QP4))
Solicite un código de activación
Para seguir usando su QApp en su saldo Cubis® a largo plazo, deberá activar esta aplicación como descarga permanente. El código de activación requerido para este propósito se mostrará en línea y se le enviará por correo electrónico a la dirección de correo electrónico que especificó una vez que haya enviado el formulario completo a continuación y se haya realizado una verificación de plausibilidad.
Nota: Para aquellos clientes que no deseen solicitar paquetes completos.
Las QApps individuales se pueden comprar y licenciar a pedido después de la entrega de la Cubis® II. Los clientes pueden solicitar códigos de licencia para números QAPPxxx únicos.