Paquete avanzado QP2
El paquete de aplicaciones de software avanzado incluye varias aplicaciones de pesaje complejas, incl. evaluación. Esto incluye aplicaciones utilizadas para la determinación de densidad, pesaje porcentual, recuento, contrapeso, análisis de suciedad residual, residuo en ignición, análisis de tamices, pesaje de filtros, control de peso, formulación, promediado, etc.
QApps incluidas en el paquete avanzado (QP2):
Densidad de sólidos (QAPP200)
Densidad de sólidos
Esta aplicación determina la densidad de sólidos mediante el método de flotabilidad y la fórmula con corrección por alambres y flotabilidad por aire. Admite la medición de la temperatura del agua con sensores de temperatura, si dicho sensor está conectado a la balanza. La muestra se pesa primero en aire y luego se sumerge en líquido. Basándose en los dos valores de peso, la aplicación calcula la densidad de la muestra. La aplicación Densidad de sólidos con estadísticas utiliza los siguientes cálculos:
- La densidad del agua o el etanol se calcula con el esquema de Horner a la temperatura actual.
- Densidad del líquido: RhoLiq = RefLiq / (1.0 + BCoeff * (TempLiq - 20.0))
- Corrección del kit de densidad: CorrDk = 1.0 - 2.0 * (0.7 * 0.7) / (76.0 * 76.0) | YDK03MS o YDK04MS
- Kit de densidad libre: CorrDk = 1.0 - NumWir * (DiaWir * DiaWir) / (DiaVes * DiaVes) | NumWir = Número de cables, DiaWir = Diámetro de los cables, DiaVes = Diámetro del recipiente
- Sin kit de densidad, sin corrección: CorrDk = 1.0
- Corrección de la densidad del aire: CorrAir = 0,0012 | Valor por defecto. Este parámetro se puede editar en createTask y startTask
- Densidad de la muestra: Rho = fabs ((wgAir * (RhoLiq - CorrAir)) / ((wgAir - wgLiq) * CorrDk) + CorrAir)
- Volumen de muestra: Vol = (wgAir - wgLiq) * dCorr * CorrDk / (RhoLiq - CorrAir)
- Suma de todos los valores de peso: sum = (n * initValue) + sumComp | sumComp = sumComp + addValue; addValue = x comp. - initValue; initValue = primera comp.
- Peso medio medio: avg = initValue + (sumComp / n)
- Desviación estándar: dev = sqrt ((n * sum2Comp - sumComp * sumComp) / (n * (n-1))) | sum2Comp = sum2Comp + (addValue * addValue)
- Coeficiente de variación: var = abs (dev / avg * 100)
- Diferencia entre min. y max .: diff = max. - min.
No. de material QAPP200
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 23/10/2019
Densidad de líquidos (QAPP201)
Densidad de líquidos
La aplicación determina la densidad de los líquidos utilizando YDK03MS o YDK04MS con plomada de vidrio. Admite la medición de la temperatura del agua con sensores de temperatura, si dicho sensor está conectado a la balanza. En el primer paso, la plomada de vidrio se fija en el marco del kit de densidad, se coloca en el centro de un recipiente de vidrio y se tara la configuración. En el segundo paso, el líquido a medir se llena en el recipiente de vidrio hasta que se cubre la caída de vidrio y se mide el peso. Debido a la flotabilidad, el peso de caída del vidrio en líquido es un valor negativo y a partir de este peso negativo se calcula la densidad del líquido. La densidad de aplicación de líquidos utiliza los siguientes cálculos:
- Corrección de la flotabilidad del aire: paramCorrAir = 0.0012
- Corrección de volumen: dCorr = 1.0 - (paramCorrAir / 8.0) | Densidad del peso de calibración = 8,0 g / cm3
- Densidad del líquido: paramRhoLiq = fabs (wgLiq * dCorr / paramVolPlum) | wgLiq = peso negativo en líquido
No. de material QAPP201
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 23/10/2019
Densidad con picnómetro (QAPP202)
Densidad con picnómetro
Esta aplicación determina la densidad de polvos, líquidos y sustancias pastosas utilizando un picnómetro. Admite la medición de la temperatura del agua con sensores de temperatura, si dicho sensor está conectado a la balanza. La muestra se pesa primero en aire y luego se sumerge en líquido. Basándose en los dos valores de peso, la aplicación calcula la densidad de la muestra. La aplicación Densidad con picnómetro utiliza los siguientes cálculos:
- La densidad del agua o el etanol se calcula con el esquema de Horner a la temperatura actual.
- Densidad del líquido: RhoLiq = RefLiq / (1.0 + BCoeff * (TempLiq - 20.0))
- Factor de corrección del kit de densidad: CorrDk = 1.0 | Valor por defecto
- Corrección de la densidad del aire: CorrAir = 0,0012 | Valor por defecto. Este parámetro se puede editar en createTask y startTask
- Peso del líquido residual: wgRes = wgResTmp + wgTmp
- Densidad de la muestra: Rho = fabs ((wgAir * (rhoLiq - corrAir)) / ((wgLiq + wgAir - wgRes) + corrAir)
No. de material QAPP202
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 23/10/2019
Pesaje porcentual (QAPP203)
Pesaje porcentual
La aplicación determina el porcentaje de participación o la diferencia de porcentaje de una muestra en comparación con un peso de referencia y utiliza los siguientes cálculos:
- Valor de peso = Wxx%
- Residuo calculado: Prc = round ((valor de peso * pRef) / abs (Wxx%))
- Pérdida calculada (D): Prc = round (((valor de peso * pRef) / abs (Wxx%)) - 100.0)
No. de material QAPP203
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 23/10/2019
Contador con peso de referencia (QAPP204)
Contador con peso de referencia
La aplicación determina el número de piezas con aproximadamente el mismo peso. En el primer paso, el valor del peso de referencia se determina y se divide por la cantidad para calcular el peso de una pieza. Con este peso unitario de referencia, la aplicación calcula el número desconocido de piezas dentro de las muestras. La balanza muestra el número de piezas y el peso de la pieza. La aplicación utiliza los siguientes cálculos:
- Peso unitario de referencia: wRef = valor de peso / nRef
- Cantidad: Qnt = round (valor de peso / abs (wRef))
No. de material QAPP204
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 23/10/2019
Contador con control de peso (QAPP205)
Contador con control de peso
Esta aplicación determina el número de piezas con un peso aproximadamente igual y comprueba si el número de piezas está dentro de los límites definidos. El peso de la muestra de referencia contada se calcula con el peso de una pieza. Con este peso unitario de referencia, la aplicación calcula el número de partes de un peso de pieza desconocido. La balanza muestra el número de piezas y el peso de la pieza. El usuario puede cambiar el punto de ajuste y los límites para el control de peso. La aplicación utiliza las siguientes fórmulas:
- wRef = valor de peso / nRef
- Qnt = round (valor de peso / abs (wRef))
No. de material QAPP205
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 23/10/2019
Contador con estadísticas (QAPP206)
Contando con estadísticas
La aplicación determina el número de piezas con aproximadamente el mismo peso y evalúa estadísticamente los resultados. En el primer paso, el valor del peso de referencia se determina y se divide por la cantidad para calcular el peso de una pieza. Con este peso unitario de referencia, la aplicación calcula el número desconocido de piezas dentro de las muestras. La balanza muestra el número de piezas y el peso de la pieza. La aplicación utiliza los siguientes cálculos:
- Peso unitario de referencia: wRef = valor de peso / nRef
- Cantidad: Qnt = round (valor de peso / abs (wRef))
- Valor neto calculado: x (overline) = (x-Net1 + x-Net2 + ... + x-Netn)
- Suma de valores netos: Suma = x-Net1 + x-Net2 + ... + x-Netn
- Desviación estándar: s = sqrt (fabs ((n * sum2Comp - sumComp * sumComp) / (n * (n-1))))
- Desviación estándar relativa: sRel = abs (dev / avg * 100)
No. de material QAPP206
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Pesador (QAPP207)
Pesador
La aplicación de contrapeso se utiliza para un pesaje diferencial simple con seguimiento de lotes (alfanumérico). Primero se mide el peso inicial (con tara) y luego hasta tres contrapesos por muestra. La aplicación calcula la diferencia entre el peso inicial y posterior de las muestras. La aplicación utiliza los siguientes cálculos:
- Residuos de peso: residuo = netBackWeight = grossBackWeight - panWeight
- Porcentaje de residuo: residuo [%] = (netBackWeight / netInitialWeight) * 100 | decpoint predeterminado = 2
- Pérdida de peso: pérdida = netInitialWeight - netBackWeight
- Porcentaje de pérdida: pérdida [%] = ((netInitialWeight - netBackWeight) / netInitialWeight) * 100 | decpoint predeterminado = 2; si la pérdida [%] <0.01% -> mostrar / imprimir "<0.01%" (cadena)
No. de material QAPP207
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 23/10/2019
Análisis de suciedad residual (QAPP208)
Análisis de suciedad residual
Esta aplicación se utiliza para determinar gravimétricamente la suciedad residual según VDA19. En el flujo de trabajo se realiza un pesaje de tara, inicial y posterior y se calcula la diferencia entre el correspondiente peso inicial y posterior para determinar la suciedad residual. El pesaje posterior se puede repetir tantas veces como se desee y los contrapesos anteriores se pueden sobrescribir y el software siempre usará el último valor para calcular el residuo. La aplicación utiliza el siguiente cálculo:
- residuo = netBackWeight = GrossBackWeight - panWeight.
No. de material QAPP208
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 23/10/2019
Residuo de ignición (QAPP209)
Residuos en ignición
El residuo de la aplicación en la ignición se utiliza para determinar el peso inicial de la muestra, el peso trasero y el residuo en la ignición. Sobre la base del primer peso trasero, se determina el peso restante de la sustancia (en reposo) antes del secado y, sobre la base del segundo peso trasero, el residuo en la ignición después del secado. El primer y segundo pesajes posteriores se pueden repetir tantas veces como se desee y se sobrescriben los contrapesos anteriores, y el software siempre utiliza los valores más recientes para calcular el resto y el residuo en el encendido. La aplicación utiliza los siguientes cálculos:
- primer contrapeso: residuo = netBackWeight1 = grossBackWeight1 panWeight
- segundo contrapeso: ignition = netBackWeight2 = grossBackWeight2 - panWeight.
No. de material QAPP209
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 23/10/2019
Pérdida por secado (QAPP210) (próximamente)
Pérdida por secado
La aplicación de pérdida por secado se utiliza para el pesaje diferencial de acuerdo con el Capítulo 42 de la USP <731> y la Pharamacopoeia europea (PhEur). Primero se mide el peso inicial (con tara) y luego hasta tres contrapesos por muestra. La aplicación calcula la diferencia entre el peso inicial y trasero de las muestras y determina si la diferencia de peso está dentro del rango permitido por el Capítulo 42 de la USP <731> o la Pharamacopoeia europea (PhEur).
No. de material QAPP210
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: próximamente
Pesaje de filtros (QAPP211)
Filtrar material particulado
Esta aplicación se utiliza para el pesaje diferencial de filtros con ID de muestra individual. Durante el proceso, se realiza el pesaje inicial y posterior de los filtros y se determina la diferencia entre el peso inicial y posterior de cada filtro. Los pesos adquiridos se corrigen por la flotabilidad del aire y se calcula la diferencia entre el filtro descargado y cargado en mg y% (valor de carga de partículas). Además, la aplicación crea estadísticas para un lote de filtros calculando el promedio, la desviación estándar, la carga de partículas mínima y máxima. La aplicación utiliza las siguientes fórmulas:
- residuo = netBackWeight - netInitWeight [mg]
- residuo% = netBackWeight / netInitWeight * 100 [predeterminado: 2 decimales]
- Corrección de la flotabilidad del aire de los valores de peso medidos: pw = 0,6113 * 10 ^ ((7,5 x Tdp) / (237,3 + Tdp)) | Pw = presión de vapor del agua líquida, kPa, Tdp = temperatura del punto de rocío, ° C | valor predeterminado = 9.0 ° C
- A = (3,484 * P - 1,317 * Pw) / (T + 273,15) | A = densidad del aire [kg / m3], p = presión barométrica, kPa | valor predeterminado = 101,325 kPa, pw = presión de vapor de agua líquida (kPa), T = temperatura, ° C | valor predeterminado = 20 ° C
- M = R * (1- (A / pw)) / (1- (A / ps)) | M = unidades de masa corregidas de la pantalla de la balanza, R = peso del filtro sin corregir en unidades de la pantalla de la balanza, A = densidad del aire calculada (kg / m3), pw = densidad del peso de calibración utilizado para calibrar la balanza (kg / m3) [ valor predeterminado = 8.000 kg / m3], ps = densidad del material de filtro utilizado para muestrear las emisiones de PM, kg / m3 [valor predeterminado = 2.500 kg / m3]
No. de material QAPP211
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 23/10/2019
Control de peso con contador (QAPP212)
Control de peso con contador
Esta aplicación se utiliza para verificar si un valor de peso cae dentro de una tolerancia especificada. La aplicación funciona con un valor de peso objetivo, valores de tolerancia mínimos y máximos en valores absolutos o como un porcentaje y facilita el llenado de materiales de muestra hasta un rango de peso objetivo especificado. Las tolerancias (mín., Máx.) Se pueden modificar durante el proceso de pesaje si el usuario tiene derecho a modificar las tareas. La aplicación utiliza los siguientes cálculos:
- Valor medio calculado: x (overline) = (x-Net1 + x-Net2 + ... + x-Netn)
- Suma de todos los valores calculados: Suma = x-Net1 + x-Net2 + ... + x-Netn
- Desviación estándar: s = sqrt (fabs ((n * sum2Comp - sumComp * sumComp) / (n * (n-1))))
- Coeficiente de variación: sRel = abs (dev / avg * 100)
- Diferencia entre min. y max .: diff = max. - min.
No. de material QAPP212
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Totalización manual o automática (QAPP213)
Totalización manual o automática
Esta aplicación totaliza los valores de peso de hasta 100 componentes. La aplicación le permite guardar componentes que deben pesarse en varios contenedores, y cada contenedor se puede tarar antes de agregar un componente. Con esta aplicación, los valores de los valores de peso sucesivos e independientes entre sí se pueden sumar hasta un total que exceda la capacidad de la balanza. La aplicación utiliza el siguiente cálculo:
- Suma de todos los componentes: sumComp = sumComp + actualComp
No. de material QAPP213
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Formulación flexible (QAPP214)
Formulación flexible
Esta aplicación se utiliza para pesar recetas. El usuario define el número de componentes a pesar e inicia el proceso. La aplicación documenta el nombre y el peso de cada componente y calcula la suma del peso total. La aplicación utiliza la siguiente fórmula:
- Suma = Componente 1 + Componente 2 + ... + Componente n
No. de material QAPP214
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Formulación en un solo recipiente (QAPP215)
Formulación en un solo recipiente
Esta aplicación se utiliza para pesar recetas en un solo recipiente y utiliza las bases de datos SQLite o Postgres. En la base de datos, las recetas con hasta 50 componentes se almacenan y utilizan una sola balanza (base de datos local SQLite) o varias balanzas (base de datos central de Postgres). Las recetas almacenadas en la base de datos pueden ser utilizadas por esta aplicación (QAPP215) o la aplicación Formulación en diferentes recipientes (QAPP216). El usuario define los componentes, el peso objetivo del componente y las tolerancias permitidas para cada receta. Durante el proceso de pesaje, se muestra el peso objetivo de cada componente, resaltado con un gráfico de barras amarillo / verde / rojo y el valor del peso se puede adquirir automática o manualmente. La aplicación documenta los pesos medidos de los componentes, determina la diferencia del peso objetivo establecido y calcula la suma del peso total. La aplicación utiliza las siguientes fórmulas:
- Suma = Componente 1 + Componente 2 + ... + Componente n
- wDiff = (peso - wRef) / wRef * 100
No. de material QAPP215
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 23/10/2019
Formulación en diferentes recipientes de tara (QAPP216)
Formulación en diferentes recipientes de tara
Esta aplicación se utiliza para pesar recetas en varios recipientes y utiliza las bases de datos SQLite o Postgres. En la base de datos, las recetas con hasta 50 componentes se almacenan y utilizan una sola balanza (base de datos local SQLite) o varias balanzas (base de datos central de Postgres). Las recetas almacenadas en la base de datos pueden ser utilizadas por esta aplicación (QAPP216) o la aplicación Formulación de recipiente único (QAPP215). El usuario define los componentes, el peso objetivo del componente y las tolerancias permitidas para cada receta. Durante el proceso de pesaje, se muestra el peso objetivo de cada componente, resaltado con un gráfico de barras amarillo / verde / rojo y el valor del peso se puede adquirir automática o manualmente. La aplicación documenta los pesos medidos de los componentes, determina la diferencia del peso objetivo establecido y calcula la suma del peso total. La aplicación utiliza las siguientes fórmulas:
- Suma = Componente 1 + Componente 2 + ... + Componente n
- wDiff = (peso - wRef) / wRef * 100
No. de material QAPP216
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 23/10/2019
Promedio con factor (QAPP217)
Promedio con Factor
Esta aplicación calcula el valor de peso medio durante un período definido y calcula el valor (x-Net), que se multiplica por el factor (x-Res) y se muestra como resultado. La aplicación se utiliza para medir muestras en movimiento (por ejemplo, animales vivos) y para pesar en entornos inestables. Automáticamente se realiza un ciclo de medición con un número definido de mediciones para cada objeto a pesar. Las medidas individuales se promedian y el valor de peso promedio y el valor calculado (promedio * factor) se muestran como resultado. La aplicación utiliza los siguientes cálculos:
- Valor neto calculado: x-Net = redondeo (suma de valores de peso / mDef)
- Resultado calculado: x-Res = round (x-Net * factor)
No. de material QAPP217
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Promedio con estadísticas (QAPP218)
Promedio con estadísticas
Esta aplicación calcula el valor de peso medio durante un período definido. La aplicación se utiliza para medir muestras en movimiento (por ejemplo, animales vivos) y para pesar en entornos inestables y para almacenar resultados en estadísticas. Automáticamente se realiza un ciclo de medición con un número definido de mediciones para cada objeto a pesar. Las medidas individuales se promedian y el valor de peso medio se muestra como resultado. La aplicación utiliza los siguientes cálculos:
- Valor neto calculado: x-Net = round (suma de valores de peso / mDef)
- Valor medio calculado: x (overline) = (x-Net1 + x-Net2 + ... + x-Netn)
- Suma de todos los valores netos: Suma = x-Net1 + x-Net2 + ... + x-Netn
- Desviación estándar: s = sqrt (fabs ((n * sum2Comp - sumComp * sumComp) / (n * (n-1))))
- Coeficiente de variación: sRel = abs (dev / avg * 100)
- Diferencia entre min. y max .: diff = max. - min.
No. de material QAPP218
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Promedio con Backweigher (QAPP219)
Promedio con control de peso
Esta aplicación se utiliza para medir muestras en movimiento (por ejemplo, animales vivos) y para pesar en entornos inestables. Automáticamente se realiza un ciclo de medición con un número definido de mediciones para cada objeto a pesar. Las mediciones individuales se promedian y este promedio se muestra como resultado. La aplicación multiplica el valor de peso medio por un factor definido y muestra el resultado como un valor calculado. El control de peso solo verifica los valores de peso promedio, no los valores calculados. La aplicación utiliza la siguiente fórmula:
- Valor neto calculado: x-Net = redondeo (suma de los valores de peso [precisión de visualización] / mDef)
No. de material QAPP219
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Promedio con Backweigher (QAPP220)
Promedio con Backweigher
Esta aplicación se utiliza para mover muestras (p. Ej. Animales vivos) y para pesar en entornos inestables. Automáticamente se realiza un ciclo de medición con un número definido de mediciones para cada objeto a pesar. Las medidas individuales se promedian y este promedio se toma como peso inicial. Se realizan pesajes de tara, inicial y hasta 3 pesajes posteriores. El proceso determina la diferencia entre el correspondiente pesaje inicial y final. La aplicación utiliza las siguientes fórmulas:
- avgWeight = promedio de pesos mDef
- residuo = avgBackWeight = grossAvgBackWeight - panWeight
- residuo [%] = (avgBackWeight / avgInitialWeight) * 100 | decpoint predeterminado = 2
- pérdida = avgInitialWeight - avgBackWeight
- pérdida [%] = ((avgInitialWeight - avgBackWeight) / avgInitialWeight) * 100 | decpoint predeterminado = 2
- si la pérdida [%] <0.01% -> mostrar / imprimir '<0.01%'
No. de material QAPP220
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019