Paquete de utilidades QP3
El paquete de aplicaciones de software Utility contiene aplicaciones de pesaje y extensiones de funciones como pantalla de inicio, esquema de color, fórmula libre, grosor de la fibra, determinación del diámetro, corrección del volumen de aire, gramaje del papel, estadísticas e impresión de QR | códigos de barras.
QApps incluidas en el paquete de utilidades (QP3):
Esquema de color (QAPP301)
Esquema de colores
Esta extensión de función permite seleccionar el esquema de colores de la interfaz de usuario. Hay cinco configuraciones predeterminadas diferentes para elegir.
El esquema de color se puede seleccionar en el menú Configuración en Configuración del dispositivo / Parámetros de pantalla.
No. de material QAPP301
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Fórmula libre (QAPP302)
Fórmula libre
Esta aplicación aplica una fórmula libre definida por el usuario al valor de peso. Operaciones: más, menos, mul, div, (), cuadrado, raíz cuadrada, 2 variables. Hasta 100 fórmulas se almacenan permanentemente en la memoria.
No. de material QAPP302
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Determinación del diámetro (QAPP304)
Determinación del diámetro
Esta aplicación se utiliza para determinar el diámetro de alambres redondos e hilos metálicos (cuerpos sólidos cilíndricos) en función de la densidad y longitud de las muestras. El usuario debe conocer e introducir la densidad y la longitud. La densidad de la muestra se puede determinar, por ejemplo, con la aplicación Densidad de sólidos o Densidad de sólidos con estadística (QAPP200). La aplicación utiliza el siguiente cálculo:
- Diámetro = 2 * SQR (W / (PI * l * Rho / 1000) | d = diámetro de la muestra en mm (0,001 ... 9,999 mm), SQR = raíz cuadrada, W = valor de peso en gramos, PI = 3,1415926. ., l = longitud de la muestra en mm (1 ... 999999 mm), Rho = densidad de la muestra en g / cm3 (0,001 ... 29,999 g / cm³)
No. de material QAPP304
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 23/10/2019
Peso del papel (QAPP305)
Peso del papel
Esta aplicación determina el área de hojas de papel cortadas irregularmente si se conoce el gramaje del tipo de papel respectivo o determina el gramaje del tipo de papel respectivo si se conoce el área de papel (por ejemplo, A4, A5, ..). La aplicación utiliza las siguientes fórmulas:
- Área del papel = valor de peso W en g * 10000 / gramaje en g / m2
- Gramaje del papel = valor de peso W en g * 10000 / área del papel en cm2
No. de material QAPP305
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Corrección de flotabilidad del aire (QAPP306)
Corrección de flotabilidad del aire
Esta aplicación corrige errores de pesaje que pueden surgir debido a la flotabilidad del aire al trabajar con pesos de diferentes densidades. El valor de la densidad del aire se requiere al calcular la corrección de la flotabilidad del aire. La aplicación utiliza las siguientes fórmulas:
- m = W * K | m = masa de la muestra, símbolo de unidad "g", W = valor de peso en gramos, K = factor de corrección
- K = (1 (RhoL / RhoST)) / (1 (RhoL / RhoG)) | RhoL = densidad del aire en g / cm3, RhoST = densidad del acero, RhoG = densidad de la muestra
No. de material QAPP306
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Estadísticas, manual (QAPP307)
Estadísticas, Manual
Esta aplicación toma manualmente los valores de peso de las muestras y las evalúa estadísticamente. El número de componentes, el peso medio medio, la desviación estándar, el coeficiente de variación, la suma de todos los valores de peso, el valor de peso más bajo (mín.), El valor de peso más alto (máx.) Y la diferencia entre los valores de peso mínimo. y máx. se muestran como resultado. La aplicación utiliza los siguientes cálculos:
- Suma de todos los valores de peso: sum = (n * initValue) + sumComp | sumComp = sumComp + addValue; addValue = x comp. - initValue; initValue = primera comp.
- Peso medio medio: avg = initValue + (sumComp / n)
- Desviación estándar: dev = sqrt ((n * sum2Comp - sumComp * sumComp) / (n * (n-1))) | sum2Comp = sum2Comp + (addValue * addValue)
- Coeficiente de variación: var = abs (dev / avg * 100)
- Diferencia entre min. y máx .: diff. = máx. - min
No. de material QAPP307
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Estadísticas, automático (QAPP308)
Estadísticas, Automático
Esta aplicación toma automáticamente los valores de peso de las muestras y las evalúa estadísticamente. El número de componentes, el peso medio medio, la desviación estándar, el coeficiente de variación, la suma de todos los valores de peso, el valor de peso más bajo (mín.), El valor de peso más alto (máx.) Y la diferencia entre los valores de peso mínimo. y máx. se muestran como resultado. La aplicación utiliza los siguientes cálculos:
- Suma de todos los valores de peso: sum = (n * initValue) + sumComp | sumComp = sumComp + addValue; addValue = x comp. - initValue; initValue = primera comp.
- Peso medio medio: avg = initValue + (sumComp / n)
- Desviación estándar: dev = sqrt ((n * sum2Comp - sumComp * sumComp) / (n * (n-1))) | sum2Comp = sum2Comp + (addValue * addValue)
- Coeficiente de variación: var = abs (dev / avg * 100)
- Diferencia entre min. y max .: diff = max. - min.
No. de material QAPP308
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019