Paquete Essentials
QApps incluidas en el paquete Essentials:
Promediando
Promediando
Esta aplicación se utiliza para mover muestras (por ejemplo, animales vivos) y para pesar en entornos inestables. Se promedian varias mediciones individuales sin estabilidad y este promedio se muestra como resultado. La aplicación Promedio utiliza el siguiente cálculo:
Valor de peso medio: x-Net (redondeado) = suma de valores de peso / mDef
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Multiplicación
Multiplicación
Esta aplicación multiplica el valor de peso por un factor definido por el usuario entre 0,0000001 y 99999999. Los últimos tres factores de multiplicación se almacenan permanentemente en la memoria. La aplicación utiliza el siguiente cálculo:
- Resultado (redondeado) = valor de peso * mul
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Control de peso
Control de peso
El control de peso comprueba si el peso de una muestra está dentro de una tolerancia especificada. El resultado se visualiza mediante cambios de color en la barra de tolerancia: amarillo (por debajo del mínimo) / verde (entre o igual al mínimo y máximo) / rojo (por encima del máximo).
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Contando
Contando
Esta aplicación se utiliza para determinar el número de objetos que tienen aproximadamente el mismo peso. En el primer paso se pesa un peso de referencia con una cantidad definida, y en el segundo paso se pesa una muestra con una cantidad desconocida. La aplicación Recuento calcula la cantidad y el peso de la pieza mediante los siguientes cálculos:
- Peso unitario de referencia: wRef = valor de peso [precisión] / nRef
- Cantidad calculada: Qnt = round (valor de peso [precisión] / abs (wRef))
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Densidad de Solidos
Densidad de sólidos
Esta aplicación determina la densidad de sólidos mediante el método de flotabilidad. La muestra se pesa primero en aire y luego se sumerge en líquido. Basándose en los dos valores de peso, la aplicación calcula la densidad de la muestra. La aplicación Density utiliza el siguiente cálculo:
- Densidad del sólido: Rho = abs ((peso en aire * RhoFl) / (peso en aire - peso en líquido))
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Mezcla
Mezcla
Con esta aplicación, se pesan sucesivamente en un recipiente hasta 100 componentes de una receta. El saldo se tara automáticamente después de cada componente. Los valores de peso de todos los componentes individuales, así como los valores de peso total, se registran y documentan. La aplicación Mixing utiliza el siguiente cálculo:
- Suma de todos los componentes: T-Comp = Suma (N)
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Valor del pico más alto
Valor del pico más alto
Esta aplicación captura y almacena el valor de peso estable o inestable positivo más alto (pico).
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Pesaje porcentual
Pesaje porcentual
Esta aplicación se utiliza para determinar el porcentaje de una muestra desconocida en comparación con un peso de referencia. En el paso inicial se determina el peso de referencia (valor de peso inicial) que corresponde a un porcentaje definido. En el siguiente paso se pesa una muestra desconocida y se calcula el porcentaje del peso comparado con la referencia.
La aplicación de pesaje porcentual utiliza los siguientes cálculos:
- Wxx% = valor de peso real | en comparación con el valor porcentual de referencia
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Estadísticas
Estadísticas
Esta aplicación guarda hasta 100 valores de peso (componentes) y los evalúa estadísticamente. Los resultados estadísticos son: Número de componentes, Peso medio medio, Desviación estándar, Coeficiente de variación, Suma de todos los pesos, Valor de peso más bajo (mín.), Valor de peso más alto (máx.), Diferencia entre pesos mín. y máx. La aplicación Estadísticas utiliza los siguientes cálculos:
Peso medio medio de los componentes: x [avg] = initValue + (sumComp / n) | initValue = primera comp. y sumComp = sumComp + addValue
- Desviación estándar: s [dev] = sqrt ((n * sum2Comp - sumComp * sumComp) / (n * (n-1))) | addValue = x comp. - initValue y sum2Comp = sum2Comp + (addValue * addValue)
- Coeficiente de variación: sRel [var] = abs (dev / avg * 100)
- Suma de los pesos de todos los componentes: Sum = (n * initValue) + sumComp
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Totalización
Totalización
Esta aplicación calcula la suma de valores de peso (totalización) de hasta 100 componentes que deben pesarse en varios contenedores, viales o vasijas. Con esta aplicación, los valores de peso de los pasos de pesaje sucesivos e independientes entre sí se pueden sumar hasta un total que excede la capacidad de la balanza. El resultado puede exportarse (comunicación en serie, PC-Direct) o imprimirse mediante una línea o un dispositivo de impresión de etiquetas. El operador puede cambiar la pantalla entre dos modos: "modo normal": la pantalla muestra el peso actual en la balanza, "modo de suma": la pantalla muestra dinámicamente la suma de "valor actual" + "suma de todos los valores almacenados"
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: 15/05/2019
Impresión a intervalos (próximamente)
Impresión de intervalo
Esta aplicación recopila valores de peso a intervalos específicos y los guarda en un archivo * .CSV después de que haya pasado la duración especificada de la recopilación de datos. El intervalo de impresión y la duración máxima se establecen en días, horas, minutos y segundos para definir la frecuencia y duración de la exportación. Dependiendo de la configuración, todos los valores de peso o los valores de peso estable solo se adquieren y recopilan en una cola de impresión y, para la exportación de datos, el separador decimal se puede establecer en punto o coma. Dependiendo del conector configurado (FTP, FTPS, servidor de archivos de Windows, etc.), los datos recopilados se guardan como archivo * .CSV por fecha, hora, valor de peso y unidad en el directorio de destino seleccionado.
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: próximamente
Impresión de código de barras (próximamente)
Impresión de código de barras
Esta aplicación imprime códigos de barras (código 128-N) o códigos QR en papel continuo o etiquetas. Dependiendo de la configuración, todos los valores de peso o los valores de peso estable solo por encima de una carga mínima establecida se adquieren de forma manual o automática. Los valores se imprimen como código de barras o código QR únicamente o con ID de muestra o lote y valor neto, tara, bruto o preestablecido como elemento de texto adicional.
Idiomas disponibles: inglés, alemán, chino, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, español y portugués
Última actualización: próximamente