Muestreo aséptico y contenedores
Soluciones confiables para la recolección de muestras o transferencia y almacenamiento de fluidos
Sartorius ofrece una línea completa de soluciones para la recolección de muestras o para transferir pequeños volúmenes de fluidos al almacenamiento. Las soluciones de muestreo TakeOne® se integran con aplicaciones de acero inoxidable y de un solo uso e incorporan tecnologías y configuraciones que permiten procesos que amplían significativamente la capacidad de toma de muestras. Una amplia gama de contenedores de recolección incluye bolsas en una variedad de materiales de película, así como botellas y tubos que cuentan con nuestros resistentes cierres asépticos para botellas Mycap®.
Dispositivos y recipientes de recogida para cualquier paso de proceso o aplicación, desde I+D hasta fabricación GMP.
Diferentes materiales de contacto de fluidos y formatos de contenedores para acomodar varios fluidos de proceso, tipos de ensayos y preferencias de manejo.
Una variedad de contenedores individuales y opciones de múltiples bolsas o botellas para satisfacer sus necesidades de proceso diarias.
Soluciones TakeOne® para muestreo simplificado
No todas las muestras son iguales: los procesos aguas arriba y aguas abajo tienen necesidades de muestreo bastante diferentes. Las soluciones de muestreo aséptico TakeOne® se han diseñado para integrarse a la perfección con procesos de acero inoxidable o de un solo uso y se pueden utilizar para pruebas de esterilidad, biocarga, endotoxinas o control de procesos de rutina.
Seleccione el contenedor adecuado para sus necesidades
La familia de contenedores de recolección de Sartorius incluye bolsas en una variedad de materiales de película, así como botellas y tubos de centrífuga que cuentan con Mycap®, un cierre aséptico resistente. Estos contenedores son adecuados para la recolección de muestras o el almacenamiento, la transferencia y la distribución de fluidos de proceso.
Marca | Mycap® Bottles | Mycap® Centrifuge Tubes | Benchmark Sampling System for syringes | Flexsafe® Single-Use Bags | Celsius® Paks |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo de contenedor | Contenedor Rígido | Contenedor Rígido | Contenedor Rígido | Bolsa | Bolsa |
Rango de Volumen | 15 mL – 20 L | 15 mL, 50 mL | Por solicitud | 20 mL – 1 L | 30 mL – 100 mL |
Material de contacto fluido | PETG, PC, PP, y más | PC, PP | Por solicitud | PE | EVA |
Control de volumen de precisión |
|
|
|
|
|
Principales aplicaciones | Proceso de muestreo | Proceso de muestreo Manejo ambiental Almancenamiento en frío congelado | Proceso de mestreo (no aséptico)* | Manejo ambiental Almancenamiento en frío congelado | Almacenamiento congelado |
| Saber más |
*Disponible con válvua de retención opcional
Tapones para recipientes asépticos Mycap®
Mycap® es un sistema de transferencia de fluidos aséptico de una sola pieza, listo para usar y de un solo uso para contenedores estriados, que elimina la incertidumbre y facilita la validación.
Cada cierre Mycap® cuenta con un sello seguro de silicona curada con platino en una amplia gama de configuraciones. Disponible preesterilizado con contenedor adherido (contenedores individuales o colectores de botellas múltiples) o no estéril y listo para instalar en su propia botella y esterilizado en autoclave.