Almacenamiento y envío de líquidos

Asegure la estabilidad e integridad de su producto durante el almacenamiento y envío a largo plazo

Basándonos en más de 20 años de experiencia en el diseño de soluciones de un solo uso, hemos establecido Soluciones Pre-Diseñadas (PDS) probadas y optimizado nuestro Control de Calidad para cada paso del proceso de medios, tampones, intermedios posteriores, sustancias farmacéuticas y productos farmacéuticos. Todos los componentes de PDS están asegurados por contratos de suministro y calidad a largo plazo y están disponibles en el mercado. Cuando selecciona un PDS, obtiene la garantía de una calidad constante, un control de cambios sólido, una continuidad comercial a largo plazo y el mejor rendimiento de entrega para cada paso del proceso.

Flexsafe® lleva sus instalaciones al futuro

Nuevo punto de referencia en un solo uso: Las bolsas Flexsafe® garantizan la garantía de suministro a largo plazo y allanan el camino hacia las instal...

20 años de fabricación y pruebas de fugas de bolsas Flexboy®

La experiencia cuenta: En los años 90, la fabricación biofarmacéutica se revolucionó con la introducción de las primeras bolsas 2D de un solo uso. Dur...

White Paper

Cell Growth Performance in Single-Use Bags

PDF | 1.3 MB

De-Risk Your Process from Liquid Leaks and Microbial Ingress

Explore Integrity Testing

Palletank para un bioprocesamiento seguro y conveniente

El ajuste, la forma y la función perfectos

Completo a través de una serie de diseños estándar diseñados en torno a la seguridad y la facilidad de uso, el Palletank complementa de manera única su bolsa 3D de un solo uso durante más de 15 años. La combinación perfecta de ajuste, forma y función con la geometría, la flexibilidad y la funcionalidad de la bolsa proporciona la solución de un solo uso más segura y conveniente para sus necesidades de manejo, almacenamiento y envío de fluidos en proceso para todos los pasos del proceso.

Palletank para almacenamiento

Palletank para envío

Manipulación de fluidos en proceso de Palletank

Envío robusto y seguro de sus fluidos

Soluciones de envío 3D Flexsafe® de 100 L a 500 L

El grosor, la resistencia y la flexibilidad superiores de las bolsas Flexsafe® las hacen robustas y seguras para todos los pasos y aplicaciones de su proceso. La resistencia reduce el riesgo de daños accidentales debido a un manejo inadecuado durante la instalación. La flexibilidad proporciona una alta resistencia a la fatiga del material combinada con el movimiento de líquidos durante las aplicaciones de envío. Las bolsas Flexsafe® 3D en Palletank están validadas con la prueba de envío ASTM D4169 más estricta para ofrecer un transporte seguro de sustancias farmacéuticas críticas.

Soluciones de manipulación y envío seguras y fiables

Bolsas Flexsafe® 2D con carcasa para manipulación y envío de líquidos para 5 y 10 litros

Soluciones robustas y calificadas para transporte de líquidos calificadas bajo las más estrictas normas internacionales ASTM D4169. Además, nuestros expertos han establecido un nuevo protocolo para calificar los pasos de manipulación, que cubre las condiciones de manipulación normales, en el peor de los casos y accidentales basado en una combinación de normas ASTM, ISO y EN.

Bolsa autodesplegable robusta y conveniente

Bolsas Flexsafe® 2D con carcasa para manipulación y envío de líquidos para 5 y 10 litros

oluciones robustas y calificadas para transporte de líquidos calificadas bajo las más estrictas normas internacionales ASTM D4169. Además, nuestros expertos han establecido un nuevo protocolo para calificar los pasos de manipulación, que cubre las condiciones de manipulación normales, en el peor de los casos y accidentales basado en una combinación de normas ASTM, ISO y EN.

Bolsas Flexel® para manipulación de fluidos de gran volumen

La solución tradicional de manipulación de fluidos de gran volumen

Con la película más resistente del mercado, las bolsas Flexel® brindan soluciones de almacenamiento y manejo de fluidos seguras, confiables y probadas de 5 a 3.000 litros. Con Flexel® Bags, se beneficia de una garantía de suministro duradera, un excelente crecimiento celular, perfiles de baja extracción y la experiencia a largo plazo de la industria en la implementación de bolsas 3D en procesos cGMP, desde I + D y etapas clínicas hasta producciones comerciales a gran escala.

Bolsas Flexel® 3D para Palletank

Bolsas Flexel® 3D para bidones

Bolsas 3D Flexel® escalables

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento