Soluciones de filtro y sensor de un solo uso

Los fabricantes biofarmacéuticos confían cada vez más en sistemas modulares de un solo uso diseñados para un uso flexible. Sartorius Stedim Biotech ofrece una amplia gama de opciones para satisfacer la necesidad de flexibilidad y le ayuda a armonizar y estandarizar:

  • Opciones estandarizadas listas para usar (PDS: Soluciones prediseñadas)

  • Ensambles personalizables que vienen en unas pocas semanas (CTO: Configure-To-Order)

  • Soluciones complejas de acuerdo a sus necesidades (ETO: Engineer-To-Order)

En cooperación con compañías farmacéuticas multinacionales, Sartorius desarrolla constantemente soluciones innovadoras de acuerdo con las necesidades reales, como el nuevo sistema de filtración MaxiCaps MR. Su diseño cumple con los requisitos del desafiante entorno farmacéutico actual y la necesidad de soluciones simples y seguras de un solo uso para la producción de gran volumen.

Soluciones estandarizadas configurables

El mundo de un solo uso aporta mucha flexibilidad pero al mismo tiempo complejidad. Sartorius ofrece una amplia gama de soluciones estándar precalificadas que hacen que las soluciones de un solo uso sean un poco más fáciles. Póngase en contacto con nuestros expertos que le proporcionarán una solución fácil para la implementación de filtros y sensores en su proceso. 

Solicite consulta insitu

Soluciones de filtro de virus

Simplifique su trabajo diario de rutina mediante el uso de ensamblajes de filtro de virus de HF y medios Virosart® modulares. Las soluciones de filtro de virus preensambladas, preesterilizadas y totalmente precalificadas permiten una fácil implementación en la fabricación. Elija entre una amplia gama de filtros, longitudes de tubo y conectores diferentes.

Saber más

Filtración Single Use a gran escala

Cuando se trata de la necesidad de grandes áreas de filtración, los conjuntos complejos de un solo uso fueron la única solución en el pasado. Maxicaps® MR ahora elimina el 90% de los tubos y conexiones y minimiza el riesgo y el tiempo de instalación para aplicaciones de filtración de un solo uso a gran escala.

Saber más

Estandarización | Armonización

No importa si necesita conjuntos de transferencia simples (PDS) o conjuntos muy complejos, como un conjunto PUPSIT, Sartorius lo ayudará a encontrar el diseño perfecto. Nuestros expertos pueden ayudarlo a estandarizar y armonizar su mundo de un solo uso, sin importar cuán complejo parezca hoy.

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos