Clique aqui para voltar a outros aplicativos
Controle de qualidade de alto rendimento para água engarrafada
Simplifique seus testes de água - Soluções eficientes da Sartorius
Padrões altos. Alta produtividade. Os consumidores e a legislação estão exigindo níveis cada vez maiores de segurança e qualidade para a água engarrafada. Seu desafio é garantir uma operação econômica, eficiente e livre de contaminação da fábrica à prateleira para atender à crescente demanda pela bebida mais popular do mundo.
Os sistemas de controle de qualidade inteligentes e prontos para uso da Sartorius fornecem tudo de que você precisa para atender a esses requisitos. Rápido e prático– para a mais pura qualidade de água.
Fluxograma do processo para o seu processo de água engarrafada *
Descubra as diferentes etapas do fluxo de trabalho de fabricação de água engarrafada e clique no ícone „+“ para conhecer a variedade de aplicações e soluções que a Sartorius oferece para testar seu processo de engarrafamento de água.
* Este fluxo de trabalho pode não representar exatamente o seu fluxo de trabalho na fabricação de água engarrafada, no entanto, ele generaliza os pontos de verificação de CQ.
Aplicações em seu controle de qualidade (QC) e nossas soluções de prod...
Você está empenhado em criar água engarrafada de alta qualidade com aparência, cheiro, tato e sabor consistentes de uma garrafa para a outra. Estamos empenhados em fornecer-lhe os produtos de que necessita para garantir o sabor, aroma e qualidade da sua água engarrafada. Para o controle de qualidade em seu processamento de água engarrafada, temos soluções para as seguintes aplicações:
Teste Microbiológico de Água
Sua água engarrafada deve ter um padrão de pureza adequado para água potável e a contaminação microbiana pode ocorrer na fonte de sua água ou durante o processo de tratamento e engarrafamento Portanto, o teste regular e de rotina da tubulação de processo e tubos / gaxetas, bem como a fonte de água de fontes e poços externos, é crucial para manter a qualidade e segurança da sua água.
O que testar?
- Para controle de qualidade microbiana, é recomendado testar bactérias coliformes (especificamente E. coli), bem como bactérias como Pseudomonas aeruginosa e Enterococci são recomendadas para controle de qualidade microbiana.
- Uma vez que a produção pode ser desafiadora ao testar sua água engarrafada, a Sartorius oferece produtos projetados para velocidade e conveniência, economizando um tempo valioso de seus microbiologistas durante os testes.
Filtros de membrana do distribuidor e.motion
Filtros de membrana de movimento:
A filtração por membrana é o método estabelecido de escolha para teste de água engarrafada, pois você pode testar um volume maior da amostra pela concentração de contaminantes potenciais no filtro de membrana. Este método fornece resultados confiáveis e reproduzíveis. O tipo de filtro recomendado para testes microbiológicos de amostras líquidas é o filtro de nitrato de celulose (éster de celulose misto) com linhas de grade. Seus benefícios incluem:
- Várias cores de filtro permitem o contraste ideal com as colônias para fácil quantificação e identificação
- Altas taxas de recuperação de microorganismos
- Taxas de fluxo rápidas de amostras líquidas com membranas de alto fluxo
- Contagem fácil de colônias devido à morfologia clara da colônia e linhas de grade distintas.
- Sem inibição do crescimento microbiano por linhas de grade
- Disponível em 2 tamanhos de embalagens diferentes
- Configurado para uso com dispensador automático Mircrosart® e.motion
Dispensador Microsart® e.motion
Dispensador Microsart e.motion: A dispensação automática do filtro de membrana com o toque de um botão, detecção de movimento com as mãos livres ou com o uso de um pedal minimiza os riscos de contaminação secundária. Seus benefícios incluem:
- Pegada pequena que economiza espaço
- A abertura automatizada do pacote de filtro torna o fluxo de trabalho mais fácil
- Disponível com opção de bateria que evita confusão de cabos
- Big pack com 250 filtros evita recarregar durante um turno
Microsart® Manifold
Facilite seus procedimentos de teste microbiológico de rotina com o novo Manifold Microsart®: selecione o manifold adequado para seu procedimento de teste microbiológico individual, escolha entre funis reutilizáveis e de uso único ou unidades de filtração, e decida entre diferentes tamanhos de manifolds e aproveite o manifold que se adapta ao seu necessidades.
Bomba Microsart® e.jet
A bomba de transferência de líquido se conecta ao Microsart® Manifold como fonte de vácuo para a filtração de suas amostras de líquido. Seus benefícios incluem:
- Pequena pegada
- Pode ser adaptado diretamente ao coletor, sem necessidade de frasco de sucção ou garrafa Woulffs
- Cabeça da bomba externa, tornando mais fácil mudar a direção da bomba ou trocar totalmente
Funil Biosart® 250
Funil reutilizável com volume de 250mL, adaptado a filtro de membrana de nitrato de celulose no manifold Microsart®. Seus benefícios incluem:
- Pode ser autoclavado até 20-30 vezes
- Não há necessidade de queimar os funis após cada etapa de filtração
Funil Microsart® 250
Funil descartável com volume de 250 mL, adaptado a filtro de membrana de nitrato de celulose no manifold Microsart®. Seu benefício inclui:
- Funil de uso único para minimizar o risco de contaminação secundária
- Sem necessidade de autoclavagem dos funis
- Não há necessidade de queimar os funis após cada etapa de filtração
Monitores Biosart® 100
Unidade de filtração estéril pronta para uso em volume de 100ml. Combine um funil, uma tampa, uma base de filtro, um filtro de membrana em grade e uma almofada de celulose em uma unidade. Seus benefícios incluem:
- Economiza tempo e etapas de manuseio, pois a autoclavagem de funis e base não é necessária
- Minimize o risco de contaminação secundária
- Disponível em diferentes tamanhos de poros e cores de membrana
- Diferentes tipos de meio em ampola disponíveis para teste de água
Meio nutriente Biosart® 100
Meio líquido estéril pronto para uso em uma ampola de 2,5ml. Para uso com monitores Biosart ou almofadas de celulose em placas de Petri. Seus benefícios incluem:
- Economiza tempo porque nenhuma preparação de meio é necessária
- Economiza espaço no refrigerador de laboratório
- Diferentes tipos de meio para teste de água e cerveja disponíveis
- Longa vida útil de 9-12 meses
Microsart@filter
Unidade de filtração estéril pronta para uso em volumes de 100 ou 250ml. Combine um funil, uma base de filtro e uma grade filtro de membrana em uma unidade. Seu benefício inclui:
- Economiza tempo e etapas de manuseio, pois a autoclavagem de funis e base não é necessária
- Minimize o risco de contaminação secundária
- Resultados confiáveis, pois nenhum líquido permanece após a filtração
Conjuntos de almofadas nutritivas (NPS)
Uma alternativa atraente para placas de ágar, NPS são almofadas de meio de cultivo celular desidratadas em placas de Petri, embaladas em bolsa protetora de alumínio de dupla camada. Elas vêm com filtros de membrana adequados para controle de qualidade microbiológico econômico e econômico de amostras de água e cervejarias. Seus benefícios incluem:
- Elimina a preparação de meios de cultura demorada e trabalhosa
- Não há necessidade de resfriamento do NPS durante o armazenamento ou transporte devido ào meio de cultivo desidratado
- Vida útil longa de 2 anos
- Filtro de membrana adequado incluído (tamanho e cor dos poros)
Prospenser Plus
Dispensador para frascos, que dispensa um volume exato de água estéril para umedecer os Conjuntos de Pás de Nutrientes para ativação do meio de nutrientes.
QC Analítico
Para salvaguardar a qualidade da sua água engarrafada, tem que realizar testes analíticos, na sua fonte e na água purificada. Para obter os melhores resultados de seus testes, você precisa das melhores ferramentas para preparação de amostras, como pipetas, balanças de laboratório, filtros de seringa, papéis de filtro e sistemas de purificação de água.
O que testar?
- Produtos químicos, incluindo minerais, pesticidas e compostos
- A Sartorius tem todos os produtos e soluções essenciais para tornar a preparação de sua amostra rápida e simples, bem como garantir que sua água atenda aos regulamentos de segurança atuais, incluindo a Diretiva do Conselho Europeu 98/83 / EC de 3 de novembro de 1998 sobre a qualidade da água destinada ao uso humano consumo e regulamentos e limites do FDA dos EUA para contaminantes químicos e microbianos sob 21 CFR 165.110.
Sistema de filtração de água Arium® Mini UV
Água de alta qualidade é importante para todos os processos analíticos, mas é especialmente importante ao realizar análises cromatográficas, como HPLC, GC-MS ou ICP. Sistema de água de laboratório Arium® Mini: um sistema de água ultrapura compacto especialmente projetado para laboratórios com necessidades de até 15 litros por dia. Principais vantagens:
- Condutividade constantemente baixa: Água ASTM Tipo 1 para aumentar a sensibilidade dos resultados analíticos e minimizar a interferência de íons químicos
- Níveis de TOC consistentemente baixos: remova os níveis de TOC ao mínimo e evite ruídos de fundo nos cromatogramas
- Estabilidade confiável do processo: oferecendo uma variedade de serviços, por exemplo, instalação, qualificação do equipamento (IQ | OQ), manutenção preventiva, etc. garantindo uma qualidade de água confiável e consistente ao longo de todo o ciclo de vida do sistema.
- Fácil de usar: navegação intuitiva no menu com tela sensível ao toque fácil de usar
- Unidade que economiza espaço com largura de apenas 28 cm (11 polegadas)
Balança Premium de laboratório Cubis®️ II
Um portfólio de hardware e software de equilíbrio de laboratório totalmente configurável e de alto desempenho que se alinhará com suas demandas exclusivas e requisitos de conformidade para maximizar a eficiência operacional e os resultados experimentais. Seus benefícios incluem:
- Grande visor colorido de 7 ", incluindo funcionalidade de toque, rolagem e deslize com aplicativos de pesagem essenciais instalados de fábrica e diversos pacotes QApp para extensão de software opcional
- Aplicativos integrados orientam você em seus fluxos de trabalho
- Nivelamento rápido e fácil garantido com função de nivelamento motorizado automático
- Centro de status para notificações e alertas do usuário. Gerenciamento de usuários incluindo suporte de gerenciamento de senha centralizado, configuração de senha de alta segurança, regras de login.
Balança de laboratório Quintix®
Uma balança de laboratório confiável para resultados de pesagem melhores e mais rápidos. Seus benefícios incluem:
- A função Start Assistant e a interface de usuário SmartTouch permitem que você opere a balança imediatamente e se sinta à vontade usando todas as funções disponíveis
- Aplicativos intuitivos o guiam por etapas simples em cada um de seus fluxos de trabalho
- Transfira, avalie, processe ou salve e documente os resultados da pesagem de forma rápida e fácil em perfeita conformidade com os requisitos legais - apenas usando a tecnologia Plug & Play, sem a necessidade de nenhum software extra ou configurações complicadas
Prospenser e Prospenser Plus
- Fornece dispensação precisa e precisa ao longo de sua longa vida útil, graças aos materiais de alta qualidade
- Baixo peso fornece usabilidade confortável
- Excelente resistência química
Pipeta Tacta®
- O conforto excelente e a confiabilidade incontestável ajudam você a obter variação mínima ao longo do dia de trabalho
- A melhor ergonomia com fixação de ponteira macia e ejeção leve protege o usuário
- Apenas três partes para limpar reforçam a pipetagem livre de contaminação - combine com filtros Safe-Cone ou filtros de ponteiras Safetyspace para aumentar o controle de contaminação e prolongar a vida útil das pipetas
Ponteira Optifit
- O encaixe e a vedação perfeitos com as pipetas Sartorius garantem a maior exatidão e precisão possíveis
- Grande variedade de volumes e opções de embalagem para se adequar à sua aplicação e uso
- As ponteiras Optifit atendem aos mais altos padrões de pureza e qualidade
Filtros de seringa Minisart®
- O Minisart® RC é otimizado para líquidos aquosos e solventes e é compatível com DMSO, outras amidas, cetonas, ésteres e éteres.
- O Minisart® NY Plus usa um pré-filtro de fibra de vidro de quartzo puro otimizado para a preparação de amostras para todas as amostras com carga média ou alta de partículas antes dos testes analíticos.
- O Minisart® High Flow oferece taxas de fluxo rápidas para amostras carregadas de partículas baixas a médias sem qualquer material de pré-filtro, sem aumentar o volume de retenção.
Claristep®
- O sistema de filtração Claristep® é a melhor escolha para fácil manuseio e baixo volume de retenção para pequenos volumes de amostra.
- Consulte nossa nota de aplicação para o Claristep® em alimentos / bebidas.
Monitoramento do Ar
O HACCP é essencial ao engarrafar água e saber quais microorganismos estão presentes em sua área de produção ajuda a garantir uma operação livre de contaminação. A contaminação pode ocorrer durante o tratamento da água e o processo de enchimento da garrafa, levando ao crescimento de micróbios na água, tornando-a potencialmente imprópria para beber.
O que testar?
- Teste o ar ambiente para microrganismos transportados pelo ar, por exemplo, em sua linha de enchimento e em pontos críticos em suas áreas de tratamento de água.
- A Sartorius fornece produtos e soluções para tornar os testes de microrganismos transportados pelo ar rápidos, eficazes e eficientes.
MD8 Airport
Um dispositivo portátil para monitorar a qualidade microbiológica do ar na área de produção e na linha de envase. Seus benefícios incluem:
- Operado por bateria e portátil
- Ergonomicamente projetado e fácil de limpar
- Prompt de fácil utilização com a opção de quatro idiomas: inglês, francês, alemão e espanhol
- Opções flexíveis para uso personalizado, incluindo fluxo de ar ajustável e taxa de fluxo de ar
- Armazenamento dos últimos parâmetros usados, mesmo após desligamento automático
- Pode ser calibrado no local
Verificar pesagem
Nossas balanças fornecem uma solução confiável para verificar o peso de sua água engarrafada. Usar o programa Check Weighing com limites definidos e recursos visuais de pesagem significa que você pode controlar com precisão seu conteúdo de água ou pesos brutos nominais com mais precisão e economia do que você faria usando a tecnologia de balanceamento embutida em sua linha de engarrafamento. Você pode obter seus resultados em variedade de formatos e portas de comunicação com Cubis® II (Ethernet, USB e RS232), Quintix® (USB) e Entris® II (USB e RS232), tornando a integração de nossas balanças em seu processo de engarrafamento rápida e fácil.
Vibrações, fluxo de ar, mudanças de temperatura podem ser os maiores desafios em suas instalações de produção de água engarrafada, nossas balanças oferecem tempos de estabilização rápidos. Usando filtros de estabilidade, o indicador de nível no Quintix® e Entris® II ou usando o aviso de nivelamento com balanças Cubis® II (MCA), você manterá uma superfície plana e horizontal para pesagem rápida todas as vezes.
Características
- Verificar o peso é uma função incluída em nosso pacote de aplicações de pesagem essencial que vem com as balanças Cubis® II (MCA), Quintix e Entris® II.
- Verificar o peso pode determinar se o peso de uma água engarrafada está dentro de uma faixa de tolerância especificada.
- Imprima cada medida e mude para a próxima garrafa / lata idêntica e obtenha as estatísticas no final com o toque de um botão.
- Pesa com segurança os diferentes tipos de garrafa, como vidro e plástico em tamanhos de 0,3 L a 5 L
Recomendações, normas, regulamentos e diretrizes de acordo com as quais nossas balanças funcionam, incluem:
OIML R 79, R 87 e R138
Diretivas 76/211 / EEC, 2007/45 / EC, 2009/34 / EC e 75/107 / EEC
NIST Handbook 133 e 21-C.F.R. Partes 1, 101, 129 e 165
Leia mais
Balança Premium de laboratório Cubis®️ II
Um portfólio de hardware e software de equilíbrio de laboratório totalmente configurável e de alto desempenho que se alinhará com suas demandas exclusivas e requisitos de conformidade para maximizar a eficiência operacional e os resultados experimentais. Seus benefícios incluem:
- Grande visor colorido de 7 ", incluindo funcionalidade de toque, rolagem e deslize com aplicativos de pesagem essenciais instalados de fábrica e diversos pacotes QApp para extensão de software opcional
- Aplicativos integrados orientam você em seus fluxos de trabalho
- Nivelamento rápido e fácil garantido com função de nivelamento motorizado automático
- Centro de status para notificações e alertas do usuário. Gerenciamento de usuários incluindo suporte de gerenciamento de senha centralizado, configuração de senha de alta segurança, regras de login.
Balança de laboratório Quintix®
Uma balança de laboratório confiável para resultados de pesagem melhores e mais rápidos. Seus benefícios incluem:
- A função Start Assistant e a interface de usuário SmartTouch permitem que você opere a balança imediatamente e se sinta à vontade usando todas as funções disponíveis
- Aplicativos intuitivos o guiam por etapas simples em cada um de seus fluxos de trabalho
- Transfira, avalie, processe ou salve e documente os resultados da pesagem de forma rápida e fácil em perfeita conformidade com os requisitos legais - apenas usando a tecnologia Plug & Play, sem a necessidade de nenhum software extra ou configurações complicadas
Balança de laboratório Entris® II lab balance
- O melhor valor em sua classe para tarefas básicas de pesagem
- Valor incomparável em termos de custo | benefício, a Entris® II é a única balança em sua classe com isoCAL, tecnologia de toque LED e 12 aplicativos integrados
- Alta resistência química garantida por peças feitas de tereftalato de polibutileno (PBT), aço inoxidável e vidro
Leia mais
Assista ao vídeo
Recursos
Notas de aplicação & Guias
- Sartorius apresenta balanças modulares de laboratório Cubis® II para maior eficiência operacional e flexibilidade incomparável
- O papel das ponteiras de pipeta para obter o melhor desempenho de pipetagem
- Dicas práticas para escolher o dispensador para frascos para o seu laboratório
- Água ultra pura para análise de HPLC - O papel da água ultra pura
- Água ultra pura para Análise de Traços com ICP-MS
- Filtração Ergonômica e Eficiente para Análise de Alimentos