La perfusión dinámica ofrece la mayor productividad en el espacio más pequeño

Intensificación aguas arriba para moléculas y modalidades desafiantes

Los fabricantes establecidos buscan soluciones flexibles de un solo uso al construir nuevas instalaciones o modificar las operaciones existentes. Su objetivo es aumentar la productividad en diferentes modalidades, incluidas moléculas difíciles de expresar. Mientras tanto, las empresas de desarrollo de fármacos en etapa inicial buscan una baja inversión inicial para sus productos de menor rendimiento. Con requisitos de biorreactores más pequeños que ofrecen una mayor productividad por lote, la perfusión dinámica puede ser la respuesta en ambos casos.

Permite una huella pequeña para instalaciones modulares de próxima generación

La productividad volumétrica hasta 5 veces mayor en DP permite un enfoque modular y tamaños de biorreactores más pequeños (<2000 L) para tiempos de acumulación más rápidos.

Consiga hasta 5 veces la productividad volumétrica

DP permite 2-5 g / L por día con cosecha continua de producto durante 2 semanas, logrando una productividad hasta 5 veces mayor que Fed-Batch.

Ideal para modalidades sensibles

La cosecha continua garantiza una estabilidad y una calidad óptimas del producto, que es fundamental para las moléculas inestables propensas a la degradación.

icon-seed-expansion-biostat-rm

Opciones intensificadas de tren de semillas

Opciones para biorreactores de tanque agitado y de movimiento oscilante

Explora más
icon-fluid-manager

Administración de medios

Para los volúmenes más grandes necesarios para aumentar la densidad celular

Explora más
icon-data-process-control

Control de procesos y análisis de datos

Garantizando calidad, seguridad y eficacia en todo momento

Explorar Más

Tren de semillas intensificado y opciones de producción

La perfusión dinámica muestra que menos significa más

Hasta 5 veces la productividad en un biorreactor de 500 l

En perfusión dinámica, el producto puede recolectarse continuamente mediante microfiltración. Este enfoque se puede lograr en biorreactores más pequeños, lo que da como resultado una huella más pequeña y una inversión inicial de capex hasta un 60% menor. La productividad se puede aumentar hasta 5 veces en comparación con el lote de alimentación estándar. al mismo tiempo que ofrece la flexibilidad para admitir múltiples conductos de moléculas, incluso para moléculas difíciles de expresar.

Una opción de intensificación de aguas arriba rentable

La implementación del biorreactor de movimiento oscilante, con membrana de perfusión integrada, en el paso del tren de semillas N-1 es la oportunidad más rentable para la intensificación del tren de semillas para el proceso de alimentación por lotes de alto inóculo. Con el biorreactor RM, los fabricantes pueden

  • Reducir la inversión de capital y consumibles en> 30%
  • Logre densidades celulares altas en volúmenes más bajos para inocular el biorreactor de producción
  • Aumente la productividad y el rendimiento general de la instalación en un 30-50%, lo que reduce el costo total de ventas general hasta en un 50%.

Explore Biostat® RM     Consulte a nuestros expertos

La intensificación se simplifica gracias al flujo tangencial alterno

Durante la perfusión dinámica (DP), un biorreactor más pequeño como el biorreactor Biostat® STR 500 L funciona en modo de perfusión con el sistema de flujo tangencial alterno (ATF) implementado de Repligen. Para DP, se ejecuta en modo de microfiltración. El producto se cosecha continuamente durante los próximos 15 a 20 días, mientras que los medios frescos se alimentan todos los días en la misma proporción. Como no se realiza sangrado celular, la densidad de células viables (VCD) aumenta, lo que permite una mayor productividad con un aumento de hasta 5 veces.

  • Apropiado para instalaciones multimodales
  • Aumente la productividad hasta 5 veces
  • Ideal para moléculas difíciles de expresar (biespecíficas, multiespecíficas ...)

Explore Biostat STR®      Consulte a nuestros expertos

Gestión de medios

Asegurar la calidad y estabilidad de los medios es fundamental para la intensificación

El rendimiento constante del cultivo celular en procesos intensificados depende del diseño, la calidad y la estabilidad del medio. En la perfusión dinámica, el medio fresco y los alimentos se agregan continuamente durante 15-20 días de producción, hasta el doble del tiempo en el lote de alimentación estándar. Los consumibles y el equipo para manejar estos volúmenes son esenciales para respaldar un flujo de proceso fluido, mientras que los filtros confiables para evitar la contaminación y eliminar el micoplasma son fundamentales para el éxito de los procesos intensificados.


El mezclador Flexsafe® Pro ahorra tiempo sin comprometer el control

Flexsafe® Pro Mixer es un mezclador eficiente de un solo uso para 50 L hasta 3000 L. Proporciona los altos niveles de control que son esenciales para la biofabricación de cGMP.

  • Ahorra tiempo con la rápida disolución del polvo.
  • Conserva la calidad de los fluidos sensibles al cizallamiento mediante una mezcla de bajo cizallamiento y un alto par
  • Diseñado para una configuración rápida y un cambio eficiente (en menos de 10 minutos), lo que reduce el riesgo de daños y pérdidas por mal manejo del producto.
  • Incluye caracterización completa del material y evaluación de seguridad.

Explore Flexsafe® Pro Mixer      Consulte a nuestros expertos

Bolsas de un solo uso

2D Single-Use Bags

Almacenamiento para admitir el volumen de medios necesario para la perfusión dinámica

Las bolsas de un solo uso Sartorius Flexsafe® 2D garantizan la estabilidad e integridad del medio, lo que permite un crecimiento celular excelente y reproducible. La resistencia superior de la película de polietileno reduce el riesgo de daños, mientras que su flexibilidad permite un rendimiento constante y un fácil manejo. Estas bolsas listas para usar tienen compatibilidad "plug and play" con los biorreactores Biostat® STR de Sartorius.

Explore Flexsafe® 2D Bags Consulte a nuestros expertos

Bolsas 3D de un solo uso

Bolsas 3D de un solo uso autodesplegables y de llenado para tanques de paletas

El medio líquido debe prepararse y almacenarse de manera segura para que esté listo cuando sea necesario, y en el caso de la perfusión dinámica, a menudo se requiere un almacenamiento de líquido a mayor escala. Las bolsas de un solo uso Flexsafe® 3D, diseñadas para aplicaciones de almacenamiento en tanques de paletas, son fáciles de usar y permiten un crecimiento celular excelente y reproducible. Con un accesorio autodesplegable, la bolsa se puede llenar sin manipulación por parte del operador.

Explore Flexsafe® 3D Bags Consulte a nuestros expertos

Garantizar la calidad y seguridad del medio de cultivo celular

Las empresas buscan cada vez más filtros de eliminación de virus para medios con fines de mitigación de riesgos. Los filtros de medios Virosart® proporcionan una alta seguridad de eliminación de virus y muestran capacidades superiores para los medios utilizados para mAbs y proteínas recombinantes.

Explore Virosart® Media      Consulte a nuestros expertos

Filtración de medios rentable con alta retención de micoplasmas

Los filtros estériles Sartopore® 2 XLM se utilizan para una filtración de medios rentable con un alto rendimiento excepcional. Cuentan con un área de superficie un 30% más grande y capas de prefiltro optimizadas que dan como resultado un mayor caudal y un mayor rendimiento. El Sartopore® 2 XLM es un filtro avanzado con clasificación de 0,1 µm con alta retención de micoplasmas.

Explore Sartopore® 2 XLM      Consulte a nuestros expertos

Análisis de datos de proceso

Garantía mediante análisis de datos multivariados

Los clientes confían en un análisis de datos mejorado para la intensificación de los procesos debido a la complejidad de las operaciones, los procesos y los datos, así como al costo total del riesgo. El Análisis de datos multivariante (MVDA) extrae información significativa de grandes conjuntos de datos, lo que permite realizar investigaciones de comparación de lotes a lotes y escaladas para mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia de un producto farmacéutico.


SIMCA® garantiza la salud del proceso y el éxito de la fabricación

SIMCA® es una solución avanzada de análisis de datos para obtener información procesable a partir de grandes cantidades de datos, asegurando procesos consistentes y calidad del producto. SIMCA® analiza las materias primas entrantes y determina cómo pueden afectar el crecimiento celular, la viabilidad, la productividad y la calidad, que es fundamental en la perfusión dinámica. Este robusto motor multivariante comparará la calidad de un lote a otro e identificará las fuentes de cualquier variación, accesible a través de una interfaz intuitiva y visualizaciones interactivas fáciles de leer.

Explore SIMCA®      Consulte a nuestros expertos

SIMCA®-online integra monitoreo y controles en tiempo real

El monitoreo multivariante en tiempo real es importante, especialmente en procesos intensificados. Mientras SIMCA® crea una huella digital de un proceso como referencia, SIMCA®-online utiliza mediciones en tiempo real para evaluar las operaciones basadas en esta huella digital, esencialmente verificando si la huella digital del lote actual coincide o no. Si hay derivaciones de la referencia, el proceso se puede adaptar inmediatamente. Esta acción correctiva automatizada mantiene la calidad constante, maximiza la eficiencia y reduce los costos.

Explore SIMCA®-online      Consulte a nuestros expertos

Activos relacionados

Success Story

Modular Facilities With Smaller Footprint Through Dynamic Perfusion

PDF | 319.0 KB
White Paper

A Look Into the Future of Bioprocessing

PDF | 869.9 KB
icon-webcast

Intensificar Upstream, reproducir Downstream con Ambr® | 20 de mayo

Vea por qué tantos están recurriendo a Ambr15® y 250 para acelerar la detección y el desarrollo de procesos intensificados de cultivo celular.

Regístrese ahora
icon-webcast

Integrated Platform for Intelligent Upstream Process Intensification

Watch this webinar to learn how Sartorius can partner for defining Process Intensification strategies during biopharmaceutical manufacturing.

Watch Webinar Online
icon-book

Simplifying Process Intensification

How end users can transition toward an increased productivity and economic sustainability of continuous processing.

Download eBook

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos