Caracterização automatizada de moléculas pequenas e grandes
Os sistemas Octet RED96e de 8 canais realizam a quantificação de 96 amostras em 32 minutos e a triagem cinética de 64 amostras em 1,5 horas. A análise pode ser feita usando um único canal ou até oito canais, permitindo flexibilidade na taxa de transferência da amostra com base na necessidade. Uma tampa de evaporação de microplaca opcional que minimiza as perdas no volume da amostra está disponível com o Octet RED96e.
- Analise amostras em matriz bruta - A tecnologia Dip and Read sem fluidos com amostras em formato de placa combinada com biossensores prontos para uso permite alta flexibilidade no tipo de amostra.
- Caracterize moléculas pequenas e grandes - Quantifique até 96 amostras em 32 minutos e realize telas cinéticas de até 64 amostras em 1,5 horas.
- Pacotes GxP disponíveis - O sistema Octet RED96e foi desenvolvido para operar de forma confiável em um ambiente regulamentado. Pacotes completos estão disponíveis com software 21 CFR Parte 11 e kits IQOQPQ, protocolos e serviços para conformidade regulamentar. Saiba mais sobre ferramentas abrangentes de conformidade GxP para o sistema Octet..
O sistema Octet RED96e monitora eventos de ligação em tempo real para calcular taxas ativas, taxas desativadas e constantes de afinidade.
The high sensitivity Octet RED96e System detects a diverse range of biomolecules from small molecules to proteins to mammalian cells.
Cada canal é independente dos outros, permitindo a análise de diferentes tipos de amostra simultaneamente. A análise pode ser feita usando um único canal ou até oito canais.
Software opcional 21 CFR Parte 11 para Octet RED96e disponível junto com kits de instalação e qualificação (IQOQ) e de qualificação de desempenho (PQ).
O Octet RED96e opera com uma ampla faixa de temperatura (15–40 ° C). Uma tampa de evaporação de microplaca opcional minimiza a perda de amostra, permitindo até 12 horas de tempo de execução sem supervisão.
O Octet proporciona tempos mais rápidos para resultados e economia de processo quando comparado a outras tecnologias devido a este formato.
Aplicações
Caracterização cinética e de afinidade
Os instrumentos Octet medem com precisão constantes cinéticas trazendo a superfície de detecção diretamente para a amostra, eliminando a necessidade de microfluídicos. Com biossensores prontos para uso para a maioria das proteínas, a abordagem única Dip and Read otimiza os fluxos de trabalho e acelera o desenvolvimento do ensaio. Ele permite a medição direta de amostras brutas com manutenção mínima do instrumento.
Quantificação de proteínas em bioprocessamento
A determinação precisa da concentração de anticorpos e outras proteínas é crítica para a seleção de linhagens celulares para desenvolvimento e otimização da produção de anticorpos. O tempo de resposta rápido dos resultados melhora a eficiência e a produtividade do processo, o que não pode ser alcançado com os métodos existentes, como HPLC e ELISA.
Controle de qualidade (QC) e fabricação
A facilidade de uso e simplicidade no design, juntamente com um conjunto abrangente de ferramentas para conformidade, torna o sistema Octet RED96e um instrumento analítico ideal em laboratórios de controle de qualidade (CQ) regulamentados. O Octet é apropriadamente usado no desenvolvimento e validação de método para liberação de lote e teste em processo para ligação de ligante, concentração e análise de impureza em processos upstream e downstream.
Tecnologia | Interferometria de bio-camada (BLI) baseada em biossensores de fibra óptica |
Volume de amostra | 180–220 µL / poço Teste não destrutivo, facilmente recuperado |
Apresentação de dados | Sensogramas exibindo traços cinéticos ou taxas de concentração de ligação |
Automação | Até 8 ensaios em paralelo; até 96 ensaios por placa de 96 poços |
Capacidade de fluxo orbital | Estático ou 100-1500 rpm |
Temperatura de análise | Faixa de temperatura de análise: 15–40 ° C, incrementos de 1 ° C |
Constante de taxa de associação (ka) | 101 a 107 M-1 s-1 |
Constante de taxa de dissociação (kd) | 10-6 to 10-1 s-1 |
Constante de afinidade (KD) | 1 mM – 10 pM |
Ruído de linha de base (RMS) | <3 pm |
Deriva da linha de base | < 0.12 nm/hora |
Faixa de quantificação | 0,5 µg / mL a 2000 µg / mL a 200 rpm, |
Precisão de quantificação | CV <10% |
Peso | 63 lb (28.6 Kg) |
Dimensões (A x L x P) | 18.6 in (H) x 17 in (D) x 20.8 in (W) |
Tipo de amostra | Proteínas, anticorpos, peptídeos, meio contendo soro (até 25%), tampões contendo DMSO, partículas semelhantes a vírus, sobrenadantes de cultura de células não tratadas e lisados de células em bruto |
Placa de amostra | Microplaca padrão de 96 poços, preta, de fundo plano |
Detecção de peso molecular | >150 Da |
Recursos
- Octet®️ Systems Platform Brochure PDF | 1,3 MB
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 404,8 KB
- Octet CFR Software V12.X and Software Validation Package Datasheet PDF | 197,7 KB
- Datasheet: Octet® Software Version 13 PDF | 409,1 KB
- Octet®️ BLI Discovery and Octet®️ Analysis Studio Software PDF | 1,7 MB
- Datasheet: Octet Red96e Systems PDF | 987,5 KB
- Octet System Qualification Products and Services PDF | 99,8 KB
- Manual: Microplate Evaporation Covers PDF | 673,1 KB
- Enhancing Efficiency and Economics in Process Development and Manufacturing of Biotherapeutics PDF | 372,5 KB