Plataforma de alto rendimento para desenvolvimento biológico
De títulos de IgG a binning de epítopos, o sistema Octet RED384 oferece análise de interação molecular sem rótulo com plataformas de alto rendimento de última geração que facilitam a rápida caracterização e desenvolvimento de moléculas de drogas biológicas.
A alta sensibilidade de detecção e rendimento do sistema Octet RED384 também o tornaram um favorito para triagem de bibliotecas de moléculas pequenas e análises de matrizes de ligação de grande competição cruzada. Os ligantes alvo podem ser imobilizados em lote em biossensores e devolvidos à bandeja do biossensor para reutilização em experimentos futuros, estendendo assim o número de usos para cada biossensor, preservando o ligante valioso e maximizando a flexibilidade no projeto experimental.
- Analise até 16 amostras simultaneamente
- Otimize os fluxos de trabalho com automação - Pronto para automação e compatível com robô para carregamento de microplacas e bandejas de biossensores.
- Pacotes GxP disponíveis - Disponíveis como pacotes completos com software 21 CFR Parte 11 e kits IQOQPQ, protocolos e serviços para conformidade regulamentar.
Use até 384 amostras em uma microplaca de 384 poços para análise cinética. Suporta formatos de microplacas de 96 e 384 poços
The Octet RED384 system utilizes Dip and Read™ technology with the read head dipping into samples in a plate format. With no fluidics involved, the Octet 384 system has more uptime and a lower cost of maintenance.
Aplicações
Conversão ELISA
Os ELISAs são conhecidos por apresentarem variabilidade nos resultados, suscetibilidade a erros humanos e tempos lentos para resultados. Os sistemas Octet de alto rendimento são projetados para superar essas limitações. Converta seu ensaio ELISA em um ensaio Octet.
Epitope Binning
Os estudos de binning de epítopos baseiam-se na ligação sequencial de dois anticorpos a um antígeno e são realizados usando dezenas de pares de anticorpos em matrizes de competição cruzada. O sistema Octet se destaca nesses estudos em grande escala devido à velocidade do ensaio, rendimento e reprodutibilidade excepcional
Teste de contaminação de proteína
Os contaminantes proteicos são um grande obstáculo a ser superado durante a produção de biofármacos. A análise rápida de proteína de alto rendimento da plataforma Octet combinada com os kits anti-CHO HCP e Residual Protein A fornecem aos desenvolvedores de produtos biológicos uma técnica rápida e fácil de usar para testes de contaminantes.
| Tecnologia | Interferometria de bio-camada (BLI) baseada em biossensores de fibra óptica |
| Volume de amostra | 40–80 μL / poço (microplaca de fundo inclinado de 384 poços) e 180–220 μL / poço (microplaca de 96 poços), teste não destrutivo, facilmente recuperado |
Apresentação de dados | Gráficos exibindo ligação cinética, ajustes de equação e resíduos de ajustes Dados cinéticos tabulados e gráficos de dados |
Automação | Microplaca compatível com robô e carregamento da bandeja do biossensor |
| Capacidade de fluxo orbital | Estático ou 100-1500 rpm |
| Temperatura de análise | Ambiente + 4 ° C a 40 ° C, em incrementos de 1 ° C |
Constante de taxa de associação (ka) | 101 a 107 M-1 s-1 |
Constante de taxa de dissociação (kd) | 10-6 a 10-1 s-1 |
Constante de afinidade (KD) | 1 mM a 10 pM |
Ruído de linha de base (RMS) | ≤ 4 pm (RMS) |
| Deriva da linha de base | < 0.1 nm/hour |
Faixa de quantificação | 8–16 biossensores: 0,05–300 μg / mL de hIgG a 1000 rpm **; 0,5–2000 μg / mL a 400 rpm |
Precisão de quantificação | CV <10% |
| Peso | 150 lb (68.2 Kg) |
| Dimensões (A x L x P) | 30.1" H x 31.5" W x 31.5" D (77 cm H x 80 cm W x 80 cm D) |
| Tipo de amostra | Proteínas, anticorpos, peptídeos, meio contendo soro (até 25%), tampões contendo DMSO, partículas semelhantes a vírus, sobrenadantes de cultura de células não tratadas e lisados de células em bruto |
| Placa de amostra | Microplacas padrão, de 96 e 384 poços, pretas, de fundo inclinado |
| Detecção de peso molecular | > 150 Da (8-16 biossensores) |
- Octet® BLI Systems - Enterprise-Ready, Label-Free Biomolecular Interaction Analysis for Drug Discovery and Beyond PDF | 6,3 MB
- Octet® 384-Well Tilted-Bottom Microplate Datasheet PDF | 848,2 KB
- Octet® CFR Software V12.X and Software Validation Package PDF | 197,7 KB
- Datasheet: Octet® Software Version 13 PDF | 409,1 KB
- Datasheet: Octet® RH16 System PDF | 1,6 MB
- Octet® BLI Discovery and Octet® Analysis Studio Software PDF | 1,7 MB
- Octet® System Qualification Products and Services PDF | 99,8 KB
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1,4 MB
- Enhancing Efficiency and Economics in Process Development and Manufacturing of Biotherapeutics PDF | 372,5 KB
- Converting ELISA Assay Into Octet® Quantitation Assay PDF | 207,5 KB