Caracterização cinética de alto desempenho, amigável à pesquisa
O sistema Octet® K2 de 2 canais oferece acesso sem precedentes a dados de interações biomoleculares requintados.
Com preço para laboratórios acadêmicos e de biotecnologia iniciantes, os usuários de baixo volume não são mais limitados pela compensação entre custo e desempenho ao escolher um sistema de ensaio sem etiqueta.
O sistema Octet K2 caracteriza as interações de ligação proteína-proteína e proteína-molécula pequena para pesquisas e descobertas iniciais. O sistema multifuncional também fornece informações quantitativas medindo as concentrações de proteína ativa - mesmo em misturas complexas como sobrenadantes de cultura de células e lisados.
- Sensibilidade para análise de moléculas pequenas - O sistema Octet K2 permite a medição de interações entre moléculas pequenas de até 150 Da de tamanho e seus parceiros de ligação maiores para determinar taxas cinéticas precisas.
- Segundo canal flexível para uso como referência ou mais amostras - O design exclusivo de 2 canais possui espectrômetros dedicados para referência simultânea ou capacidade adicional.
- Configuração simples para caracterização de proteínas e anticorpos - a interface orientada a modelos permite que novos usuários iniciem rapidamente a caracterização de proteínas e anticorpos.
O Octet K2 System monitora eventos de ligação em tempo real para calcular as taxas de ativação, de desativação e constantes de dissociação. Os dois canais do sistema podem ser usados para medir amostras independentemente ou em conjunto, emparelhando a amostra lida com uma referência dedicada. As amostras são carregadas em microplacas padrão, eliminando a manutenção da linha de fluidos e expandindo o número de amostras que podem ser executadas em um ensaio. Com modelos predefinidos a serem seguidos no software de aquisição de dados Octet, o sistema simplifica a configuração antes de executar um ensaio e minimiza as necessidades de treinamento. O software então oferece aos usuários uma gama de parâmetros e métricas para analisar os dados adquiridos em uma interface de software poderosa e intuitiva.
Utilizando os ensaios Dip e Read ™ de uma etapa da ForteBio, o Octet K2 System mede diretamente a presença de proteínas específicas e outras moléculas em solução. Concentrações precisas e reproduzíveis podem ser determinadas em apenas dois minutos por amostra.
O Octet K2 System fornece a capacidade de rerackear biossensores no final de um experimento. O re-racking do biossensor fornece maior flexibilidade no carregamento de ligantes em biossensores e reduz os custos operacionais quando os biossensores são carregados com reagentes-alvo preciosos.
Aplicações
Caracterização de moléculas grandes
Com modelos predefinidos a seguir no software Octet Data Acquisition, o sistema Octet K2 simplifica a configuração antes de executar um ensaio e minimiza as necessidades de treinamento. O software Octet Data Analysis oferece aos usuários uma gama de parâmetros e métricas para analisar os dados adquiridos, em uma interface de software poderosa e intuitiva
Caracterização de moléculas pequenas
O sistema Octet K2 monitora eventos de ligação em tempo real para calcular as taxas on (ka), off rates (kd) e constantes de dissociação (KD). Os dois canais do sistema podem ser usados para medir amostras independentemente ou em conjunto, emparelhando a amostra lida com uma referência dedicada.
Tecnologia | Interferometria de bio-camada (BLI) baseada em biossensores de fibra óptica |
Volume de amostra | 180–220 µL / poço Teste não destrutivo, facilmente recuperado |
Apresentação de dados | Sensogramas exibindo traços cinéticos ou taxas de concentração de ligação |
Automação | Até 2 ensaios em paralelo |
Capacidade de fluxo orbital | Estático ou 400-1500 rpm |
Temperatura de análise | Ambiente + 4 ° C a 40 ° C, em incrementos de 1 ° C |
Constante de taxa de associação (ka) | 101 a 107 M-1 s-1 |
Constante de taxa de dissociação (kd) | 10-6 a 10-1 s-1 |
Constante de afinidade (KD) | 1 mM – 10 pM |
Ruído de linha de base (RMS) | <3.5 pm |
Deriva da linha de base | < 0.1 nm/hora |
Faixa de quantificação | 0,5 µg / mL a 2000 µg / mL (Biossensor de proteína A e IgG humana) Proteína - e dependente de ensaio |
Precisão de quantificação | CV <10% |
Peso | 58 lb (26.3 Kg) |
Dimensões (A x L x P) | 18.6 in (H) x 17 in (D) x 20.8 in (W) |
Tipo de amostra | Proteínas, anticorpos, peptídeos, meio contendo soro (até 25%), tampões contendo DMSO, partículas semelhantes a vírus, sobrenadantes de cultura de células não tratadas e lisados de células em bruto |
Placa de amostra | Microplaca padrão de 96 poços, preta, de fundo plano |
Detecção de peso molecular | >150 Da |
Recursos
- Octet®️ Systems Platform Brochure PDF | 1,3 MB
- Octet®️ BLI Discovery and Octet®️ Analysis Studio Software PDF | 1,7 MB
- Octet System Qualification Products and Services PDF | 99,8 KB
- Datasheet: Octet® Software Version 13 PDF | 409,1 KB
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 404,8 KB