Solta. Leitura. Feito.
Ensaios sem etiqueta em uma gota
O sistema BLItz® traz análises sem rótulos para pesquisadores individuais e tem um preço acessível para que todos possam ter um. Com este sistema de ensaio pessoal, você pode executar experimentos de cinética e quantificação de proteínas em apenas 4 µL de amostra - diretamente na sua própria bancada de laboratório.
- Simples e rápido - O sistema BLItz permite a detecção de mAbs específicos, mesmo em amostras não purificadas, em apenas 30 segundos.
- Salvar amostra - A afinidade, concentração e cinética de ligação podem ser medidas diretamente na bancada em uma gota de 4 µL de amostra.
Detecte a presença ou ausência de proteínas ativas em apenas uma gota da amostra e identifique facilmente proteínas específicas em soluções complexas. Os dados do Sistema BLItz complementam os métodos existentes, como borrões e géis, e suas curvas de ligação em tempo real fornecem confirmação visual instantânea.
Quantificação mais rápida de proteínasMede a concentração de proteínas sem rotulagem ou reagentes secundários - mesmo em meio bruto. Com uma ampla faixa dinâmica e sensibilidade de até alguns ng / mL, o Sistema BLItz oferece a quantificação precisa em segundos em comparação aos métodos tradicionais que geralmente podem levar horas.
A identificação rápida de proteínas específicas com técnicas baseadas em imunoensaios, como ELISA ou HPLC, adiciona muitas horas ao processo e atrasa os resultados. Com o Sistema BLItz, proteínas e anticorpos podem ser quantificados em questão de segundos com alta especificidade e sensibilidade, mesmo em amostras brutas.
Obtenha constantes de taxa e afinidade para interações de ligação em minutos usando apenas 4 µL de amostra. Com um preço pequeno e um tamanho pequeno, o Sistema BLItz pode ser o seu próprio sistema cinético pessoal sem etiqueta. Pronto para usar imediatamente, seus fluxos de trabalho simples permitem que você execute ensaios na sua bancada de laboratório com facilidade.
Monitorando os efeitos das mudanças nas condições nas interações de ligação em tempo real, o BLItz System permite desenvolver melhores imunoensaios em apenas alguns minutos. Encontre os melhores pares de anticorpos, identifique os melhores parâmetros de ensaio e até mesmo construa e otimize um ELISA passo a passo.
Aplicações
Determine facilmente a cinética das interações
Obtenha constantes de taxa e afinidade para interações de ligação (ka, kd, KD) em minutos usando apenas 4 µL de amostra. Com um preço pequeno e um tamanho pequeno, o sistema BLItz pode ser o seu próprio sistema cinético pessoal sem etiqueta. Pronto para usar imediatamente, seus fluxos de trabalho simples permitem que você execute ensaios na sua bancada de laboratório com facilidade.
Detectar instantaneamente a presença de proteínas específicas
Detecte a presença ou ausência de proteínas ativas em apenas uma gota da amostra e identifique facilmente proteínas específicas em soluções complexas. Os dados do sistema BLItz complementam os métodos existentes, como blots e géis, e suas curvas de ligação em tempo real fornecem confirmação visual instantânea.
Quantifique rapidamente sua proteína com confiança
Meça a concentração de proteína sem rotulagem ou reagentes secundários - mesmo em meio bruto. Com uma ampla faixa dinâmica e sensibilidade de até alguns ng / mL, o sistema BLItz oferece quantificação precisa em segundos em comparação aos métodos tradicionais que geralmente podem levar horas.
| Poder | 100–240 V AC, 0.2–0.1 A, 50/60 Hz, 8 W (18 W pico) |
Tecnologia | Interferometria de bio-camada (BLI) |
Volume de amostra | |
| Peso | 7.2 lb (3.3 kg) |
| Dimensions | 6.8” H x 6.0” W x 8.7” D (17.4 cm H x 15.3 cm W x 22.2 cm D) |
- Label-free Assays in a Drop - Protein Presence. Quantitation. Kinetics. Assay Development. PDF | 907,3 KB
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1,4 MB
- Application Note: Fast Quantitation of Proteins and Antibodies Using BLItz System PDF | 350,2 KB
- Instant Determination of Protein Presence Using Octet® N1 System PDF | 762,6 KB
- Performing Quantitation Assays Using Octet® N1 System PDF | 101,2 KB
- Octet® BLI Quantitation Assay: Method Development Guideline PDF | 546,8 KB