Estação de imobilização de biossensor offline Sidekick ™

A estação Sidekick permite o carregamento simultâneo e uniforme de reagentes em todos os 96 biossensores em uma bandeja de biossensores. O analito alvo e outros reagentes que não requerem monitoramento de sinal online podem ser carregados em biossensores no Sidekick, liberando o instrumento Octet® para outros usuários. Este acessório pode ser instalado ao lado de um sistema Octet e usado em colaboração com ele, ou pode ser usado independentemente.

  • Carregamento offline de reagentes em biossensores
  • Carregamento simultâneo em até 96 biossensores
  • Compatibilidade de automação
  • Pequeno e portátil
  • Ideal para criar grandes lotes de biossensores personalizados
  • Diminui os tempos de incubação; aumenta a precisão e a sensibilidade do ensaio

Ao preparar biossensores personalizados, agitar os biossensores com as amostras na estação Sidekick reduz pela metade o tempo de incubação necessário, dobrando assim a produtividade da preparação do biossensor. Eficiência adicional pode ser obtida usando a estação Sidekick em conjunto com uma estação de trabalho robótica de manuseio de líquidos para automatizar a preparação personalizada do biossensor. A estação Sidekick permite ensaios de sanduíche Octet robustos e de várias etapas, diminuindo os tempos de incubação durante a captura da amostra e aumentando simultaneamente a precisão do ensaio devido à sua rotina de agitação exclusiva.

Solicitar estação de imobilização de biossensor offline Sidekick ™
Octet RED96e

Sistema de Octet de 8 canais: Octet RED96e

Os sistemas Octet de 8 canais realizam a quantificação de 96 amostras em 32 minutos e a triagem cinética de 64 amostras em 1,5 horas.

Octet RED384

Sistema de Octet de alta capacidade de 16 canais: octeto RED384

O instrumento Octet RED384 de 16 canais oferece desempenho analítico semelhante ao sistema Octet RED96 de 8 canais, mas com níveis mais altos de rendi...

Octet HTX

Sistema Octet® de ultra rendimento de 96 canais: Octet® HTX

Monitora até 96 biossensores simultaneamente, permitindo a detecção sem rótulo para quantificação de proteínas e caracterização cinética em velocidade...

Solicite mais informações

Conteúdo relacionado

icon-octet-data-analysis-ht

Aplicaçõess para detecção sem etiqueta

Explore mais
icon-instrument-service

Serviço e suporte do sistema de Octet

Explore mais
icon-supplement

Recursos de destaque do sistema de Octet

Explore mais