Sistema Octet de ultra alto rendimento de 96 canais

  • Analise até 96 amostras simultaneamente - Realize seus experimentos de quantificação ou cinética com velocidade incomparável. Quantifique até 96 amostras de uma amostra de IgG em dois minutos.
  • Realize um binning de epítopos de 32 x 32 em menos de oito horas - Use designs de ensaio in-tandem, sanduíche ou pré-mistura para realizar o binning de epítopos. Conclua um binning de 32 x 32 epítopos em menos de oito horas.
  • Otimize os fluxos de trabalho com automação - Pronto para automação e compatível com robô para carregamento de microplacas e bandejas de biossensores.

De títulos de IgG a binning de epítopos, o Octet HTX oferece analistas de interação molecular sem rótulo com plataformas de alto rendimento que facilitam a rápida caracterização e desenvolvimento de moléculas de drogas biológicas.

Octet HTX
Lê simultaneamente 8, 16, 32, 48 ou 96 poços

O cabeçote de leitura HTX oferece flexibilidade de design que permite aos usuários analisar 8, 16, 32, 48 ou 96 amostras por vez, permitindo um rendimento personalizado de até 96 amostras.

Classificação completa da taxa de desconto em minutos, não horas

O formato de ensaio Dip and Read permite que a análise da taxa de desvio de clones seja realizada rapidamente, mesmo em amostras brutas, usando biossensores prontos para uso disponíveis na prateleira.

Quantificação de placa de 96 poços em apenas dois minutos

A determinação do título de IgG de uma placa de 96 poços completa pode ser concluída em dois minutos. Além disso, o compartimento da placa de amostra é compatível com placas de 384 poços, permitindo ainda mais rendimento.

Binning de 32 x 32 epítopos em menos de oito horas

Com o HTX, a análise de matrizes de binning de epítopos pode ser concluída em tempo recorde, com 32 x 32 em menos de oito horas. Um poderoso software de análise de binning de epítopos permite fácil visualização de conjuntos de dados e fornece uma matriz de dados flexível que pode acomodar uma variedade de formatos de bloqueio cruzado.

O formato Dip and Read livre de microfluídicos reduz o tempo de ensaio e o custo de manutenção

O Octet HTX utiliza a tecnologia Dip and Read ™ com o cabeçote de leitura mergulhando em amostras em formato de placa. Sem fluidos envolvidos, os sistemas Octet são altamente robustos.

Solicite um orçamento

Aplicações

Elisa Conversation

Conversão ELISA

Os ELISAs são conhecidos por apresentarem variabilidade nos resultados, suscetibilidade a erros humanos e tempos lentos para resultados. Os sistemas Octet de alto rendimento são projetados para superar essas limitações. Converta seu ensaio ELISA em um ensaio Octet.

Leia a nota de aplicação

Binning rate figure

Epitope Binning

Os estudos de binning de epítopos baseiam-se na ligação sequencial de dois anticorpos a um antígeno e são realizados usando dezenas de pares de anticorpos em matrizes de competição cruzada. O sistema Octet se destaca nesses estudos em grande escala devido à velocidade do ensaio, rendimento e reprodutibilidade excepcional

Leia a nota de aplicação

protein contaminant diagram

Teste de contaminação de proteína

Os contaminantes proteicos são um grande obstáculo a ser superado durante a produção de biofármacos. A análise rápida de proteína de alto rendimento da plataforma Octet combinada com os kits anti-CHO HCP e Residual Protein A fornecem aos desenvolvedores de produtos biológicos uma técnica rápida e fácil de usar para testes de contaminantes.

Baixar nota técnica

Contate um especialista

Publicações em destaque

Label-Free Detection technologies, key considerations and applications cover
eBook

Label-Free Detection Technologies: Key Considerations and Applications

Technologies, Key Considerations, and Applications

Key Considerations for Automating Octet® Assays: Ligand Screening at Avitide
White Paper

Automating Octet® Assays for Ligand Screening

Drug development and production is challenging. Avitide, based in Lebanon, New Hampshire, provides on-demand development and supply of high-performanc...

TecnologiaInterferometria de bio-camada (BLI) baseada em biossensores de fibra óptica

Volume de amostra

40–80 μL / poço (microplaca de fundo inclinado de 384 poços) e 180–220 μL / poço (microplaca de 96 poços), teste não destrutivo, facilmente recuperado
Apresentação de dadosSensogramas exibindo traços cinéticos ou taxas de concentração de ligação. Matrizes de agrupamento de epítopos e matrizes de bloqueio cruzado e sobreposições de traços. Dados cinéticos ou de concentração tabulados

Automação

Microplaca compatível com robô e carregamento da bandeja do biossensor

Capacidade de fluxo orbital

Estático ou 100-1500 rpm

Temperatura de análise

Ambiente + 4 ° C a 40 ° C, em incrementos de 1 ° C

Constante de taxa de associação (ka)

101 a 107 M-1 s-1

Constante de taxa de dissociação (kd)

10-6 a 10-1 s-1

Constante de afinidade (KD)

1 mM – 10 pM

Ruído de linha de base (RMS)

<3 da tarde (8–16 biossensores); <20h (32-96 biossensores)

Deriva da linha de base

< 0.1 nm/hora

Faixa de quantificação

32–96 biossensores: 0,1–100 μg / mL de hIgG a 1000 rpm **; 1,0–700 μg / mL a 400 rpm 8–16 biossensores: 0,05–300 μg / mL de hIgG a 1000 rpm **; 0,5–2000 μg / mL a 400 rpm

Precisão de quantificação

CV <10%

Peso

200 lbs (90.7 kg)

Dimensões (A x L x P)

30.1 in x 31.5 in x 31.5 in (77 cm x 80 cm x 80 cm)

Tipo de amostra

Proteínas, anticorpos, peptídeos, meio contendo soro (até 25%), tampões contendo DMSO, partículas semelhantes a vírus, sobrenadantes de cultura de células não tratadas e lisados de células em bruto
Placa de amostraMicroplacas padrão de 96 poços e 384 poços, pretas, de fundo inclinado
Detecção de peso molecular> 150 Da (8-16 biossensores),> 5000 Da (32-96 biossensores)


Produtos relacionados

Octet RED384

Sistema de Octet de alta capacidade de 16 canais: octeto RED384

O instrumento Octet RED384 de 16 canais oferece desempenho analítico semelhante ao sistema Octet RED96 de 8 canais, mas com níveis mais altos de rendi...

Octet RED96e

Sistema de Octet de 8 canais: Octet RED96e

Os sistemas Octet de 8 canais realizam a quantificação de 96 amostras em 32 minutos e a triagem cinética de 64 amostras em 1,5 horas.

Octet QKe

Sistemas Octet de 8 canais: Octet QKe

Versatilidade incomparável para descoberta, desenvolvimento e controle de qualidade

Octet K2

Sistema de Octet de nível básico de 2 canais: Octet K2

Caracterização cinética de alto desempenho e amigável à pesquisa

BLItz System

Sistema de ensaio pessoal BLItz

Ensaios sem etiqueta em uma gota

Octet Sidekick

Estação de imobilização de biossensor offline Sidekick ™

A estação Sidekick permite o carregamento simultâneo e uniforme de reagentes em todos os 96 biossensores em uma bandeja de biossensores.

Solicite mais informações

Conteúdo relacionado

icon-octet-data-analysis-ht

Aplicaçõess para detecção sem etiqueta

Explore mais
icon-instrument-service

Serviço e suporte do sistema de Octet

Explore mais
icon-supplement

Recursos de destaque do sistema de Octet

Explore mais