Caracterização de moléculas grandes

O sistema Octet QKe de 8 canais fornece caracterização rápida de anticorpos, proteínas e outras biomoléculas grandes (> 5000 Da)

Monitore eventos de ligação em tempo real para calcular as taxas on (ka), off rates (kd) e constantes de afinidade (KD). Cinética da tela de 64 amostras em 1,5 horas.

Analise amostras em matriz bruta - A tecnologia Dip and Read sem fluidos com amostras em formato de placa combinada com biossensores prontos para uso permite alta flexibilidade no tipo de amostra. A quantificação de 96 amostras pode ser realizada em 32 minutos.

octet qke
Versatilidade para detectar uma ampla gama de moléculas

Personalize seus próprios produtos químicos de biossensores ou use biossensores prontos para uso para uma variedade de analitos.

Oito canais paralelos independentes para máxima velocidade e flexibilidade

Cada canal é independente dos outros, permitindo a análise de diferentes tipos de amostra simultaneamente. A análise pode ser feita usando um único canal ou até oito canais.

O formato Dip and Read livre de fluídicos reduz o tempo de ensaio e o custo de manutenção

O Octet proporciona um tempo mais rápido para resultados e economia de processo quando comparado a outras tecnologias devido a este formato.

Solicite um orçamento

Aplicações

K and A graphic

Caracterização cinética e de afinidade

Os instrumentos Octet medem com precisão constantes cinéticas trazendo a superfície de detecção diretamente para a amostra, eliminando a necessidade de microfluídicos. Com biossensores prontos para uso para a maioria das proteínas, a abordagem única Dip and Read otimiza os fluxos de trabalho e acelera o desenvolvimento do ensaio. Ele permite a medição direta de amostras brutas com manutenção mínima do instrumento.

Quantificação de proteínas em bioprocessamento

A determinação precisa da concentração de anticorpos e outras proteínas é crítica para a seleção de linhagens celulares para desenvolvimento e otimização da produção de anticorpos. O tempo de resposta rápido dos resultados melhora a eficiência e a produtividade do processo, o que não pode ser alcançado com os métodos existentes, como HPLC e ELISA.

Contate um especialista

Publicações em destaque

Label-Free Detection technologies, key considerations and applications cover
eBook

Label-Free Detection Technologies: Key Considerations and Applications

Technologies, Key Considerations, and Applications

Tecnologia Interferometria de bio-camada (BLI) baseada em biossensores de fibra óptica

Volume de amostra

180–220 µL / poço
Teste não destrutivo, facilmente recuperado

Apresentação de dados

Sensogramas exibindo traços cinéticos ou taxas de concentração de ligação
Matrizes de binning de epítopos e de bloqueio cruzado e sobreposições de rastreamento
Dados cinéticos ou de concentração tabulados
AutomaçãoAté 8 ensaios em paralelo; até 96 ensaios por placa de 96 poços

Capacidade de fluxo orbital

Static ou 100–1500 rpm

Temperatura de análiseAmbiente + 4 ° C a 40 ° C, em incrementos de 1 ° C

Constante de taxa de associação (ka)

102 a 105  M-1 s-1

Constante de taxa de dissociação (kd)

10-5 a 10-2  s-1

Constante de afinidade (KD)

0.1 mM a 0.1 nM

Ruído de linha de base (RMS)

≤ 8 pm

Deriva da linha de base

< 0.1 nm/hour

Faixa de quantificação

1 µg/mL to 700 µg/mL at low rpm, LOD of 0.05 µg/mL at 1000 rpm

Precisão de quantificação

≤10%

Peso

54 lb (24.5 kg)

Dimensões (A x L x P)

18.6 in (H) x 17 in (D) x 20.8 in (W)
47 cm (H) x 43 cm (D) x 53 cm (W)
Tipo de amostraProteínas, anticorpos, peptídeos, meio contendo soro (até 25%), tampões contendo DMSO, partículas semelhantes a vírus, sobrenadantes de cultura de células não tratadas e lisados de células em bruto
Placa de amostraMicroplaca padrão de 96 poços, preta, de fundo plano

Detecção de peso molecular

>5000 Da


Produtos relacionados

Octet RED96e

Sistema de Octet de 8 canais: Octet RED96e

Os sistemas Octet de 8 canais realizam a quantificação de 96 amostras em 32 minutos e a triagem cinética de 64 amostras em 1,5 horas.

Octet HTX

Sistema Octet® de ultra rendimento de 96 canais: Octet® HTX

Monitora até 96 biossensores simultaneamente, permitindo a detecção sem rótulo para quantificação de proteínas e caracterização cinética em velocidade...

Octet RED384

Sistema de Octet de alta capacidade de 16 canais: octeto RED384

O instrumento Octet RED384 de 16 canais oferece desempenho analítico semelhante ao sistema Octet RED96 de 8 canais, mas com níveis mais altos de rendi...

Octet K2

Sistema de Octet de nível básico de 2 canais: Octet K2

Caracterização cinética de alto desempenho e amigável à pesquisa

BLItz System

Sistema de ensaio pessoal BLItz

Ensaios sem etiqueta em uma gota

Octet Sidekick

Estação de imobilização de biossensor offline Sidekick ™

A estação Sidekick permite o carregamento simultâneo e uniforme de reagentes em todos os 96 biossensores em uma bandeja de biossensores.

Solicite mais informações

Conteúdo relacionado

icon-octet-data-analysis-ht

Aplicaçõess para detecção sem etiqueta

Explore mais
icon-instrument-service

Serviço e suporte do sistema de Octet

Explore mais
icon-supplement

Recursos de destaque do sistema de Octet

Explore mais