Cromatografia de afinidade
A cromatografia de afinidade oferece uma interação altamente específica entre uma molécula alvo e seu ligante. Essa interação reduz os principais contaminantes a um nível baixo em uma única etapa. A Sartorius oferece matrizes de cromatografia de afinidade múltipla com alta capacidade de ligação, em uma variedade de seletividades para purificar proteínas recombinantes, albumina, fatores de coagulação de enzimas (ATIII), plasminogênio, hormônios de crescimento, anticorpos monoclonais e mRNA.
Matrizes de afinidade escalonáveis de bancada para fabricação comercial
Ligantes de afinidade alcançam alta pureza para uma ampla gama de moléculas
Matrizes de cromatografia plug-and-play permitem processamento de alta velocidade sem sacrificar a capacidade
Escolha a matriz de afinidade certa para seu aplicativo
As matrizes de cromatografia não são de tamanho único. A escolha da matriz mais adequada para sua aplicação garantirá o desenvolvimento, aumento de escala e fabricação de processos simplificados, sem sacrificar o desempenho de purificação.
Resinas | Membranas | Monolitos | |
|---|---|---|---|
Gama de ligantes | Heparina, lisina, corante azul | Proteína A | Oligo-dT18 |
Uso múltiplo ou único | Multi uso | Single-use | Single-use |
| Fácil de usar | Material a granel | Pronto para usar | Pronto para usar |
Aplicativos principais | Proteínas | mAbs | mRNA |
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
Resinas de afinidade de alta capacidade
Encontre a solução certa para o seu processo de cromatografia de afinidade
A Sartorius oferece resinas de cromatografia de afinidade múltipla com alta capacidade de ligação em uma variedade de seletividades para purificar proteínas recombinantes, albumina, fatores de coagulação de enzimas (ATIII), plasminogênio e hormônios de crescimento.
Aplicações | Fatores de coagulação (ATIII), hormônios de crescimento e purificação enzimática | Purificação de plasminogênio, proteína recombinante e glicoproteína | Albumina, enzimas, proteínas recombinantes e purificação |
Capacidade de ligação dinâmica (10% BT) | > 25 mg/mL | - | > 10 mg/ml |
Tamanho médio de partícula | 80 µm | 70 µm | 60 µm |
Faixa de pH de trabalho | 3 –13 | 3 –13 | 1 – 10 |
| Pressão de operação | <3 barg (44 psig) | <3 barg (44 psig) | - |
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
Heparin HyperD®
A resina Heparin HyperD® M é adequada para a purificação de proteínas de ligação à heparina, como fatores de coagulação, hormônios de crescimento, lipoproteínas e enzimas de processamento de DNA / RNA.
Lysine HyperD®
A resina de afinidade Lysine HyperD® é usada para a purificação de proteínas de ligação à lisina, como o plasminogênio. Ele fornece alta capacidade de ligação a proteínas em altas taxas de fluxo.
Blue Trisacryl® M
Blue Trisacryl® M é uma resina de afinidade usada para a purificação de enzimas, interferons e alguns fatores de coagulação, bem como para a remoção de albumina. A resina usa pérolas à base de Trisacryl® que carregam o ligante do corante azul.
Membranas de afinidade
Em breve: uma membrana construída para fins de cromatografia de ciclagem rápida (RCC)
A cromatografia de ciclo rápido em bioprocessamento oferece produtividade extremamente alta em comparação com a cromatografia tradicional e com várias colunas.
A implementação do RCC requer a interação do ajuste fino dos dispositivos apropriados, uma tecnologia de skid de suporte e uma membrana projetada para fornecer alta transferência de massa combinada com alta permeabilidade.
Além da produtividade 10 a 15 vezes maior, o RCC permite simplificação, miniaturização e flexibilidade de processos, mitigação de risco de biocarga e redução de capital vinculado.
Monólitos para purificação por afinidade
Purificação de Afinidade Monolítica Altamente Específica
Colunas monolíticas combinadas com ligantes de afinidade exclusivos oferecem uma solução incomparável para purificação por afinidade de grandes biomoléculas.
- Tamanhos de canal: 2 µm
- Volume da coluna: 1 mL - 8 L
- Faixa de trabalho, pH: 2 - 13
- Funcionalidade: Afinidade baseada em oligômero de timina
- Aplicação: mRNA
CIMmultus® Oligo dT – Afinidade para RNA
Ligantes Oligo dT ligados covalentemente ao suporte sólido
Hibrida com a cauda poli-adenilada encontrada na maioria dos mRNAs eucarióticos ou sintetizada na molécula durante a IVT
Captura e purificação rápida e eficiente de mRNA com cauda poli-adenilada, de várias fontes
Remove seletivamente as impurezas das amostras
Abordagem conveniente para purificação inicial de mRNA
Disponível com: