Consumíveis de cromatografia

A tecnologia certa para a tarefa certa

Uma avaliação de tecnologias de cromatografia requer várias camadas de tomada de decisão. Com base nas características da molécula que você está isolando e purificando, há dúvidas sobre o método ou química mais adequado e o formato mais adequado para a fase estacionária. A escolha da melhor solução desde o início simplificará o desenvolvimento do processo, o aumento de escala e a comercialização dos processos de cromatografia.E fazer essa escolha é mais fácil quando você trabalha com um fornecedor que oferece um portfólio abrangente de membranas, resinas, monolitos, colunas, e sistemas combinados com profundo conhecimento na separação e purificação de biomoléculas complexas.

As soluções de cromatografia da Sartorius cobrem toda a gama de tecnologias e metodologias de separação disponíveis para acomodar qualquer processo e qualquer molécula, independentemente do tamanho e das características únicas.

Explore a gama de soluções de cromatografia da Sartorius

icon-chromatography-resin

Resinas

Para as etapas tradicionais de captura e polimento de cromatografia em coluna:

  • Apropriado para métodos de afinidade, troca iônica e modo misto
  • Ideal para anticorpos monoclonais e proteínas recombinantes
  • Pode economizar tempo e reduzir custos, eliminando etapas de diluição e ajuste

Explorar Resinas

icon-capture-and-polish

Monolitos

Estruturas únicas de unidade única para aplicações preparatórias / analíticas e triagem de imobilização:

  • Oferece ampla gama de ligantes para captura e polimento
  • Apropriado para métodos de afinidade, IEX, HIC e modo misto
  • Ideal para grandes biomoléculas (por exemplo, vírus, ácidos nucleicos e exossomos)


Explorar Monolitos

icon-chromatography-membrane

Membranas

Conhecido pelo alto rendimento nas etapas de captura e polimento para métodos IEX, HIC e de afinidade:

  • Preferido para DNA, HCP, remoção de endotoxina e eliminação de vírus no modo de fluxo direto
  • Alta produtividade com um formato de dispositivo escalonável
  • Os formatos de cápsula e cassete eliminam a necessidade de hardware de embalagem

Explorar Membranas

A especialização da Sartorius abrange as químicas de cromatografia

troca iônica

IEX desempenha um papel fundamental nas etapas de captura e purificação:

  • Separa biomoléculas com base nas diferenças na carga líquida em um determinado pH
  • Permite processamento de alta velocidade sem sacrificar a capacidade
  • Um método estabelecido e comprovado pela indústria

Cromatografia IEX

Interação Hidrofóbica

HIC é considerado uma etapa de purificação mais precisa::

  • Separa moléculas com base nas diferenças na hidrofobicidade da superfície
  • Remoção poderosa de agregados
  • Ideal para uso após eluição com altas concentrações de sal (por exemplo, IEX)

Cromatografia HIC

Afinidade

A afinidade oferece uma interação altamente específica entre uma molécula alvo e seu ligante:

  • Redução de etapa única dos principais contaminantes
  • Altas capacidades de ligação em uma variedade de seletividades
  • Purifica uma variedade de biomoléculas, incluindo proteínas recombinantes, anticorpos monoclonais e mRNA

Cromatografia de afinidade

Modo misto

A separação multimodal pode alcançar maior seletividade e pureza em uma única etapa:

  • Ideal para novos alvos biofarmacêuticos, como nanocorpos, mAbs específicos de plural e proteínas de fusão
  • Matrizes escaláveis de bancada para fabricação comercial

Cromatografia de modo misto

Consumíveis de cromatografia em destaque

Sartobind® Q

Sartobind® Q é um forte trocador de ânions básico com amônio quaternário como ligante. Esta membrana é fornecida em dispositivos prontos para uso.

Hypercel Star AX

Hypercel Star AX é um trocador de ânions tolerante a sal com uma amina primária como grupo funcional.

CIMmultus® QA

Trocador aniônico forte para purificação de vetores de terapia gênica. Fácil de escalar da bancada à fabricação comercial. Reutilizável.

Sartobind® Phenyl

Sartobind® Phenyl é uma membrana usada em cromatografia de interação hidrofóbica. Reduz efetivamente os agregados no modo de fluxo contínuo.

Resinas CMM Hypercel de modo misto

Trocador catiônico hidrofóbico recomendado para a captura de anticorpos, fragmentos de anticorpos e proteínas recombinantes.

CIMmultus® Oligo dT18

Purificação de afinidade de mRNA - captura o mRNA pela cauda poli-A. Fácil de escalar da bancada à fabricação comercial. Reutilizável.

icon-capture-and-polish

Um líder em soluções de cromatografia de processo

Desde a introdução das membranas Sartobind® há mais de duas décadas até os dias atuais, a Sartorius se estabeleceu como líder da indústria em cromatografia de processo. Nosso portfólio abrange várias técnicas e formatos de purificação, e nossos especialistas o ajudarão a fazer a melhor escolha para atender às suas demandas de flexibilidade, produtividade e economia. Conte com a Sartorius para:

Consult Our Chromatography Experts

icon-capture-and-polish

Sistemas de Cromatografia

Saiba mais
icon-chromatography-analytical

Ferramentas de análise de biomoléculas

Saiba mais
icon-capture-and-polish

Colunas de cromatografia

Saiba mais