Membranas de cromatografia

Adsorventes de membrana Sartobind® - confiáveis por mais de duas décadas em processamento comercial

Adsorventes de membrana Sartobind® - confiáveis por

As membranas Sartobind® transformam as etapas de cromatografia em um processo altamente produtivo, da triagem à produção:

  • As altas taxas de fluxo dessas membranas adsortivas as tornam 150 × mais rápidas do que uma coluna tradicional
  • Os formatos de cápsula e cassete eliminam a necessidade de hardware de embalagem
  • A membrana pode ser dimensionada para se ajustar ao processo de remoção de impurezas com base na capacidade, em vez de na taxa de fluxo
  • Os consumíveis de uso único eliminam a necessidade de validação de limpeza cara
  • Disponível em uma variedade de produtos químicos
Fácil de usar

As cápsulas podem ser manuseadas como um filtro e as cassetes podem ser instaladas em menos de 10 minutos

Escalabilidade

De placas de 96 poços a cápsulas de 5 L e cassetes modulares, Sartobind® oferece um escalonamento linear para todas as escalas de processo

Velocidade

Altas taxas de fluxo (5 - 20 MV / min) reduzem o tempo de processamento, um contraste dramático com colunas com 0,5 CV / min ou taxas de fluxo mais lentas

Redução da pegada

Os formatos de cápsula e cassete eliminam a necessidade de embalagem em coluna, reduzindo o espaço necessário para as instalações

COGSe mais baixo

Os consumíveis de uso único eliminam a necessidade de validação de limpeza, enquanto o ajuste com base na capacidade vs. taxa de fluxo reduz o consumo do buffer

Membranas Sartobind para todos os cenários de processo

As membranas Sartobind® estão disponíveis para aplicações de fluxo direto e ligação / eluição. 


Sartobind® Q

Sartobind STIC® PA

Sartobind® S

Sartobind® Phenyl

Ligante 

Amônio quaternário

Amina primária

Ácido sulfônico

Fenil

Funcionalidade

AEX forte

AEX tolerante a sal

CEX forte

Interação Hidrofóbica

Altura da cama

4 e 8 mm para flowthrough e Bind / Elute

4 mm apenas para Flowthrough

4 e 8 mm 

8 mm para ligar / eluir apenas

Usos comuns


Remoção de endotoxina / DNA / HCP

Purificação de vírus

Remoção de endotoxina / DNA / HCP / vírus

Remoção de HCP / agregado

Remoção de agregado / HCP / vírus / lipídio / corante / endotoxina

Purificação de ácido nucléico

Solicite um orçamento

Solicite um orçamento

Solicite um orçamento

Solicite um orçamento

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Membranas Sartobind® IEX 

Captura / Polimento IEX de alta velocidade

As membranas Sartobind® IEX permitem a purificação rápida de várias biomoléculas. O formato pronto para uso minimiza o tempo de configuração e torna a cromatografia uma etapa do processo simples e altamente produtiva.


Sartobind® Q

Sartobind STIC® PA

Sartobind® S

Ligante

Amônio quaternário

Amina primária

Ácido sulfônico

Tipo IEX

Troca aniônica forte

Troca aniônica fraca tolerante ao sal

Troca catiônica forte

DBC típico com avanço de 10%

BSA: 29 mg/mL

BSA: 50 mg/mL
DNA: 11 mg/mL

Lisozima: 25 mg / mL

Estabilidade de pH 

1-14

2-12

3-14

Solicite um orçamento

Solicite um orçamento

Solicite um orçamento

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Sartobind® Q

Sartobind® Qé altamente flexível e usado em uma ampla variedade de processos, como a remoção de HCP, DNA, vírus e endotoxinas. Também é aplicado para purificação de vírus e ácido nucléico (DNA / RNA).
Tal como acontece com todas as membranas Sartobind® , a estrutura de poros grandes é particularmente adequada para grandes biomoléculas.

Solicite um orçamento

Sartobind STIC® PA

Sartobind STIC® PA pode operar em alta condutividade e pode remover DNA em até 1,5 M de NaCl. A remoção do DNA é possível mesmo na presença de tampões de fosfato, o que oferece algumas oportunidades de processamento exclusivas.

Solicite um orçamento

Sartobind® S

O adsorvedor de membrana Sartobind® S é aprovado para uso na fabricação de medicamentos para remover proteínas da célula hospedeira em altas taxas de fluxo. Como um trocador de cátions, Sartobind® S exibe recursos de remoção de agregados e normalmente atinge pelo menos dez vezes mais capacidade de ligação para vírus e partículas semelhantes a vírus (VLP).

Solicite um orçamento

Membranas Sartobind® Membranes em HIC

Sartobind® Phenyl – Fácil Remoção de Agregados

Sartobind® Phenyl é uma membrana de interação hidrofóbica com baixa substituição de ligante. Isso permite condições de eluição suaves para a purificação de todas as biomoléculas.

As membranas Sartobind® Phenyl podem ser consideradas como um substituto para colunas para operações de polimento (fluxo direto) e uma série de aplicações de ligação e eluição, pois trabalham com taxas de fluxo muito mais altas, complexidade reduzida e sem efeitos de exclusão de tamanho ao purificar grandes biomoléculas.

A capacidade de ligação dinâmica típica (DBC) em 10% de avanço é:•    9-13 mg/mL mAb
•    10 mg/mL BSA
•    23 mg/mL Lysozyme


Solicite um orçamento

Membranas de afinidade

Em breve: uma membrana construída para fins de cromatografia de ciclagem rápida (RCC)

A cromatografia de ciclo rápido em bioprocessamento oferece produtividade extremamente alta em comparação com a cromatografia tradicional e com várias colunas.

A implementação do RCC requer a interação do ajuste fino dos dispositivos apropriados, uma tecnologia de skid de suporte e uma membrana projetada para fornecer alta transferência de massa combinada com alta permeabilidade.

Além da produtividade 10 a 15 vezes maior, o RCC permite simplificação, miniaturização e flexibilidade de processos, mitigação de risco de biocarga e redução de capital vinculado.

Saiba mais     Consulte nossos especialista

Ativos relacionados

Webinar

Sartobind® Membrane Chromatography for Virus Purification

The webinar will outline the use of Sartobind® membrane chromatography for the purification of virus-based biologics also linking to the current COVID...

Webinar

Optimizing Virus Clearance With Anion Exchange Membranes

Explore best practices for sizing and optimizing anion exchange membrane adsorbers to enhance purification performance.

Consult Our Experts

icon-chromatography-resin

Resinas de cromatografia

Saiba mais 
icon-chromatography-membrane

Membranas de cromatografia

Saiba mais
icon-chromatography-analytical

Ferramentas de análise de biomoléculas

Saiba mais