Cromatografia de Ciclagem Rápida na Captura de mAb
Requisitos para alta produtividade
A Cromatografia de Ciclagem Rápida (CCR) no bioprocessamento oferece uma produtividade extremamente alta em comparação com a cromatografia tradicional e com várias colunas. A implementação do RCC requer a interação ajustada de:
uma membrana projetada especificamente
dispositivos adequados
uma tecnologia de suporte de skid
A matriz base precisa fornecer alta transferência de massa combinada com alta permeabilidade. A nova membrana 'convecdiff' permite alta capacidade de ligação com tempo de permanência de segundos. Para garantir a adequação ao bioprocessamento, é necessária a altura adequada do leito em um portfólio de dispositivos escalável e comprovado. Um skid otimizado deve enfrentar os desafios de executar muitos ciclos em um curto espaço de tempo - taxas de fluxo rápidas, mudanças rápidas de buffer e manipulação e análise de dados.
Além da produtividade 15 a 20 vezes maior, o RCC permite simplificação, miniaturização e flexibilidade de processos, além de mitigação de riscos de carga biológica e redução de capital vinculado.
3 Requisitos para cromatografia em ciclo rápido
Nova membrana base 'Convecdiff' para captura intensificada de mAb
O processamento intensificado é alcançado usando ferramentas de alto rendimento que geralmente também são de uso único, reduzidas e econômicas. A aplicação desse conceito a uma etapa de captura de mAb requer novos materiais de alta produtividade e alta produtividade.
Este pôster técnico demonstra o desempenho de nossa membrana recém-desenvolvida.