Resinas de cromatografia

Um portfólio robusto de resinas oferecendo alta seletividade, flexibilidade e produtividade

As resinas de cromatografia da Sartorius abrangem troca iônica, química de afinidade e modo misto, juntamente com esferas de resina que oferecem alto fluxo e capacidades de purificação superiores. O uso de nossas resinas tolerantes ao sal ou de modo misto pode levar a uma economia significativa de tempo e custo ao eliminar as etapas de diluição e ajuste. As resinas Sartorius são comprovadas pela indústria para realizar embalagem e purificação de bancada a escala comercial, com vários formatos para acomodar a triagem até as necessidades de produção comercial.

Processamento flexível

O uso de resinas tolerantes ao sal reduz ou elimina a necessidade de etapas de diluição ou ajuste


Seletividades únicas

Ligantes de modo misto exclusivos oferecem capacidade de separação poderosa para os desafios de purificação mais complexos


Escalabilidade comprovada

Desempenho de embalagem e purificação comprovado pela indústria, desde o desenvolvimento do processo até a produção em escala comercial


Resinas de cromatografia para modalidades novas e desafiadoras

As resinas de cromatografia da Sartorius oferecem alta pureza em um projeto de processo simplificado para biomoléculas de pequeno e médio porte. Nossas resinas oferecem integração de processo flexível, sem a necessidade de manipulação do fluxo de alimentação. Nosso amplo portfólio cobre os requisitos de processo de nossos clientes e aborda seus desafios de purificação. Nossa seletividade exclusiva com ligantes de modo misto para captura e purificação aumentará a produtividade das plataformas de purificação padrão existentes.

IEX

Affinity

Mixed-Mode

Ligante

Q, DEAE, CM, STAR AX 

Heparina, Lisina, Corante Azul

CMM, HEA, PPA, MEP, HA 

Aplicativos comuns

mAbs, proteínas recombinantes, vírus / VLPs, fração do sangue, ácidos nucleicos

Proteínas recombinantes, vírus / VLPs, fração do sangue

mAbs, proteínas recombinantes, fabs, Abs biespecífico

Contas de resina


HyperCel, HyperD® 

HyperD®, Trisacryl® 

HyperCel, Ultrogel® 

Formatos

Resina a granel, colunas pré-embaladas PRC

Resina a granel

Resina a granel, colunas pré-embaladas

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Resina 

Matriz Base

  

Ligante

Tamanho do grânulo

Capacidade de ligação

Q, DEAE, CM HyperD® F 

Composto de polímero cerâmico

  

Troca iônica

50 µm 

85 mg/mL* (AEX)
60 mg/mL** (CEX)

HyperCel™ STAR AX 

Celulose rígida

  

Troca aniônica tolerante a sal

80 µm 

100 mg/mL* 

HEA, PPA HyperCel™ 

Celulose rígida

  Modo misto

80 - 100 µm 

40 – 60* mg/mL 

MEP HyperCel™ 

Celulose rígida

 Modo misto

80 – 100 µm 

20 mg/mL** 

CMM HyperCel™ 

Celulose rígida

 Modo misto

50 – 80 µm 

50 – 100** mg/mL 

HA Ultrogel® 

Composto de agarose HA

  

Modo misto (hidroxiapatita)

60 – 180 µm 

7 mg cytochrome C /ml

Blue Trisacryl® M 

Trisacryl  

  

Affinity blue dye

40 – 80 µm 

10 mg/mL* 

Heparin HyperD® M 

Compósito de polímero

  

Heparina de afinidade

80 µm 

25 mg ATII/mL 

Lysine HyperD® 

Compósito de polímero

  

Afinidade lisina

70 µm 

- 

* Binding capacity is related to BSA
** Binding capacity is related to IgG

Resinas IEX

Uma variedade de resinas para um design de processos eficiente e com boa relação custo-benefício

As resinas de troca iônica são usadas nas etapas de captura e purificação de cromatografia de várias biomoléculas. A Sartorius oferece uma ampla gama de produtos químicos e matrizes de grânulos. As resinas fornecem alta capacidade em curtos tempos de residência em uma faixa flexível de condutividades de até 12 - 15 mS / cm. Matrizes tolerantes a sal exclusivas, como a resina de troca aniônica HyperCel Star AX, permitem integração de processo simples sem a necessidade de manipulação adicional do fluxo de alimentação.

Q Ceramic HyperD®

HyperCel STAR AX

DEAE Ceramic HyperD®

CM Ceramic HyperD®

Ligante

Amina quaternária

Amina primária

Dietilaminoetil

Carboximetil

Tipo IEX

Troca aniônica forte

Fraca troca aniônica tolerante a sal

Troca aniônica fraca

Troca catiônica fraca

Condutividade de trabalho

4-8 mS/cm

Tolerante ao sal: 2-15 mS / cm

4-8 mS/cm

Tolerante ao sal: até 10-19 mS / cm

Material de conta


Composto de polímero cerâmico (50 µm)

Celulose rígida
(80 µm)

Composto de polímero cerâmico (50 µm)

Composto de polímero cerâmico (50 µm)

DBC com avanço de 10%

BSA ≥85 mg/mL

BSA ≥100 mg/mL

BSA ≥85 mg/mL


IgG ≥60 mg/mL

Solicite um orçamento

Solicite um orçamento

Solicite um orçamento

Solicite um orçamento

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Q Ceramic HyperD®

Q Ceramic HyperD®é um forte trocador de ânions que é adequado para a remoção de impurezas aniônicas (isto é, proteína da célula hospedeira e DNA). Seu cordão de base de 50 µm oferece alta resolução para aplicações de purificação, quando necessário.

Solicite um orçamento

DEAE Ceramic HyperD®

DEAE Ceramic HyperD® é um trocador aniônico fraco para purificação. Mudanças na condutividade e no pH podem otimizar as etapas de purificação, utilizando a mudança de carga na proteína e no ligante.

Solicite um orçamento

CM Ceramic HyperD®

CM Ceramic HyperD® é um trocador catiônico fraco para aplicações de polimento. Mudanças na condutividade e no pH podem otimizar as etapas de purificação, utilizando a mudança de carga na proteína e no ligante.

Solicite um orçamento

HyperCel STAR AX

O HyperCel Star AX é um trocador aniônico tolerante a sal com uma amina primária como grupo funcional. Ele pode ser facilmente integrado a um fluxo de trabalho de purificação sem manipulação do fluxo de alimentação.

Solicite um orçamento

Resinas de afinidade de alta capacidade

Encontre a solução certa para o seu processo de cromatografia de afinidade

A Sartorius oferece resinas de cromatografia de afinidade múltipla com alta capacidade de ligação em uma variedade de seletividades para purificar proteínas recombinantes, albumina, fatores de coagulação de enzimas (ATIII), plasminogênio e hormônios de crescimento.

Heparin HyperD®

Lysine HyperD®

Blue Trisacryl® M

Aplicações

Fatores de coagulação (ATIII), hormônios de crescimento e purificação enzimática

Purificação de plasminogênio, proteína recombinante e glicoproteína

Albumina, enzimas, proteínas recombinantes e purificação

Capacidade de ligação dinâmica (10% BT)

> 25 mg/mL

-

> 10 mg/ml

Tamanho médio de partícula

80 µm

70 µm

60 µm

Faixa de pH de trabalho

3 –13

3 –13

1 – 10

Pressão de operação

<3 barg (44 psig)

<3 barg (44 psig)

-

Solicite um orçamento

Solicite un orçamento

Solicite um orçamento

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Heparin HyperD®

A resina Heparin HyperD® M é adequada para a purificação de proteínas de ligação à heparina, como fatores de coagulação, hormônios de crescimento, lipoproteínas e enzimas de processamento de DNA / RNA.

Solicite um orçamento

Lysine HyperD®

A resina de afinidade Lysine HyperD® é usada para a purificação de proteínas de ligação à lisina, como o plasminogênio. Ele fornece alta capacidade de ligação a proteínas em altas taxas de fluxo.

Solicite um orçamento

Blue Trisacryl® M

Blue Trisacryl® M é uma resina de afinidade usada para a purificação de enzimas, interferons e alguns fatores de coagulação, bem como para a remoção de albumina. A resina usa pérolas à base de Trisacryl® que carregam o ligante do corante azul.

Solicite um orçamento

Resinas de modo misto

Novos desafios de purificação requerem uma abordagem diferente

Novos alvos biofarmacêuticos, como nanocorpos, mAbs específicos de plural e proteínas de fusão, requerem seletividades exclusivas para atingir alta pureza do produto. As resinas de modo misto alavancam mecanismos de separação multimodais, como IEX e HIC, para alcançar maior seletividade e pureza em uma única etapa do que na cromatografia de modo único tradicional.

A Sartorius oferece uma ampla gama de seletividades para enfrentar desafios com uma alta concentração de contaminantes com as correntes de alimentação intensificadas, agrega problemas com modalidades mais novas e para remover processos desafiadores ou impurezas relacionadas ao produto. Obtenha custos de processo reduzidos ao simplificar as etapas de pré ou pós-diafiltração.

CMM HyperCel

MEP HyperCel

HEA HyperCel

PPA HyperCel

HA Ultrogel®

Modos

CEX

HIC

Pseudo-afinidade de indução de carga hidrofóbica (HCIC) para IgG (tiofílico)

AEX

HIC

AEX

HIC

CEX

Pseudo-afinidade

Aplicação

Anticorpo B / E HCP, remoção de agregado purificação de molécula recombinante

Captura de anticorpos em condições fisiológicas (pseudoafinidade) apenas para MEP HyperCel HCP, agregado, variantes, remoção anticorpo, fab, enzimas, proteínas recombinantes

 

Capacidade de ligação dinâmica

IgG
>60-100 mg/mL*

Human IgG
>20 mg/mL*

BSA
40-60 mg/mL*

BSA
40-60 mg/mL*

Cytochrome C
>7 mg/mL**

Tamanho médio de partícula (µm)

50-80

80-100

80-100

80-100

60-180

Solicite um presupuesto

Solicite um orçamento

Solicite um orçamento

Solicite um orçamento

Solicite um orçamento

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

* 10% BT
** 50% BT

CMM HyperCel

CMM HyperCel é um trocador catiônico hidrofóbico recomendado para a captura de anticorpos, fragmentos de anticorpos e proteínas recombinantes. Permite a separação de proteínas com pI semelhante por modulação de pH e condutividade.

Solicite um orçamento

MEP HyperCel

MEP HyperCel fornece seletividade única para captura ou purificação de anticorpos monoclonais para remover agregados, HCP e DNA. O ligante facilita a ligação de proteínas alvo em pH neutro sob concentrações moderadas de sal.

Solicite um orçamento

HEA HyperCel

HEA HyperCel é um ligante de modo misto com uma cadeia de hexilamina menos hidrofóbica, permitindo a ligação de proteínas a uma concentração de sal moderada sob pH neutro.

Solicite um orçamento

PPA HyperCel

O PPA HyperCel exibe uma hidrofobicidade mais forte com um ligante aromático, permitindo a ligação da proteína a uma concentração moderada de sal sob pH neutro.

Solicite um orçamento

HA Ultrogel®

A hidroxiapatita HA Ultrogel® é um material composto de agarose reticulada e hidroxiapatita microcristalina encerrada na matriz de agarose. O material mostra funcionalidade de modo misto com base na troca catiônica e afinidade de metal na estrutura da hidroxiapatita. É ideal para a remoção geral de impurezas.

Solicite um orçamento

Consult Our Experts

Tópicos relacionados

icon-chromatography-resin

Resinas de cromatografia

Saiba mais 
icon-chromatography-membrane

Membranas de cromatografia

Saiba mais
icon-chromatography-analytical

Ferramentas de análise de biomoléculas

Saiba mais