Cromatografia de modo misto
Novos bioterapêuticos, como nanocorpos, mAbs biespecíficos e proteínas de fusão, apresentam novos desafios para as plataformas tradicionais de purificação downstream. Além disso, títulos mais altos de mAb e proteínas de fusão semelhantes a mAb recentemente projetadas agora levam à necessidade de purificação de maior produtividade / seletividade.
Os ligantes de cromatografia de modo misto da Sartorius (MM) interagem com as moléculas de proteína alvo por meio de vários tipos de interações, como afinidade, interação hidrofóbica (HIC) e troca catiônica / aniônica. Esses mecanismos de separação multimodal permitem que as resinas sejam aplicadas para resolver problemas desafiadores de purificação, onde IEX, HIC ou cromatografia de afinidade tradicional por si só não atendem à necessidade.
Matrizes escaláveis de bancada para fabricação comercial
Ligantes de modo misto exclusivos oferecem maior seletividade e resolução, oferecendo uma separação mais poderosa para purificação complexa
Matrizes de cromatografia plug-and-play permitem processamento de alta velocidade sem sacrificar a capacidade
Encontre a resposta certa para o seu processo de cromatografia
Novos alvos biofarmacêuticos, como nanocorpos, mAbs multiespecíficos e proteínas de fusão, exigem novas seletividades para atingir alta pureza do produto. Matrizes de modo misto alavancam mecanismos de separação multimodal, como IEX e HIC, para alcançar maior seletividade e pureza em uma única etapa, em comparação com a cromatografia de modo único tradicional.
Resinas | Monolitos | |
|---|---|---|
| Aplicação | Capturar e polir biomoléculas pequenas e médias | Capture e dê polimento a grandes biomoléculas |
| Implementação | Multi uso | Intrabatch multiuso, uso único entre lotes |
| Fácil de usar | Material a granel (colunas de embalagem fácil) | Pronto para usar |
| Escalabilidade | Grande variedade de tamanhos de coluna | Grande variedade de tamanhos de dispositivos |
Matrizes | CMM, HEA, PPA, MEP, HA | H-bond ADC, PrimaS |
Saiba mais | Saiba mais |
Resinas de modo misto
Novos desafios de purificação requerem uma abordagem diferente
Novos alvos biofarmacêuticos, como nanocorpos, mAbs específicos de plural e proteínas de fusão, requerem seletividades exclusivas para atingir alta pureza do produto. As resinas de modo misto alavancam mecanismos de separação multimodais, como IEX e HIC, para alcançar maior seletividade e pureza em uma única etapa do que na cromatografia de modo único tradicional.
A Sartorius oferece uma ampla gama de seletividades para enfrentar desafios com uma alta concentração de contaminantes com as correntes de alimentação intensificadas, agrega problemas com modalidades mais novas e para remover processos desafiadores ou impurezas relacionadas ao produto. Obtenha custos de processo reduzidos ao simplificar as etapas de pré ou pós-diafiltração.
Modos | CEX HIC | Pseudo-afinidade de indução de carga hidrofóbica (HCIC) para IgG (tiofílico) | AEX HIC | AEX HIC | CEX Pseudo-afinidade |
Aplicação | Anticorpo B / E HCP, remoção de agregado purificação de molécula recombinante | Captura de anticorpos em condições fisiológicas (pseudoafinidade) apenas para MEP HyperCel HCP, agregado, variantes, remoção anticorpo, fab, enzimas, proteínas recombinantes |
| ||
Capacidade de ligação dinâmica | IgG | Human IgG | BSA | BSA | Cytochrome C |
Tamanho médio de partícula (µm) | 50-80 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 60-180 |
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | |
* 10% BT
** 50% BT
CMM HyperCel
CMM HyperCel é um trocador catiônico hidrofóbico recomendado para a captura de anticorpos, fragmentos de anticorpos e proteínas recombinantes. Permite a separação de proteínas com pI semelhante por modulação de pH e condutividade.
MEP HyperCel
MEP HyperCel fornece seletividade única para captura ou purificação de anticorpos monoclonais para remover agregados, HCP e DNA. O ligante facilita a ligação de proteínas alvo em pH neutro sob concentrações moderadas de sal.
HEA HyperCel
HEA HyperCel é um ligante de modo misto com uma cadeia de hexilamina menos hidrofóbica, permitindo a ligação de proteínas a uma concentração de sal moderada sob pH neutro.
PPA HyperCel
O PPA HyperCel exibe uma hidrofobicidade mais forte com um ligante aromático, permitindo a ligação da proteína a uma concentração moderada de sal sob pH neutro.
HA Ultrogel®
A hidroxiapatita HA Ultrogel® é um material composto de agarose reticulada e hidroxiapatita microcristalina encerrada na matriz de agarose. O material mostra funcionalidade de modo misto com base na troca catiônica e afinidade de metal na estrutura da hidroxiapatita. É ideal para a remoção geral de impurezas.
Colunas Monolíticas de Modo Misto
Seletividade única com colunas monolíticas de modo misto
A seletividade única das colunas monolíticas de modo misto garante a purificação adequada das grandes biomoléculas mais desafiadoras.
CIMmultus® PrimaS | CIMmultus® H-Bond | |
Tamanhos de canal | 2 µm | 1.3, 2 µm |
Volume da coluna | 1 mL – 8 L | 1 mL – 8 L |
Faixa de trabalho, pH | 2 – 13 | 2 – 13 |
Funcionalidade | Ligação de hidrogênio e troca aniônica | Doador-aceitador multimodal de hidrogênio |
| Aplicação | mRNA | Viruses and extra-cellular vesicles |
Saiba mais | Saiba mais |
CIMmultus® PrimaS
Ligante de cromatografia multimodal que combina elementos de ligação de hidrogênio com cromatografia de troca aniônica
Seletividades exclusivas em muitas áreas de produtos importantes
Suporta purificação de RNA de fita simples à temperatura ambiente
SsRNA fracionado por siz
CIMmultus® H-Bond ADC
Doador-aceitador multimodal de hidrogênio
Faixa de trabalho, pH 2-13
Permite a separação baseada no tamanho do produto e contaminantes em pH ácido
Eluição com aumento de sal, pH ou sorbitol
Altamente tolerante ao sal
Remoção de DNA excelente
Seletividade única para aplicações preparativas e analíticas
Sanitizável com NaOH 1 M