Soluções Analíticas At-line

Ferramentas de análise de biomoléculas

Análise inovadora para terapia gênica e vacinas

Em terapia genética e produtos de vacinas, garantir a pureza durante o processamento posterior é especialmente desafiador. O rastreamento rápido e eficiente de biomoléculas alvo e a remoção de impurezas são essenciais, pois afetam diretamente o rendimento e a pureza do produto. As soluções de coluna de cromatografia analítica da Sartorius podem ajudar a fornecer essas informações em tempo real, por meio do monitoramento em linha de grandes biomoléculas, incluindo vírus, pDNA e mRNA.

Evite trabalho intensivo

Afaste-se dos métodos tradicionais de mão de obra intensiva, incluindo ddPCR, ELISA e TCID50

Corte os fluxos de trabalho necessários pela metade

Atualmente, dois métodos são necessários para determinar ambos os capsídeos E / F AAV. A cromatografia analítica fornece uma tecnologia em vez de duas

Tome decisões mais rápido

Obtenha uma visão direta das amostras com soluções analíticas at-line



icon-chromatography-analytical

At-line HPLC

Monitoramento e quantificação por HPLC de grandes biomoléculas, proporcionando separações rápidas e de alta resolução em minutos.

Explore mais
icon-virus-a

Quantificação de vírus automatizada

Uma plataforma automatizada exclusiva para rastreamento em tempo real de partículas virais e quantificação do total de partículas intactas.

Explore mais

At-Line HPLC

Cromatografia analítica HPLC At-Line usando a tecnologia CIM® Monolith 

Usando colunas analíticas CIMac ™, o sistema PATfix® HPLC sHPLC fornece análise at-line para o controle de impurezas e componentes críticos de qualidade usando impressão digital HPLC.

Colunas Analíticas CIMac™ 

As colunas analíticas CIMac™ combinam todas as características dos monólitos CIM® em escala analítica. Eles são uma ferramenta perfeita para análise e controle de processos de manufatura, e ideais para tecnologia analítica de processos (PAT).

Projetadas para monitoramento de HPLC rápido e reproduzível e quantificação de proteínas, vírus, pDNA e outras biomoléculas grandes, essas colunas podem ser operadas em altas taxas de fluxo volumétrico - de um a dez volumes de coluna por minuto - permitem separações de alta resolução com quantidade e pureza informações entregues em minutos.


Ver detalhes do produto CIMac™

Sistema PATfix® HPLC 

Apresentando cabeçotes de bomba de cerâmica bio-inerte e taxas de fluxo de até 10 mL por minuto, o PATfix® foi projetado para gerenciar os parâmetros analíticos para uma ampla gama de produtos biológicos. Um detector UV de vários comprimentos de onda, bem como um detector de fluorescência, captura picos de componentes, mesmo com os gradientes mais acentuados.

PATfix® é desenvolvido pelo software PATfix® uma caixa de ferramentas abrangente e amigável para análise automatizada de conjuntos de dados cromatográficos. O software PATfix® fornece feedback rápido para ajudá-lo a tomar decisões críticas de controle de processo.


Consulte nossos especialistas

Colunas analíticas monolíticas por química e aplicação

IEX

HIC

Modo mistoAfinidade

CIMac® AAV Full/Empty

CIMac® OH

CIMac® H-bond ADC

CIMac® OligoDT18

CIMac® Plasmid DNA

CIMac® C4 HLD (mRNA, pDNA)

CIMac® PrimaS (mRNA)

CIMac® IDA

CIMac® Adeno

CIMac® C4 A

CIMac® r-Protein A

CIMac® QA

CIMac® r-Protein L

CIMac® DEAE

CIMac® r-Protein G

CIMac® COOH

CIMac® HDZ-Affinity

CIMac® SO3

CIMac® EDA-AEX/Activated

Solicite um orçamento

AAV

Adenovirus

mRNA

pDNA

Outras grandes biomoléculas

Proteínas

CIMac® AAV Full/Empty

CIMac® Adeno

CIMac® OligoDT18

CIMac® Plasmid DNA

CIMac® QA

CIMac® C4 A

CIMac® PrimaSCIMac® C4 HLD

CIMac® DEAE

CIMac® IDA

CIMac® C4 HLD

CIMac® COOH

CIMac® r-Protein A

CIMac® SO3

CIMac® r-Protein L

CIMac® EDA-AEX/Activated

CIMac® r-Protein G

CIMac® OH

CIMac® HDZ-Affinity

CIMac® H-bond ADC

Solicite um orçamento

icon-validation-service

Serviços de desenvolvimento de biomanufatura Cornerstone® 

Os especialistas da Sartorius representam uma vasta experiência em cromatografia e purificação de biomoléculas, bem como no desenvolvimento de métodos...

Explore mais

Quantificação de vírus

Quantificação rápida de vírus usando a plataforma de contagem de vírus

Os produtos de quantificação de vírus da Sartorius oferecem uma nova abordagem para permitir a quantificação direta e biologicamente específica de vírus em minutos, em vez de dias ou semanas. As amostras de vírus são marcadas com reagentes especificamente desenvolvidos em um ensaio sem lavagem. A plataforma criada com o propósito de permitir a quantificação do total de partículas de vírus em três minutos por amostra, dando aos usuários uma visão em tempo real dos títulos virais.

Explore a plataforma Virus Counter® 

A plataforma Virus Counter® 3100 quantifica de forma rápida e precisa o total de partículas de vírus:

  • Acelere o tempo para resultado e para o mercado
  • Obtenha insights de títulos em tempo real
  • Aumente a segurança e a qualidade do produto por meio da caracterização detalhada da amostra

Explore Virus Counter®

Consulte nossos especialistas
icon-validation-service

Métodos Analíticos Sob Medida

Sartorius’ facilities are fully equipped to desenvolver processos e métodos análiticos para biomoléculas até o nível de biossegurança 2.

  • Aumente o controle, melhore a eficiência e evite a rejeição de lotes tanto a montante quanto a jusante com controles em processo (PAT).

  • Habilite a liberação do produto em tempo real por meio de métodos de controle final.

  • Use métodos que podem ser validados. Os métodos de HPLC da Sartorius usam monólitos análiticos CIMac™  e são desenvolvidos em PATfix® junto com métodos de referência para caracterização.

  • Inclui o desenvolvimento de métodos, validação e verificação, transferência e testes de rotina de amostras farmacêuticas e biomoléculas.

Ativos Relacionados

Application Note

Comparison of HIC Monolithic Support for Sample Displacement Chromatography of pDNA

PDF | 468,2 KB
Application Note

In-Process Control of pDNA Production on CIMac™ pDNA Analytical Column

PDF | 463,7 KB

Poster

Poster

Estimation of Empty | Full AAV10 Particle Ratio Using MALS Detector

PDF 912,1 KB

Consult Our Experts

Tópicos relacionados

icon-capture-and-polish

Cromatografia Monolítica

Saiba mais
icon-chromatography-resin

Resinas de cromatografia

Saiba mais 
icon-chromatography-membrane

Membranas de cromatografia

Saiba mais