Mistura inteligente para sua biomanufatura de cGMP

Monitore e controle sua mixagem com sensores de uso único em linha

Os misturadores inteligentes são projetados para monitorar e controlar todos os parâmetros de mistura críticos necessários para processos cGMP consistentes. O controle e monitoramento em linha de pH, condutividade e temperatura são realizados com uma sonda de pH descartável pré-montada, um sensor de condutividade e um poço termométrico. Os sensores em linha atendem aos requisitos PAT e cGMP, eliminam o risco de erros e contaminação presente com a inserção de sondas reutilizáveis e economizam o tempo do operador.

Com o poderoso vórtice Flexel® para misturador magnético.

Dissolução rápida de pó

Como os pós dos meios de cultivo celeular tendem a flutuar, um  vórtice resistente é necessário para seu arrastamento para baixo até o rotor e a dissolução subsequente do pó. O forte vórtice vertical do Flexel® for Magnetic Mixer combinado com o efeito defletor do design cúbico permite o movimento descendente instantâneo e a dissolução eficiente de pós flutuantes. O alto torque fornece uma rápida dissolução de pós de meio de cultivo celular ou pós de terra diatomácea usados com Sartoclear® Dynamics, assim como uma mistura eficiente de tampões de alta concentração ou produtos viscosos.

Flexel® Magnetic Mixer

Application Note: 1,500 L and 2,500 L buffer and media preparations with Flexel® for Magnetic Mixer

PDF | 1,1 MB

De-Risk Your Process from Liquid Leaks and Microbial Ingress

Explore Integrity Testing

LevMixer® preserva sua substância medicamentosa e a qualidade do medicamento

Mistura de baixo cisalhamento

Proteínas sensíveis ao cisalhamento podem degradar durante as condições de mistura. Isso pode afetar a qualidade do produto e gerar agregados que, por sua vez, resultam em incrustação prematura dos filtros de esterilização. *

Ao combinar atributos de mistura de baixo cisalhamento e alto torque, LevMixer® é ideal para a homogeneização, inativação viral e formulação de substâncias medicamentosas e medicamentos sensíveis. O impulsor levitado elimina os efeitos de cisalhamento que podem afetar a qualidade do produto e evitar a geração de agregados e partículas que pode reduzir seu desempenho de filtragem.

Flexel® Bags para LevMixer®

Manuseio intuitivo para mistura segura e conveniente de até 3.000L

A mistura certa

A linha de Palletank para mistura é projetada em torno da segurança e facilidade de uso para complementar sua bolsa de mistura de manuseio intuitiva. A porta frontal e a forma cúbica fornecem instalação conveniente, desdobramento e dobramento do saco durante o enchimento e drenagem. O acesso frontal aos sensores e tubos facilita as manipulações de enchimento, amostragem e drenagem. As janelas laterais permitem a verificação visual do processo de mistura. O Palletank para Mixing está disponível nas versões simples, encamisada, com ou sem pesagem integrada e até 3.000L para atender a todos os seus requisitos de cGMP.

Palletank para Mistura

Tópicos relacionados

Engenharia de desenvolvimento de bioprocessos

Serviço de instrumentos Sartorius

Garanta e otimize a operação do seu equipamento com comissionamento, qualificação e manutenção regular.

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário

* Genentech PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology, relatório "Mixing Monoclonal Antibody Formulation using Bottom-Mounted Mixers: Impact of Mechanism and Design on Drug Product Quality".

LevMixer® é uma marca comercial da Pall Corporation e este produto usa a tecnologia LevMixer® patenteada pela Pall.
O misturador magnético usa tecnologia patenteada da Pall. Todas as informações sobre patentes podem ser encontradas em Pall.com/patents.