• Services
  • Desenvolvimento e engenharia de bioprocessos

Desenvolvimento e engenharia de bioprocesso

Experiência comprovada em redução do prazo de projeto

Fornecemos uma metodologia de implementação exclusiva para seu bioprocesso usando tecnologias Single-Use sempre que possível e soluções híbridas caso apropriado para o tipo e a escala do seu processo.

Como agregamos valor para nossos clientes?

  • Consultoria na fase inicial e serviços de desenvolvimento de processos
  • Competência em layout de processos e instalação
  • Recursos para estimativa de custos da instalação
  • Estudos de viabilidade
  • Suporte para implementação
  • Contratos de serviço que garantem o desempenho adequado e a confiabilidade do processo

Do conceito à realização  

Nossas equipes de soluções integradas em Guxhagen, na Alemanha, e Bangalore, na Índia, desenvolvem e implementam soluções de biomanufatura rápidas e econômicas, desde o desenvolvimento da fase inicial até a fabricação comercial. Nosso processo comprovado de projeto de engenharia ajudará nossos clientes a otimizar os custos de capital, os custos operacionais e o rendimento da instalação, garantindo o cumprimento dos prazos críticos do projeto. Nosso objetivo é permitir que esses clientes produzam produtos biofarmacêuticos inovadores e seguros para finalmente garantir a saúde das pessoas em todo o mundo.


Assista tambén à entrevista com o Synthon

Entre en contato com nossos especialistas

Descubra nossas fases do projeto:

Nossa equipe de soluções integradas desenvolve e implementa soluções de bio-manufatura rápidas e econômicas, desde o desenvolvimento da fase inicial até a expansão para a manufatura comercial.

Etapa 1: Otimização do processo

Etapa 2: Modelagem de Processos

Etapa 3: Design conceitual

Etapa 4: Engenharia Básica

Etapa 5: Engenharia Detalhada

Etapa 6: Execução do Projeto  

Leia mais sobre parceria com um provedor de soluções totais

bioprocessing

Single-Use Modules - Expedite Total Solutions

Notícias de Engenharia Genética e Biotecnologia, 1 de novembro de 2018, vol. 38 No. 19  

Testado e Qualificado  

Teste de tecnologia de single - use diretamente após a fase pré-conceitual.

Considerações sobre design de projetos de instalação

Trabalhando com sistemas fechados Single-use; nossa equipe pode ajudá-lo a reduzir o tamanho das áreas de salas limpas de classificação mais alta. Por exemplo, soluções de suporte para grandes volumes podem ser estacionadas em um ambiente CNC (controlado não classificado) e alimentadas através da parede usando uma escotilha ou ponte de transferência nas áreas de classificação mais altas. Com um design Single-use, as superfícies da sala limpa ISO7 e ISO8 podem ser reduzidas em uma média de 20%. Os volumes das salas limpas também podem ser reduzidos em mais de 25% como resultado da capacidade de abaixar as alturas de teto normalmente necessárias para os biorreatores de aço inoxidável, e os sistemas de HVAC podem ser reduzidos em média em 33%.

Por favor, assista ao vídeo para obter uma visão dinâmica do impacto das tecnologias Single-use nos projetos de instalação.

Integre-se à sua infraestrutura de automação

Fatores críticos de sucesso para automação de instalações e processos

Reduza o risco de produzir lotes defeituosos através do controle de processo de última geração. A Sartorius fornece plataformas de automação flexíveis para atender às suas necessidades específicas, como as soluções proprietárias da Sartorius e as soluções industriais.

Não existe um padrão único de automação na indústria farmacêutica. A Sartorius segue rigorosamente os princípios GAMP5 do modelo V em nossa implementação de automação de processos. As especificações de requisitos do usuário claramente definidas permitem que nossos engenheiros de automação desenvolvam especificações funcionais para a qualificação de design de hardware e software.

A Sartorius Stedim Biotech agora está colaborando com a Siemens na área de automação. Veja a nova plataforma de automação de bioprocessos que a Sartorius Stedim Biotech apresentará no futuro com a Siemens como fornecedor preferencial. A plataforma de arquitetura aberta modular foi projetada especificamente para operações de unidade de uso único. As principais funcionalidades incluem uma integração flexível nos sistemas SCADA e DCS novos e existentes, como Emersons DeltaV e Rockwell, bem como Siemens PCS 7 e Batch. A integração é possível em "Nível de receita", "Nível de PLC" e "Nível de E / S remota".

Assista ao vídeo abaixo para saber mais!

 

Sartorius vozes  

Consultoria e Engenharia de Processos, Sartorius

Jan Schaefer

Fornecemos um serviço flexível de engenharia de bioprocessos que coloca seu processo no centro de tudo o que fazemos. As plataformas de produção que entregamos devem atender às necessidades do seu processo, em vez de precisar ajustá-lo ao nosso equipamento.

Chefe de Operações BPS Systems, Sartorius Stedim Biotech

Dr. Thorsten Peuker

A Integrated Solutions está projetando e implementando soluções de processos para a indústria biofarmacêutica, considerando as metas de tempo de colocação no mercado, qualidade e custo. A Automação de processos é um elemento chave para atingir esses objetivos. A colaboração entre Sartorius e Siemens apoia nossos clientes para gerenciar os desafios do futuro.

Chefe de BioProcessamento Aplicado, Sartorius Stedim Biotech  

Michael Koch

Quando alguém próximo a você fica doente e a qualidade de vida dessa pessoa melhora com a ajuda de medicamentos biotecnológicos ativados por meio de nossas tecnologias, eu sei que sou parte disso.

A Siemens e a Sartorius Stedim Biotech agora estão colaborando.  

Ver comunicado de imprensa  

Leia mais sobre bioprocessamento de ponta a ponta com a Automação Inte...

Brochure

Solutions for End to End Bioprocessing with Integrated Automation

PDF | 2,1 MB

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário

Serviço, Suporte e Recursos

O contrato certo para suas necessidades de serviço, manutenção e repar...

Treinamento de sistema de single - use e suporte a aplicativos

Beneficie-se de estudos de caso exclusivos, eBooks pioneiros e muito m...