Corta-aires para Cubis® II

Protección óptima contra corrientes de aire y cargas electrostáticas

  • La protección óptima contra influencias externas garantiza la máxima precisión de pesaje
  • Los paneles de alta transparencia de vidrio garantizan una excelente visibilidad del plato de pesaje y el área de trabajo circundante
  • El revestimiento conductor de los paneles de vidrio reduce la influencia de las cargas electrostáticas externas
  • La luz LED en ultramicro y microbalanzas permite un trabajo sin fatiga, incluso con los tamaños de muestra más pequeños
  • Los corta-aires Cubis® II ofrecen una alta estabilidad mecánica
  • Las puertas se abren sin esfuerzo y se deslizan suave y silenciosamente

El Cubis® II está bien protegido contra derrames de líquidos y polvos

Todas las partes del corta-aires se pueden quitar rápida y fácilmente para una limpieza a fondo. En segundos, la balanza estará lista nuevamente para sus mediciones.

El plato de pesaje está fabricado en Titanio (para balanzas ultramicro, micro, analíticas y semimicro) con las siguientes características:

  • Muy resistente a la corrosión, incluso con sustancias agresivas
  • Reduce las influencias magnéticas, un problema potencial en las balanzas de alta resolución

Para los modelos analíticos y semi-micro, la placa base del corta-aires está hecha de acero inoxidable de alta calidad.

Para los modelos ultra-micro y micro, la placa base del corta-aires también está hecha de titanio.

Limpieza de los paneles de vidrio del corta-aires

Para la limpieza, todas las puertas del corta-aires se pueden desmontar en unos pocos pasos, sin comprometer la estabilidad de toda la unidad.

Corta-Aires M

Corta-aires automático para balanzas ultramicro y micro con función de aprendizaje; para modelos con una legibilidad de 0,001 mg o 0,0001 mg

Corta-aires F para pesaje de filtros

Corta-aires manual de acero inoxidable especialmente diseñado para el pesaje de filtros de alta precisión; para balanzas con una legibilidad de 0,001 mg o 0,0001 mg (módulos de pesaje 10.6S, 6.6S, 3.6P o 2.7S).

Corta Aires I

Corta-aires automático con ionizador integrado y con capacidad de aprendizaje para balanzas semimicro y analíticas

Corta-Aires A

Corta-aires de balanza analítica automática con función de aprendizaje para todos los modelos con una legibilidad de 0,01 mg, 0,1 mg o 1 mg y para el modelo 5202S.

Corta-Aires U

Protector contra corrientes de aire con balanza analítica manual para todos los modelos con una legibilidad de 0,01 mg, 0,1 mg o 1 mg y para el modelo 5202S.

Corta-Aires E

Corta-aires manual para todos los modelos con legibilidad de 1 mg y para el modelo 5202S.

Corta-Aires R

Armazón plano desmontable de la pantalla de protección de acero inoxidable para todos los modelos con legibilidad de 1 mg y para el modelo 5202S.

Recursos de Cubis® II

Datasheet

Product Data Sheet and Technical Specifications - Cubis® II

PDF | 3.0 MB
Brochure

Brochure: Cubis® II — Your Balance, Your Way

PDF | 5.5 MB

Request a Cubis® II Quote or More Information

Other areas of interest? (Please check all that apply)

How can we assist you?