Sistemas TFF

Soluciones de proceso para ultrafiltración y diafiltración

Sartorius ofrece sistemas de filtración de flujo tangencial flexibles para el desarrollo de procesos y ensayos clínicos en entornos de laboratorio, así como para lotes de producción comercial. Ya sea que esté buscando una solución multiusos rentable o una solución funcionalmente cerrada con rutas de flujo de un solo uso para el procesamiento aséptico, nuestra cartera de TFF ofrece la opción adecuada para satisfacer sus necesidades individuales.


Encuentre el sistema TFF adecuado

Cribado (5 mL - 500 mL) 10 mg - 5 g

Con el flujo cruzado Ambr®, Sartorius ofrece una solución de alto rendimiento para el cribado paralelo. Proporciona acceso al comportamiento de las moléculas en las primeras etapas de desarrollo.

Atributos

Ambr® crossflow 

Número de ensayos paralelos

4, 8, 12 or 16

Volumen mínimo de recirculación

5 ml

Área de la membrana

10 cm2 

See Product Details


Desarrollo (20 mL – 5 L) 0.5 g – 50g

Sartoflow® Smart es el sistema de flujo cruzado ideal para el desarrollo de procesos. Reciba los mayores rendimientos de producto con la bomba de membrana de bajo cizallamiento.

Atributos

Sartoflow® Smart

Área de la membrana

50 cm2 – 0.14 m2 
Volumen mínimo de trabajo<20 mL 
Opciones disponiblesSí (p. Ej., PH, conductividad, sensores de temperatura)

See Product Details

Desarrollo de procesos / Preclínico 2-50 L (20 g 500 g)

Sartorius ofrece soluciones TFF flexibles para satisfacer sus necesidades individuales. Encuentre la tecnología adecuada para acelerar el desarrollo de sus procesos y para su producción a pequeña escala.

Atributos 

CM 150 System

Sartoflow® Advanced

Área de la membrana

0.1 - 0.4 m2

0.1 - 2.1 m2

Volumen mínimo de trabajo

<200 mL

~170 mL

Modelo de proceso

single use

Multi use

See Product Details

See Product Details


Piloto y clínico 20 - 500 L (200 g - 5 Kg)

Sistemas de escala de procesos clínicos o piloto calificados y compatibles para permitir una ampliación rápida y flexible de cGMP de bioprocesos.

Atributos

CS 1000 System

Flexact Modular® C4F

Multifuncional

No 

Sí

Volumen de retención de recirculaciónMuy baja

baja

Automatización y nivel de sensorCompletamente automatizadoCompletamente automatizado
Guía de instalación colorimétricaHMI y consumibles

No

Contacto de fluido SU totalmente autónomoNo (cambie a SC Sartocon)Sí (Sartocon autónomo)

See Product Details

See Product Details


Producción Comercial 100-2000L (500 g - 20 Kg)

Sistemas robustos a escala de fabricación comercial para cubrir mayores rendimientos de purificación biológica de un solo uso de cGMP.

Atributos

CS 4500 System

Flexact Modular® C4F

Multi-funcional

No 

Yes

Volumen de retención de recirculación

Muy baja

baja

Automatización y nivel de sensorCompletamente automatizadoCompletamente automatizado
Guía de instalación colorimétricaHMI y consumibles

No

Contacto de fluido SU totalmente autónomoNo (cambie a SC Sartocon)Sí (Sartocon autónomo)

See Product Details

See Product Details