Casetes TFF
La celulosa estabilizada Hydrosart® se caracteriza por una adsorción de proteínas ultrabaja, fácil limpieza, mayor rendimiento y una larga vida útil del producto. Incluso con el uso repetido, la membrana de ultrafiltración Hydrosart® mantiene su rendimiento sin ensuciamiento ni pérdida de retención.
El polímero de polietersulfona (PESU) es estable en un amplio rango de pH y temperatura. La regeneración de la membrana y la despirogenación se logra utilizando NaOH (1 N) a temperaturas elevadas según sea necesario.
Encuentre el casete de filtración de flujo tangencial adecuado
Para la retención de materiales en el rango de ultraescala (por ejemplo, proteínas, mAbs o partículas virales)
Atributos | ||
| Cortes de membrana | Péptido 2kD, Oligo5kD, Insulin Tight, 2, 5, 10, 30, 100, 300kD | PESU máx. (Resistente a la albúmina), 1, 5, 8, 10, 30, 50, 100, 300 kD |
| Áreas de membrana | 50 cm², 200 cm², 0.1 m², 0.7 m², 1.4 m², 3.5 m² | 50 cm², 200 cm², 0.1 m², 0.7 m², 1.4 m², 3.5 m² |
| Ajuste típico del proceso | Péptido, oligonucleótido, proteínas (albúmina), factores sanguíneos, anticuerpos monoclonales (mAb), vacunas | Proteínas (albúmina), factores sanguíneos, anticuerpos monoclonales (mAb), vacunas |
| Autónoma | Parcialmente disponible | Parcialmente disponible |
Para la retención de material en el rango de microescala (por ejemplo, células y partículas visibles)
Atributos | ||
Cortes | 0.2 & 0.45 mm | 0.1 mm |
| Áreas de membrana | 200 cm², 0.1 m², 0.4 m², 0.6 m², 3.0 m² | 200 cm², 0.1 m², 0.6 m², 3.0 m² |
| Ajuste típico del proceso | Células, Partículas | Células, Partículass, Reducción de micoplasmas |
| Autónoma | No disponible | No disponible |
Productos adicionales
Sartocon® autónomo
Los módulos autónomos Sartocon® son la solución ideal para el procesamiento plug and play. Los módulos autónomos Sartocon® permiten un acondicionamiento previo al uso sustancialmente reducido y eliminan los requisitos de limpieza y validación de limpieza.
Casetes rasantes CIP
Los casetes de lavado CIP (limpieza en el lugar) son la solución ideal para desinfectar muchos portafiltros. Los casetes de lavado CIP permiten la limpieza en el lugar y ahorran el proceso y el tiempo de validación.