Soporte TFF
Debido a las fuerzas necesarias para impulsar un proceso TFF, se necesita un soporte robusto para brindar soporte contra las presiones internas. Además, el soporte y las juntas pueden proporcionar la distribución de líquido de las líneas de alimentación, retenido y permeado. En el caso de un casete TFF autónomo, todo esto está integrado en el componente de un solo uso. Encuentre el soporte ideal para sus necesidades.
Existe una variedad de soportes de TFF, para adaptarse a varios tamaños, caudales y áreas de membrana de casetes de TFF, ya sea para el formato de rebanada a pequeña escala (soportes Sartocon®) o el formato cúbico de gran escala (soportes Sartoflow®).
Find the Right TFF Holder
Attributes | ||
TFF cassette format | Slice / cubical | Cubical |
Filtration membrane range | 200 cm² to 0.7 m² | 1.4 - 14 m² |
Self-contained version | Yes | Yes |
System fit | Sartoflow® Smart Sartoflow® Advanced Allegro CM150 | Allegro CS 1000 & 4500 Flexact® Modular C4F |
Soporte Sartocon®
Los soportes para rebanadas Sartocon® están diseñados para su uso con los casetes Sartocon® Slice y Sartocon® Slice 200. El Sartocon® 2 plus holder puede alojar casetes Sartocon® con formato cúbico.
Soporte Sartoflow®
Los soportes Sartoflow® 10 y Sartoflow® 20 están optimizados para su uso con casetes de flujo cruzado Sartocon® en diseño cúbico para pasos TTF en escala de producción.