Consumibles de cromatografía

La tecnología adecuada para la tarea adecuada

Una evaluación de las tecnologías de cromatografía requiere múltiples niveles de toma de decisiones. En función de las características de la molécula que está aislando y purificando, existen dudas sobre el método o química más adecuado y el formato más adecuado para la fase estacionaria. La elección de la mejor solución desde el principio agilizará el desarrollo, la ampliación y la comercialización de procesos de cromatografía. Y hacer esta elección es más fácil cuando trabaja con un proveedor que ofrece una cartera completa de membranas, resinas, monolitos, columnas, y sistemas ombinados con una gran experiencia en la separación y purificación de biomoléculas complejas.

Las soluciones de cromatografía de Sartorius cubren la gama completa de tecnologías y metodologías de separación disponibles para adaptarse a cualquier proceso y cualquier molécula, independientemente de su tamaño y características únicas.

Explore la gama de soluciones de cromatografía de Sartorius

icon-chromatography-resin

Resinas

Para los pasos tradicionales de pulido y captura de cromatografía en columna:

  • Apropiado para métodos de afinidad, intercambio iónico y modo mixto
  • Ideal para anticuerpos monoclonales y proteínas recombinantes
  • Puede ahorrar tiempo y reducir costos al eliminar los pasos de dilución y ajuste.


Explore las resinas

icon-capture-and-polish

Monolitos

Estructuras únicas de una sola unidad para aplicaciones preparatorias / analíticas y detección de inmovilización:

  • Ofrece una amplia gama de ligandos para captura y pulido.
  • Adecuado para métodos de afinidad, IEX, HIC y de modo mixto
  • Ideal para biomoléculas grandes (p. Ej., Virus, ácidos nucleicos y exosomas)


Explore los monolitos

icon-chromatography-membrane

Membranas

Conocido por su alto rendimiento en los pasos de captura y pulido para IEX, HIC y métodos de afinidad:

  • Preferido para ADN, HCP, eliminación de endotoxinas y eliminación de virus en modo de flujo continuo
  • Alta productividad con un formato de dispositivo escalable
  • Los formatos de cápsula y casete eliminan la necesidad de hardware de embalaje

Explore las membranas

La experiencia de Sartorius abarca las químicas de cromatografía

Intercambio iónico

IEX juega un papel clave en los pasos de captura y purificación:

  • Separa biomoléculas en función de las diferencias en la carga neta a un pH particular
  • Permite el procesamiento de alta velocidad sin sacrificar la capacidad
  • Un método establecido y probado en la industria

Cromatografía IEX

Interacción hidrofóbica

Se desea HIC como un paso de purificación más preciso:

  • Separa moléculas en función de las diferencias en la hidrofobicidad de la superficie.
  • Potente eliminación de agregados
  • Ideal para usar después de la elución con altas concentraciones de sal (p. Ej., IEX)

Cromatografía HIC

Afinidad

Affinity (Afinidad) ofrece una interacción muy específica entre una molécula diana y su ligando:

  • Reducción de los principales contaminantes en un solo paso
  • Altas capacidades de unión en una variedad de selectividades
  • Purifica una variedad de biomoléculas que incluyen proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales y ARNm

Cromatografía por afinidad

Modo mixto 

La separación multimodal puede lograr una mayor selectividad y pureza en un solo paso:

  • Ideal para nuevos objetivos biofarmacéuticos como nanocuerpos, mAbs específicos de plural y proteínas de fusión
  • Matrices escalables desde el laboratorio hasta la fabricación comercial


Cromatografía modo mixto

Consumibles de cromatografía destacados

Sartobind® Q

Sartobind® Q es un intercambiador de aniones básico fuerte con amonio cuaternario como ligando. Esta membrana se proporciona en dispositivos listos pa...

Hypercel Star AX

Hypercel Star AX es un intercambiador de aniones tolerante a la sal con una amina primaria como grupo funcional.

CIMmultus® QA

Sartobind® Phenyl

Sartobind® Phenyl es una membrana utilizada en cromatografía de interacción hidrofóbica. Reduce eficazmente los agregados en el modo de flujo continuo...

CMM Hypercel Mixed Mode Resins

Intercambiador catiónico hidrofóbico recomendado para la captura de anticuerpos, fragmentos de anticuerpos y proteínas recombinantes.

CIMmultus® Oligo dT18

icon-capture-and-polish

Líder en soluciones de cromatografía de procesos

Desde la introducción de las membranas Sartobind® hace más de dos décadas hasta la actualidad, Sartorius se ha establecido como líder de la industria en cromatografía de procesos. Nuestro portafolio abarca múltiples técnicas y formatos de purificación, y nuestros expertos lo ayudarán a tomar la mejor decisión para satisfacer sus demandas de flexibilidad, productividad y rentabilidad. Cuente con Sartorius para:

  • Soluciones modulares para procesamiento por lotes e intensificado, tanto en diseños de usos múltiples como de un solo uso
  • Sistemas de cromatografía versátiles y columnas escalables totalmente automatizadas
  • Una familia diversa de resinas, membranas absorbentes, y monolitos para abordar la gama completa de necesidades de purificación en el bioprocesamiento.

Consult Our Chromatography Experts

icon-capture-and-polish

Sistemas de cromatografía

Saber más
icon-chromatography-analytical

Herramientas de análisis de biomoléculas

Saber más
icon-capture-and-polish

Columnas de cromatografía

Saber más