Resinas de cromatografía

Una sólida cartera de resinas que ofrecen alta selectividad, flexibilidad y productividad

Las resinas de cromatografía de Sartorius abarcan intercambio iónico, afinidad y químicas de modo mixto junto con perlas de resina que ofrecen un alto flujo y capacidades de purificación superiores. El uso de nuestras resinas tolerantes a la sal o de modo mixto puede generar importantes ahorros de tiempo y costos al eliminar los pasos de dilución y ajuste. Las resinas de Sartorius están probadas en la industria para realizar el envasado y la purificación desde una mesa de trabajo hasta una escala comercial, con varios formatos para adaptarse a las necesidades de cribado a través de la producción comercial.

Procesamiento flexible

El uso de resinas tolerantes a la sal reduce o elimina la necesidad de pasos de dilución o ajuste.


Selectividades únicas

Los ligandos exclusivos de modo mixto ofrecen una potente capacidad de separación para los desafíos de purificación más complejos


Escalabilidad probada

Rendimiento de empaque y purificación probado en la industria desde el desarrollo del proceso hasta la producción a escala comercial


Resinas de cromatografía para modalidades novedosas y desafiantes

Las resinas cromatográficas de Sartorius ofrecen alta pureza dentro de un diseño de proceso simplificado para biomoléculas pequeñas y medianas. Nuestras resinas ofrecen una integración de procesos flexible sin la necesidad de manipular el flujo de alimentación. Nuestra amplia cartera cubre los requisitos de proceso de nuestros clientes y aborda sus desafíos de purificación. Nuestra selectividad única con ligandos de modo mixto tanto para la captura como para la purificación aumentará la productividad de las plataformas de purificación estándar existentes.

IEX

Afinidad

Mixed-Mode

Mezcladoi 

Q, DEAE, CM, STAR AX 

Heparina, lisina, tinte azul

CMM, HEA, PPA, MEP, HA 

Aplicaciones habituales

mAbs, proteínas recombinantes, virus / VLP, fracción sanguínea, ácidos nucleicos

Proteínas recombinantes, virus / VLP, fracción sanguínea

mAbs, proteínas recombinantes, fabs, Abs biespecíficos

Perlas de resina


HyperCel™, HyperD® 

HyperD®, Trisacryl® 

HyperCel™, Ultrogel® 

Formatos 

Resina a granel, columnas preempaquetadas PRC

Resina a granel

Columnas preempaquetadas de resina a granel

Saber más

Saber más

Sbaer más

Resina 

Matriz base

Mezclado 

Tamaño de la cuenta

Capacidad de encuadernación

Q, DEAE, CM HyperD® F 

Compuesto de polímero cerámico

Intercambio iónico

50 µm 

85 mg/mL* (AEX)
60 mg/mL** (CEX)

HyperCel™ STAR AX 

Celulosa rígida

Intercambio de aniones tolerante a la sal

80 µm 

100 mg/mL* 

HEA, PPA HyperCel™ 

Celulosa rígida

Modo mezclado

80 - 100 µm 

40 – 60* mg/mL 

MEP HyperCel™ 

Celulosa rígida

Modo mezclado

80 – 100 µm 

20 mg/mL** 

CMM HyperCel™ 

Celulosa rígida

Modo mezclado

50 – 80 µm 

50 – 100** mg/mL 

HA Ultrogel® 

Compuesto de agarosa HA

Modo mixto (hidroxiapatita)

60 – 180 µm 

7 mg cytochrome C /ml

Blue Trisacryl® M 

Trisacrilo

Tinte azul de afinidad

40 – 80 µm 

10 mg/mL* 

Heparin HyperD® M 

Compuesto de polímero

Heparina de afinidad

80 µm 

25 mg ATII/mL 

Lysine HyperD® 

Compuesto de polímero

Lisina de afinidad

70 µm 

- 

* Binding capacity is related to BSA
** Binding capacity is related to IgG

Resinas IEX

Una gama de resinas para un diseño de procesos eficiente y rentable

Las resinas de intercambio iónico se utilizan en las etapas de cromatografía de captura y purificación de diversas biomoléculas. Sartorius ofrece una amplia gama de químicas y matrices de perlas. Las resinas proporcionan alta capacidad en tiempos de residencia cortos en un rango flexible de conductividades de hasta 12 - 15 mS / cm. Las matrices únicas tolerantes a la sal, como la resina de intercambio aniónico HyperCel™ Star AX permiten una integración simple del proceso sin necesidad de manipulación adicional del flujo de alimentación.

Q Ceramic HyperD®

HyperCel™ STAR AX

DEAE Ceramic HyperD®

CM Ceramic HyperD®

Mezclado

Amina cuaternaria

Amina primaria

Dietilaminoetilo

Carboximetilo

Tipo de IEX 

Fuerte intercambio de aniones

Intercambio aniónico débil tolerante a la sal

Intercambio aniónico débil

Intercambio catiónico débil

Conductividad de trabajo

4-8 mS/cm

Tolerancia la sal: 2-15 mS / cm

4-8 mS/cm

Tolerancia a la sal: hasta 10-19 mS / cm

Material de cuentas


Compuesto de polímero cerámico (50 µm)

Celulosa rígida
(80 µm)

Compuesto de polímero cerámico (50 µm)

Compuesto de polímero cerámico (50 µm)

DBC at 10% de avance

BSA ≥85 mg/mL

BSA ≥100 mg/mL

BSA ≥85 mg/mL


IgG ≥60 mg/mL

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Saber más

Saber más

Saber más

Saber más



Q Ceramic HyperD®

Q Ceramic HyperD® es un intercambiador de aniones fuerte que es adecuado para la eliminación de impurezas aniónicas (es decir, proteína de la célula huésped y ADN). Su cordón de base de 50 µm ofrece una alta resolución para aplicaciones de purificación cuando sea necesario.

Solicite presupuesto

DEAE Ceramic HyperD®

DEAE Ceramic HyperD® es un intercambiador de aniones débil para purificación. Los cambios en la conductividad y el pH pueden optimizar los pasos de purificación utilizando el cambio de carga en la proteína y el mezclado.

Solicitud de presupuesto

CM Ceramic HyperD®

CM Ceramic HyperD® s un intercambiador de cationes débil para aplicaciones de pulido. Los cambios en la conductividad y el pH pueden optimizar los pasos de purificación utilizando el cambio de carga en la proteína y el mezclado. 

Solicite presupuesto

HyperCel™ STAR AX

HyperCel™ Star AX es un intercambiador de aniones tolerante a la sal con una amina primaria como grupo funcional. Se puede integrar fácilmente en un flujo de trabajo de purificación sin manipulación de la corriente de alimentación.

Solicite presupuesto

Resinas de afinidad de alta capacidad

Encuentre la solución adecuada para su proceso de cromatografía de afinidad

Sartorius ofrece resinas de cromatografía de afinidad múltiple con altas capacidades de unión en una variedad de selectividades para purificar proteínas recombinantes, albúmina, factores de coagulación enzimáticos (ATIII), plasminógeno y hormonas de crecimiento.

Heparin HyperD®

Lysine HyperD®

Blue Trisacryl®

Aplicaciones

Factores de coagulación (ATIII), hormonas de crecimiento y depuración de enzimas

Purificación de plasminógeno, proteína recombinante y glicoproteína

Albúmina, enzimas, proteínas recombinantes y purificación

Capacidad de unión dinámica (10% BT)

> 25 mg/mL

-

> 10 mg/ml

Tamaño de partícula promedio

80 µm

70 µm

60 µm

Rango de pH de trabajo

3 –13

3 –13

1 – 10

Presión operacional

<3 barg (44 psig)

<3 barg (44 psig)

-

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Saber más

Saber más

Saber más

Heparin HyperD®

La resina Heparin HyperD® M es adecuada para la purificación de proteínas de unión a heparina como factores de coagulación, hormonas de crecimiento, lipoproteínas y enzimas de procesamiento de ADN / ARN.

Solicite presupuesto

Lysine HyperD®

La resina de afinidad Lysine HyperD® se utiliza para la purificación de proteínas de unión a lisina como el plasminógeno. Proporciona una alta capacidad de unión a proteínas a altos índices de flujo.

Solicite presupuesto

Blue Trisacryl®

Blue Trisacryl® M es una resina de afinidad utilizada para la purificación de enzimas, interferones y algunos factores de coagulación, así como para la eliminación de albúmina. La resina utiliza perlas a base de Trisacryl® que llevan mezcla de tinte azul.

Solicte presupuesto

Resinas de modo mixto

Los nuevos desafíos de purificación requieren un enfoque diferente

Los nuevos objetivos biofarmacéuticos como los nanocuerpos, los mAbs específicos de plural y las proteínas de fusión requieren selectividades únicas para lograr una alta pureza del producto. Las resinas de modo mixto aprovechan los mecanismos de separación multimodales como IEX y HIC para lograr una mayor selectividad y pureza en un solo paso que en la cromatografía tradicional de modo único.

Sartorius ofrece una amplia gama de selectividades para abordar desafíos con una alta concentración de contaminantes con las corrientes de alimentación intensificadas, problemas de agregados con modalidades más nuevas y para eliminar impurezas relacionadas con procesos o productos desafiantes. Logre costos de proceso reducidos optimizando los pasos previos o posteriores a la diafiltración.

CMM HyperCel™

MEP HyperCel™

HEA HyperCel™

PPA HyperCel™

HA Ultrogel®

Modos

CEX

HIC

Carga hidrofóbica
inducción (HCIC)
pseudoafinidad
a IgG (tiofílico)

AEX

HIC

AEX

HIC

CEX

pseudoafinidad

Solicitud

Anticuerpo B / E HCP, eliminación de agregados Purificación de moléculas recombinantesn

Captura de anticuerpos en condiciones fisiológicas (pseudo afinidad) solo para  MEP HyperCel™
HCP, aggregate, variants, removal
antibody, fab, enzymes, recombinant proteins

 

Capacidad de encuadernación dinámica

IgG
>60-100 mg/mL*

Humano IgG
>20 mg/mL*

BSA
40-60 mg/mL*

BSA
40-60 mg/mL*

Citocromo C
>7 mg/mL**

Tamaño medio de partícula (µm)

50-80

80-100

80-100

80-100

60-180

Solicitar presupuesto

Solicitar presupuesto

Solicitar presupuesto

Solicitar presupuesto

Solicite presupuesto

Saber más

Saber más

Saber más

Saber más

Saber más

 BT
** 50% BT

CMM HyperCel™

CMM HyperCel™ es un intercambiador de cationes hidrofóbico recomendado para la captura de anticuerpos, fragmentos de anticuerpos y proteínas recombinantes. Permite la separación de proteínas con pI similar mediante modulación de pH y conductividad.

Solicite presupuesto

MEP HyperCel™

MEP HyperCel™ proporciona una selectividad única para la captura o purificación de anticuerpos monoclonales para eliminar agregados, HCP y ADN. El ligando facilita la unión de proteínas diana a pH neutro en concentraciones moderadas de sal.

Solicite presupuesto

HEA HyperCel™

HEA HyperCel™ es un ligando de modo mixto con una cadena de hexilamina menos hidrófoba que permite la unión de proteínas a una concentración salina moderada en pH neutro.

Solicite presupuesto

PPA HyperCel™

PPA HyperCel™ exhibe una hidrofobicidad más fuerte con un ligando aromático, lo que permite la unión de proteínas a una concentración salina moderada bajo pH neutro.

Solicite presupuesto

HA Ultrogel®

La hidroxiapatita HA Ultrogel® es un material compuesto de agarosa reticulada e hidroxiapatita microcristalina encerrada en la matriz de agarosa. El material muestra una funcionalidad de modo mixto basada en el intercambio catiónico y la afinidad del metal en la estructura de la hidroxiapatita. Es ideal para la eliminación general de impurezas.

Solicite presupuesto

Contáctenos

Temas relacionados

icon-chromatography-resin

Cromatografía de Resinas

Saber más
icon-chromatography-membrane

Membranas de cromatografía

Saber más
icon-chromatography-analytical

Herramientas de análisis de biomoléculas

Saber más