Sistemas de cromatografía

Las necesidades y requisitos para un sistema de cromatografía eficiente varían según el tipo de instalación, los requisitos del proceso y la demanda de robustez y flexibilidad. Esto se traduce en que los requisitos de cada cliente son únicos. Sartorius ofrece una amplia cartera de sistemas de cromatografía que se pueden usar listos para usar o personalizar para satisfacer sus requisitos de proceso únicos. Nuestra completa cartera cubre soluciones desde acero inoxidable hasta sistemas de un solo uso preferidos por la industria que admiten cromatografía continua y por lotes. Con la conveniencia adicional de consumibles y servicio ofrecido por nosotros, nuestra cromatografía es una opción confiable y preferida para los clientes que buscan una solución de purificación aguas abajo de alto rendimiento.

Sistemas de cromatografía por lotes de usos múltiples

Para maximizar la utilización de las instalaciones y los activos al tiempo que se minimizan los costos, deben evitarse los riesgos operativos o posibles fallas de suministro. Las plataformas totalmente automatizadas con escalabilidad probada, acompañadas de amplias opciones de servicio, pueden reducir el costo del proceso para instalaciones de fabricación a gran escala. 

PK Systems ofrece soluciones confiables estándar y personalizadas basadas en acero inoxidable, trayectoria de flujo drenable, con o sin vapor en su lugar. Los sensores de alta precisión permiten amplios caudales operativos y opciones de dilución en línea.

Saber más

Sistemas de cromatografía por lotes de un solo uso

Los sistemas de cromatografía de un solo uso de Sartorius en combinación con columnas resueltas y adsorbedores de membrana proporcionan una flexibilidad sin igual para la fabricación de múltiples productos a escala piloto / clínica. 

Además, nuestra cartera de cromatografía incluye resinas de modo mixto y adsorbentes de membrana que permiten la intensificación gradual para satisfacer las necesidades de la industria para una mayor eficiencia del proceso. Sartorius le permite escalar convenientemente desde la escala de desarrollo de procesos hasta el procesamiento clínico con tecnologías de cromatografía de un solo uso aceptadas por la industria (tanto hardware como consumibles). 

Nuestro equipo global de soluciones integradas (INSO) revisará sus necesidades de proceso específicas antes de proponer una solución que cumpla exactamente con todos los requisitos del proceso. Esta solución podría incluir nuestro diseño de plataforma estándar para el sistema de cromatografía de un solo uso Allegro, junto con totes y mezcladores estándar o podría conducir a la creación de un diseño personalizado. Un diseño personalizado retendría los componentes principales que ya han sido validados para su uso en el sistema de cromatografía de un solo uso Allegro. 

Saber más

Cromatografía continua

Con la expansión de la cartera de cromatografía de un solo uso, Sartorius puede suministrar soluciones de procesamiento aguas abajo funcionalmente cerradas para la intensificación del proceso. Estos sistemas de cromatografía continua reducen el riesgo de biocarga y el uso de medios, al tiempo que aumentan la productividad y la flexibilidad para el proceso y las instalaciones. 

Las soluciones de procesos versátiles como los sistemas de cromatografía de un solo uso BioSMB de columnas múltiples y Allegro en combinación con resinas y adsorbentes de membrana permiten un funcionamiento rentable, de alto rendimiento y flexible de sus instalaciones de fabricación de cGMP multiproducto.


Saber más

Consulte a nuestros expertos